大幅なメンテナンスフリー
最高性能のGC/気化器と同等の精度を実現
当社のラマン分析装置は、従来のGC/気化器システムのようなメンテナンスの負担なく、液相中のLNGの正確な組成測定を実現します。コンパクトな分析装置で、簡単に設置でき、分析装置の消耗品やサンプルの調整も不要です。真空ジャケットを備えた気化器を維持する必要がないため、ラマン分析装置は全体的なOPEXを削減しながら、同様に正確な結果を提供することができます。
LNGの組成を信頼性高く分析することは、ベースロードの取引輸送において困難です。従来のガスクロマトグラフ(GC)/気化器システムは、極低温条件下で正確な測定値を生成するのに苦労しています。これらのシステムは、気化したガスを分析器まで輸送し、気化器のメンテナンスに費用がかかり、サンプルの調整が必要なため、GC/気化器のOPEXは高くなります。Endress+Hauserのラマンアナライザーシステムは、これらの問題を解決します。
当社のラマン分析装置は、従来のGC/気化器システムのようなメンテナンスの負担なく、液相中のLNGの正確な組成測定を実現します。コンパクトな分析装置で、簡単に設置でき、分析装置の消耗品やサンプルの調整も不要です。真空ジャケットを備えた気化器を維持する必要がないため、ラマン分析装置は全体的なOPEXを削減しながら、同様に正確な結果を提供することができます。
ベースロードの主要な取引輸送測定ポイントにおけるLNG組成とエネルギー含有量を、高価な気化器の設置やメンテナンスなしで正確に測定します。
GERGが検証した安全で実績のあるLNG測定技術の活用
二酸化炭素排出量の削減 - 気化によるサンプルのベントやフレアリングによる排出をなくすことができます。
LNGの移送を完全に測定 - LNGの流量、圧力、温度の変動に影響されない
OPEXの削減 - 年次点検が容易でメンテナンスが簡素化 - 内部自動校正、可動部品や絶縁された搬送ラインのメンテナンスが必要ない。
校正用ガスやキャリアガスなどの消耗品が不要
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
Endress+Hauserのラマン分析装置は、高価なベースロードLNGの取引取引に必要な、迅速、正確、かつ高度な組成計測を実現します。Endress+Hauserの数十年にわたるプロセスオートメーションの経験により、お客様のプロセスを改善するためのターンキーインストールや包括的なソリューションを提供することができます。
Raman Rxn4アナライザー - Raman RunTime内蔵コントローラ - Modbus、TCP/IPまたはRS485 - 19インチラックマウント金具に対応
Raman Rxn-41 プローブ - オプションの引込金具
最大500mまでの光ファイバーケーブル
サロゲート・バリデーション用キット
アプリケーションコンサルティング&オンサイトインスペクション
プロジェクトマネジメント&エンジニアリング
出荷前工場立会検査及び現地受入検査
現地試運転調整
システム性能検証サービス
カスタマートレーニング
Discover the key facts about the Raman Rxn4 analyzer, a Raman spectroscopic analyzer for LNG custody transfer in the Oil & Gas industry.
ファイルサイズ: |
|
ファイル名: |
Learn about the key facts about the Raman Rxn-41 probe, a Raman spectroscopy probe for cryogenic liquid measurement in the LNG industry.
ファイルサイズ: |
|
ファイル名: |
Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for reliable chemical composition in LNG custody transfer applications.
ファイルサイズ: |
|
ファイル名: |