キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
タンクランダウン時のLNG 組成測定

タンクランダウン時のLNG組成測定

LNG液化プロセスを最適化し、貯蔵の安全性を向上させる

タンクランダウン時に、LNGの品質を測定し、規格に適合していることを確認してから貯蔵タンクへ移し替えます。この工程は、充填によるタンク内でのロールオーバーや層状化を防止することで、LNG貯蔵の安全性を高めることにもつながります。測定技術には問題があるものもあります。GC/気化器は測定結果の更新が遅く、気化、サンプル調整、気化ガスの輸送コストがかかるため、OPEXが高くなります。また、LNGの流量の変化に敏感で、不正確な測定値を引き起こします。

  • 遅延のないLNG組成測定

    消耗品やサンプルコンディショニング不要

    Endress+Hauserのラマンアナライザーソリューションは、液化プロセスのより良いフィードバック制御のためのリアルタイムのLNG組成測定を提供します。正確で信頼性の高い分析により、プロセスの最適化と組成の調整が可能になり、貯蔵タンクに送られるLNGが仕様に適合することを保証します。また、ロールオーバーを防止することにより、貯蔵の安全性を高めることができます。さらに、当社の分析装置は、測定のためにサンプルの輸送や気化を必要としないので、結果を早く出すことができ、OPEXを低く抑えることができます。

LNG ターミナル © Mike Mareen / adobe stock
Raman Rxn4 アナライザ ©Endress+Hauser
Raman Rxn-41 プローブ ©Endress+Hauser
Raman Rxn4 アナライザシステム ©Endress+Hauser

私たちがお手伝いできること

Endress+Hauserのプロセスオートメーションにおける経験により、ターンキーインストールやフルソリューションでお客様をサポートすることができます。Endress+Hauserの実績あるラマン技術は、信頼性の高いLNG組成測定を実現し、プロセスの最適化制御、品質仕様、安全性への配慮を可能にします。

  • 極低温液相中のLNGのインライン連続測定

  • ランダウンラインの密度、温度、N2計算

  • 正確で信頼性の高い測定により、液状化プロセスへフィードバックすることが可能

  • LNGの流量変動に対する耐性(気化器不要)

  • 可動部、絶縁された搬送ラインのメンテナンス、消耗品(校正ガスやキャリアガスなど)がない。

  • Endress+Hauserのご提供するもの

    Endress+Hauserのソリューションにより、LNG液化オペレーションを最適化することができます。

    LNGタンクの 安全性を高めるために、このアプリケーションと当社の LNGタンク計測ソリューションを組み合わせることができます。

  • ハードウェアおよびソフトウェア

    • Raman Rxn4アナライザー - Raman RunTime組み込みコントローラー - Modbus TCP/IPまたはRS485

    • Raman Rxn-41 in situプローブ - 最大500m(1本のファイバーで300m)のファイバーケーブル - オプションの巻き取り用ハードウェア

    • キャビネット、シェルタ

    • サロゲート・バリデーション用キット

    • 電源及び各種内部ケーブル接続

    • 安全なリモート アクセス

  • サービス

    • アプリケーションコンサルティング&オンサイトインスペクション

    • プロジェクトマネジメント&エンジニアリング

    • 出荷前工場立会検査及び現地受入検査

    • 現地試運転調整

    • カスタマートレーニング
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
ソリューションコンサルタントへご相談ください

ご質問・ご相談は、フォームにご記入いただければ、当社のソリューションコンサルタントよりご連絡いたします。

お問合せ、ご相談内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

この業界の他のアプリケーションを探索する