LNGローリーの積荷を瞬時に成分測定
待ち時間やメンテナンスが不要
当社のラマン分析装置は、ローリーへのLNGの積み込み時が開始された時点で準備が整っています。あらゆる貨物サイズに最適なこの技術は、流れの変化や中断の影響を受けません。LNGの組成、Btu、Wobbe指数を安全かつ正確に測定し、GC/気化器システムの冷却遅延やメンテナンスは不要です。コンパクトな設置面積で簡単に設置でき、消耗品、サンプル調整、気化器、真空ジャケットのチューブが不要なため、操業コストを低減することができます。
小規模なLNGサプライチェーンでは、ローリーへの積み込みが重要な測定ポイントになります。一般的なガスクロマトグラフ(GC)/気化器システムは、測定前に長い冷却時間が必要なため、ローリーの待機時間が長くなってしまいます。不安定なフローやLNG組成の変動により、不正確な測定値が発生する可能性があります。GC/気化器システムは、頻繁なメンテナンス、サンプル調整、気化したガスの分析器への供給が必要で、結果的に高い操業コストとなります。Endress+Hauserのラマン分光計がお役に立ちます。
当社のラマン分析装置は、ローリーへのLNGの積み込み時が開始された時点で準備が整っています。あらゆる貨物サイズに最適なこの技術は、流れの変化や中断の影響を受けません。LNGの組成、Btu、Wobbe指数を安全かつ正確に測定し、GC/気化器システムの冷却遅延やメンテナンスは不要です。コンパクトな設置面積で簡単に設置でき、消耗品、サンプル調整、気化器、真空ジャケットのチューブが不要なため、操業コストを低減することができます。
冷却時間やメンテナンスの遅れがなく、正確で即座に実行されるLNG組成測定により、LNGローリーへの積み込み作業のスピードと品質を向上させることができます。
LNGの流動開始に対する計測応答の高速化を実現
安全で実績のあるLNG測定技術を採用 - GERGによる検証済み
LNGの流量変動に影響されない高精度な組成計測を実現
その場測定用低温プローブによるサンプル抽出の必要性の回避
変化するLNG組成を迅速に検知し、品質問題を回避可能
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
Endress+Hauserのラマン分光計およびプローブは、ローリーへの積み込み中に、迅速で信頼性の高いLNG組成およびエネルギー含有量の測定を実現します。当社のラマン分光技術には可動部品がなく、絶縁された搬送ラインや消耗品(校正ガスやキャリアガスなど)も必要ありません。Endress+Hauserは、プロセスオートメーションにおける数十年の経験を活かし、お客様のプロセスを改善するためのターンキーインストールや包括的なソリューションを提供しています。
Raman Rxn4アナライザ - Raman RunTime内蔵コントローラ搭載 - Modbus TCP/IPまたはRS485によるシステム統合
Raman Rxn-41 プローブ
最大500mまで延長可能なプローブ用光ファイバーケーブル
サロゲート・バリデーション用キット
アプリケーションコンサルティング&オンサイトインスペクション
プロジェクトマネジメント&エンジニアリング
工場立会検査及び現地立会検査
プロジェクトのコミッショニング
システム性能検証サービス
カスタマートレーニング
Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for reliable chemical composition in LNG custody transfer applications.
ファイルサイズ: |
|
ファイル名: |
Discover the key facts about the Raman Rxn4 analyzer, a Raman spectroscopic analyzer for LNG custody transfer in the Oil & Gas industry.
ファイルサイズ: |
|
ファイル名: |
Learn about the key facts about the Raman Rxn-41 probe, a Raman spectroscopy probe for cryogenic liquid measurement in the LNG industry.
ファイルサイズ: |
|
ファイル名: |