石油タンカー用アンローディングシステム
Endress+Hauserのメータリングスキッド使用した、高速、正確、かつ透明なローディングおよびアンローディングプロセス
石油タンカーは、石油・ガス産業における積み下ろしプロセスによく使用されます。石油や燃料油、原油といった液体を大量に海上輸送する場合、事業者には多くの課題が突きつけられます。ポンプやホースの容量によっては、船舶のタンクからのアンローディングに24時間かかる場合もあります。特にターミナルの停泊場所を他社と共有している場合は、トラブルを避けるために作業時の安全確保だけでなく、正確な測定も重要となります。Endress+Hauserのソリューションは、これらの課題解決を支援するとともに、効率を改善します。
取引量交渉時間を最大で100%削減
お客様の要件に合わせて設計し、最新のコリオリ流量計を採用するEndress+Hauserのメータリングスキッドは大流量に対応しており、取引メーター精度の規格であるOIML R 117の認証を受けています。また、IEC 61511-1に準拠した検証およびNamur NE 107に準拠した診断を行うためのHeartbeatテクノロジーを搭載しています。安全かつ高い処理能力で、船舶からのアンローディング作業の時間を短縮します。トレーサブル、確実、そして透明な取引により、トラブルを回避します。また、国際的および地域的な規格に継続的に準拠します。
Endress+Hauserは、次のサポートを提供いたします。
フロントエンドのエンジニアリング設計から運用、メンテナンスに至るまで、海上輸送における最適な取引計量を実現するために、弊社の世界中の専門家のネットワークは50年以上にわたって石油・ガスターミナルや製油所の事業者とパートナーシップを結んできました。
ゼロ損失技術でお客様のパフォーマンスを改善します。認証を受けたEndress+Hauserの密閉式の安全な計量システムを使用して、時間の掛かる手動での検尺作業や取引量交渉を回避します。
プロジェクト管理、詳細エンジニアリング、製造、テスト、ドキュメンテーション、および認証取得といったEndress+Hauserの専門的なサポートサービスにより、お客様のプラントプロジェクトにおける実装リスクを削減します。
弊社のトレーニング、検証、再校正、およびメンテナンスサービスにより、操業時のコストと時間を節約します。
Endress+Hauser独自のNetilionエコシステムにより、お客様の機器をライフサイクル全体にわたって管理します。
Endress+Hauserのご提供するもの
Endress+Hauserは、石油・ガス事業における質量ベースまたは体積ベースのアンローディングメータリングスキッドを包括的にご提供します。最先端技術による液体の海上輸送作業の最新化、および地域的または国際的な基準への適合が可能になります。
ハードウェアおよびソフトウェア
Endress+Hauserの最新式コリオリ流量計
温度/圧力伝送器および計測ゲージ
組立て、認証取得、作動テスト実施済みのスキッド
フローコンピュータ
空気分離器
デジタル制御、遮蔽バルブ
緊急時遮断バルブ
検量(プルービング)接続およびマスタメータ、監視HMIおよび統合端末管理システムなどの追加オプション
プロジェクト要件に応じてその他のオプションもご用意
サービス
アプリケーションの適合性確認および損失ゼロアセスメント
現場調査、製品選択、詳細設計、およびエンジニアリング
機器の調達およびスキッドの組み立て
認証取得と作動テスト
検査およびFAT、船積み、輸送
スキッドの設置、試運転及びサイトでの立会試験
スタートアップおよび運転開始のサポート
トレーニングおよびドキュメンテーション、メンテナンス、および再校正サービス
Heartbeat診断、監視、検証
プロジェクト要件に応じてその他のオプションもご用意
提供のハイライト
サービス
メンテナンスサービス
Endress+Hauserのメンテナンスサービスにより、運用効率およびフィールド測定の信頼性を向上させるとともに、品質/安全性/環境へのリスクを軽減できます。
計測器のメンテナンス
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
石油・ガス産業向け受払用メータリングスキッド
液化石油製品向けのトラックおよび鉄道車両用の正確かつ安全な取引計量用アプリケーションを実現する、Endress+Hauserの石油・ガス産業向けソリューションをご紹介します。
石油・ガス産業向けタンクゲージシステム
Endress+Hauserのタンクゲージソリューションにより、石油・ガスバルク液体の取引計量および貯蔵を改善します。
船舶用燃料のコリオリ流量計バンカリングシステム
燃料タンクには、毎日大量のバンカー燃料が注入されています。バンカー燃料の計量にわずかな誤差があるだけで、不正確な請求による望ましくない追加コストが発生します。透明性と信頼性を最大限に高めたバンカー燃料測定の認定ソリューションをご紹介します。
石油・ガス産業における正確な排水監視
製油所の法的な排出制限値を確実に遵守し、運用コストを削減する、油分を含んだ排水および表層油水処理向けの監視ソリューションをご紹介します。
石油・ガス産業向けの蒸気/水分析システム(SWAS)
石油・ガス産業向けの蒸気/水分析システム(SWAS)
蒸気発生器(ボイラー)の水質をどのように管理していらっしゃいますか? Endress+Hauserのスマートかつ信頼性の高い蒸気/水分析システム(SWAS)をご紹介します。
石油・ガス製造におけるユーティリティ向けの水質監視
石油・ガス製造におけるユーティリティ向けの水質監視
Endress+Hauserのターンキーソリューションにより、石油・ガスのプロセスに関する法規を順守するとともに、効率的かつシンプルなプロセス水の水質監視を実現できます。
石油・ガス産業向けの世界水準のLNGタンクゲージ
LNG在槽管理向けのタンクゲージおよび操作上の安全性
石油産業向けコリオリ式マスターメータープルーバー
当社のターンキー・マスターメーター・プルーバーが、いかに簡単、迅速かつ確実に取引現場での証明を行うことができるかをご覧ください。規制を遵守し、運用コストを最小限に抑えながら、最高の精度を得ることができます。
天然ガスのグリコール脱水用水分アナライザ
処理能力、安全性、および効率性を向上させるとともに、品質仕様を遵守しつつガスの脱水プロセスを改善する、高速で信頼性の高い測定が可能な当社のTDLAS H2Oアナライザをご紹介します。
天然ガススイートニング用H2SアナライザおよびCO2アナライザ
天然ガススイートニング用H2SアナライザおよびCO2アナライザ
石油・ガス産業のガススイートニングプロセスに効率性、低コスト性、および優れた長期操作安定性をもたらすEndress+HauserのH2SおよびCO2アナライザソリューションをご紹介します。
天然ガスパイプライン中のH2Oの検出
Endress+Hauserは、お客様の天然ガスパイプラインの安全性と稼働時間を最大化するとともに、処理能力を最適化できるTDLAS水分測定ソリューションを提供いたします。
ローリー積載時のLNG組成測定
LNGローリーへの積み込み時に、ラマン測定がどのように課題を克服し、一貫して高速かつ正確な測定を実現したかをご覧ください。
ベースロードの取引輸送のためのLNG組成測定
ベースロードの重要な取引輸送中にLNG組成を正確に測定し、OPEXを削減する方法について説明します。
天然ガスパイプライン中の H2 S の検出
Endress+HauserのH2S分析計TDLASが、天然ガスパイプラインの腐食防止と爆発リスクの最小化によって、どのように安全性を高めているかをご覧ください。
分子ふるい乾燥機におけるH2Oの検出
Endress+HauserのTDLAS測定ソリューションにより、LNGおよびNGLプラントの効率向上とコスト削減を実現する方法をご紹介します。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる