仕様一覧
-
-
プロセス温度
-70°C...+400°C
(-94...+752°F)
-
-
圧力測定範囲
40 kPa~40 MPa
(5.8 psi~6,000 psi)
-
主要接液部
アロイ C276
SUS316L相当
モネル
タンタル
PTFE-フォイル
-
-
プロセスメンブレンの材質
SUS316L相当、アロイC、
タンタル
ロジウム>ゴールド
PTFE
-
計測セル
40 kPa~40 MPa
(5.8 psi~6,000 psi)
ゲージ圧/絶対圧
アプリケーション
Cerabar PMP75は、メタルダイアフラムを持つデジタル圧力伝送器です。 サニタリ性が求められるアプリケーションにおけるプロセス圧力、液体やガスのレベル、容積、質量の測定に適しています。-70~+400 °C(-94~750 °F)の過酷なプロセス温度のアプリケーションだけでなく、プロセス圧力の高いアプリケーションにも最適です。クイックセットアップにより測定範囲を調節できます。設定が容易で、コストと作業時間を削減できます。IEC 61508準拠のSIL2/3アプリケーションに対応します。
ダブルチャンバのアルミニウムハウジングまたはステンレス(SUS316L相当)ハウジングをお選びいただけます。
プロセス接続:ネジ込み、フランジ、サニタリ接続
プロセス温度:-70~+400 °C(-94~+752 °F)
プロセス圧力:-0.1/0~+40 MPa(-15/0~+6,000 psi)
精度:±0.075%
国際防爆認定、オーバーフロー防止(WHG)、サニタリ認定、船級認定、SIL
利点
さまざまなプロセス接続や膜ろ過材質に対応
新しいTempCメンブレンにより周囲温度とプロセス温度の変動による影響を最小限に抑制
設定、保守および診断を簡単迅速に行うためのHistoROMデータ管理
メニューガイド方式の容易な設定。現場表示器、4~20 mA HART、PROFIBUS PA、またはFOUNDATIONフィールドバスに対応
IEC 61508認証を取得した最大SIL2/3対応のガスタイトフィードスルーにより高い安全性を保証
センサ、ディスプレイ、電子モジュールの交換が容易なモジュールコンセプトによるコスト削減
測定センサから本体電子部までの過大圧力および機能モニタリング
Extended セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
©Endress+Hauser
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Loading alternative products
-
-
特性
デジタル伝送器、ピエゾ抵抗センサおよびダイアフラムシール付き
モジュラーコンセプト
長期安定性
少量のオイルでプロセス接続
自己診断機能による安全性向上
安全隔壁
-
供給電圧
4~20 mA HART
DC 10.5~45 V(非防爆):
Ex ia:DC 10.5~30 V
PROFIBUS PA:
DC 9~32 V(非防爆)
FOUNDATIONフィールドバス:
DC 9~32 V(非防爆)
-
-
長期安定性
URLの0.05%/年
URLの0.07%/5年
URLの0.1%/10年
-
プロセス温度
-70°C...+400°C
(-94...+752°F)
-
-
計測セル
40 kPa~40 MPa
(5.8 psi~6,000 psi)
ゲージ圧/絶対圧
-
-
-
-
-
プロセス接続
ネジ:
G1/2...G2, R1/2, MNPT1/2...MNPT2, NPT1/2...NPT1
フランジ:
DN25...DN100,
ASME 1"...4",
JIS 10K
ダイヤフラムシール
-
サニタリプロセス接続
トリクランプ
DIN11851
NEUMO
バリベント
SMS
DRD
ユニバーサルアダプタ
-
プロセスメンブレンの材質
SUS316L相当、アロイC、
タンタル
ロジウム>ゴールド
PTFE
-
-
封入液
シリコンオイル、
不活性油、
植物油、
高温油、
低温油、
-
-
通信
4~20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATIONフィールドバス
-
規格適合証明書/認証
ATEX、CSA C/US、IEC Ex、JPN Ex、INMETRO、NEPSI、EAC
-
-
-
-
-
-
-
-
特性 / アプリケーション
デジタル変換器、ピエゾセル、ダイアフラムシール付き
モジュラーコンセプト
長期安定性
最小オイル量
自己診断機能による安全性の向上
安全隔壁
-
-
電源 / 通信
4...20 mA HART:
DC 10.5...45 V
Ex ia: DC 10.5...30 V
PROFIBUS PA /
FOUNDATION フィールドバス:
DC 9...32 V
-
-
-
-
プロセス温度
-70°C...+400°C
(-94...+752°F)
-
-
圧力測定範囲
40 kPa~40 MPa
(5.8 psi~6,000 psi)
-
主要接液部
アロイ C276
SUS316L相当
モネル
タンタル
PTFE-フォイル
-
プロセス接続
ネジ
フランジ (DIN、ASME、JIS)、埋込み型メンブレン付き
トリクランプ ISO02852
サニタリ接続
-
-
通信
4...20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION フィールドバス
-
規格適合証明書/認証
ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、JPN Ex、INMETRO、NEPSI、EAC
-
-
設計認証
EN 10204-3.1
NACE MR0175、MR0103
-
-
-
選択項目
HistoROM/M-Dat
4行デジタル表示
SSまたはアルミニウムハウジング
分離型ハウジング
-
-
アプリケーション限界
計測セル: 金属溶接
加圧する場合、2台の伝送器を用いての差圧計測が望ましい。
上部圧力比監視 :
静圧式
最もダウンロードされているファイル
-
セラバー S PMC71、PMP71、PMP75
取扱説明書
プロセス圧力測定
|
EN
|
JA
|
|
01/08/2024
|
|
|
|
03/04/2017
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
07/05/2014
|
|
|
|
30/04/2013
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
03/02/2012
|
ファイルサイズ:
|
3.9 MB
|
ファイル名:
|
Ba00302pja_1412_0512.pdf
|
-
TI Cerabar S
PMC71、PMP71、PMP75
プロセス圧力測定
DC 1~5 V、HART、PA、FF
|
EN
|
JA
|
|
01/04/2024
|
|
|
|
13/01/2022
|
|
|
|
29/09/2020
|
|
|
|
01/04/2020
|
|
|
|
16/04/2019
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/04/2024
|
ファイルサイズ:
|
4.4 MB
|
ファイル名:
|
TI00383PJA_3624-00.pdf
|
261 ドキュメント
-
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
|
EN
|
JA
|
|
06/12/2024
|
|
|
|
22/04/2024
|
|
|
|
25/03/2024
|
|
|
|
15/09/2023
|
|
|
|
28/10/2021
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
22/04/2024
|
ファイルサイズ:
|
1.6 MB
|
ファイル名:
|
TI00426FJA_2524.pdf
|
-
TI Cerabar S
PMC71、PMP71、PMP75
プロセス圧力測定
DC 1~5 V、HART、PA、FF
|
EN
|
JA
|
|
01/04/2024
|
|
|
|
13/01/2022
|
|
|
|
29/09/2020
|
|
|
|
01/04/2020
|
|
|
|
16/04/2019
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/04/2024
|
ファイルサイズ:
|
4.4 MB
|
ファイル名:
|
TI00383PJA_3624-00.pdf
|
-
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
取扱説明書
圧力伝送器
|
EN
|
JA
|
|
01/08/2024
|
|
|
|
01/03/2018
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
01/11/2014
|
|
|
|
07/05/2014
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/08/2006
|
ファイルサイズ:
|
3.5 MB
|
ファイル名:
|
Ba271pja_0806_0806.pdf
|
-
セラバー S PMC71、PMP71、PMP75
取扱説明書
プロセス圧力測定
|
EN
|
JA
|
|
01/08/2024
|
|
|
|
03/04/2017
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
07/05/2014
|
|
|
|
30/04/2013
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
03/02/2012
|
ファイルサイズ:
|
3.9 MB
|
ファイル名:
|
Ba00302pja_1412_0512.pdf
|
-
Cerabar S /Deltabar S /Deltapilot S
Description of device
functions
PROFIBUS PA
V04.01.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitter
|
EN
|
JA
|
|
03/04/2017
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
07/08/2013
|
|
|
|
01/10/2011
|
|
|
|
01/05/2010
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
03/04/2017
|
ファイルサイズ:
|
4.8 MB
|
ファイル名:
|
BA00296PEN_1616.pdf
|
-
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
PROFIBUS PA (V 04.01.zz)
Operating Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors
Overload-resistant and function-monitored;
Communication via
PROFIB
USPA
|
EN
|
JA
|
|
01/08/2024
|
|
|
|
03/04/2017
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
07/05/2014
|
|
|
|
07/08/2013
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
01/08/2024
|
ファイルサイズ:
|
1.4 MB
|
ファイル名:
|
BA00295PEN_1922-00.pdf
|
-
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S, Description of device functions
FOUNDATION Fieldbus
V 04.00.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitter
|
EN
|
JA
|
|
03/04/2017
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
07/05/2014
|
|
|
|
30/04/2013
|
|
|
|
01/10/2011
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
03/04/2017
|
ファイルサイズ:
|
6.3 MB
|
ファイル名:
|
BA00303PEN_1716.pdf
|
-
セラバー S / デルタバー S / デルタパイロット S
取扱説明書 – 機能説明書
圧力差圧デバイス
|
EN
|
JA
|
|
01/03/2018
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
01/11/2014
|
|
|
|
07/05/2014
|
|
|
|
17/01/2013
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
31/07/2007
|
ファイルサイズ:
|
4.9 MB
|
ファイル名:
|
BA274pja_0707_0708.pdf
|
-
Cerabar S PMC71、PMP71、PMP75
プロセス圧力測定
|
EN
|
JA
|
|
30/06/2022
|
|
|
|
03/04/2017
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
07/05/2014
|
|
|
|
30/04/2013
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
30/06/2022
|
ファイルサイズ:
|
2 MB
|
ファイル名:
|
KA01025PJA_1922-00.pdf
|
-
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Process pressure measurement/differntial pressure
measurement/hydrostatic level measurement
V 04.00.zz
|
EN
|
JA
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
30/04/2013
|
|
|
|
01/10/2011
|
|
|
|
22/09/2008
|
|
|
|
15/05/2008
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
10/12/2014
|
ファイルサイズ:
|
579.8 KB
|
ファイル名:
|
KA00252PA2_1514.pdf
|
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
-
-
プッシュボタン ハウジング, HART, バージョン 1
-
プッシュボタン ハウジング, HART, バージョン 2
-
-
電線管口 G1/2, ガスケット, アダプタ
-
プラグ 2/7極, HAN7D, ガスケット
-
-
-
ハウジングフィルタ VA, VMQ, F15, T17, 1個
-
-
カバー T14/T15 アルミニウム, EPDM
-
カバー T14/T15 アルミニウム, Ex d, EPDM
-
カバー T14 316L, Ex d, EPDM
-
-
カバー T17 316L, サイトグラス, EPDM
-
カバー T17 316L, サイトグラス PC, EPDM
-
カバー T14 SUS316L相当, Ex d, FVMQ
-
カバー T14 316L, Ex d, サイトグラス, FVMQ
-
カバー T14/T15 アルミニウム, サイトグラス, EPDM
-
カバー T14/T15 アルミニウム, Ex d, サイトグラス, EPDM
-
カバー T14 316L, Ex d, サイトグラス, EPDM
-
シーリング EPDM, F30/31/34, T14/15, 5個
-
-
アース端子 T14/T15/T17, F30/F31
-
カバー T14/T15 アルミニウム, EPDM
-
カバー T14/T15 アルミニウム, Ex d, EPDM
-
カバー T14 316L, Ex d, EPDM
-
-
カバー T14 SUS316L相当, Ex d, FVMQ
-
電子部 HART Ex, 外部プッシュボタン, v2.0
-
-
-
電子部 HART Ex, 外部プッシュボタン, v2.10
-
-
電子部 HART Ex, 外部プッシュボタン, v2.11
-
-
電子部 HART Ex, 外部 プッシュボタン, v2.20
-
-
電子部 HART Ex, ext. p. b., v2.30
-
アップグレード 電子部 HART Ex, v2.1
-
アップグレード電子部HARTEx, 外部プッシュボタン,v2.1
-
-
電子部 PA, 外部プッシュボタン, HW02.00,SW4.0
-
-
電子部 FF, 外部プッシュボタン, HW2.00, SW3.00
-
電子部 PA, Ex, HW2.00, SW3.00
-
電子部 PA, 外部プッシュボタン,HW2.00, SW3.00
-
電子部 FF, 外部プッシュボタン,HW2.00, SW2.00
-
-
電子部 FF, 外部プッシュボタン,HW2.00, SW4.00
-
-
-
電子部 PA,外部プッシュボタン,HW02.00,SW4.01
-
-
-
-
-
-
端子 3極, Li=0, RFI,HART,Ex ia/Exd
-
端子 3極, Li=0,RFI,HART,OVP,Ex ia/Exd
-
ディスプレイモジュール VU340, Cbar/Dbar/Dpilot S
-
-
-
ケーブル PE, 80インチ, 分離型ハウジング FMXXX/PMXXX
-
ケーブル PE, L=5m, 分離型ハウジング
-
ケーブル PE, L=10m, 分離型ハウジング
-
ケーブル FEP, L=5m, 分離型ハウジング
-
-
アダプタ FMR2xx,FMx4x,PMx7x,FMD7x,FMG60
-
-
取付セット Cerabar, Deltapilot, Levelflex
-
-
-
Weld-in adapter UNI D65, 316L
-
溶接アダプタ UNI D85, SUS316L相当
-
溶接アダプタ UNI D85, 316L, 3.1
-
溶接アダプタ UNI D65, 316L, 3.1
-
溶接アダプタ G1-1/2, SUS316L相当
-
溶接アダプタ G1-1/2, SUS316L相当, 3.1
-
フラッシングリング NPS 1" Cl. 150-2500, 316L
-
フラシングリング NPS 2" Cl. 150-2500, 316L
-
フラッシングリング NPS 3" Cl. 150-2500, 316L
-
フラッシングリング DN25, PN16-400, 316L
-
フラッシングリング DN50, PN16-400, 316L
-
フラッシングリング DN80, PN16-400, 316L
-
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。