仕様一覧
-
精度
標準: 0.05%
高精度校正: 最大 0.025% -
プロセス温度
-40°C...125°C
(-40°F...257°F) -
圧力測定範囲
40 kPa~70 MPa
(5.8 psi~10,500 psi) -
主要接液部
アロイ C276
SUS316L相当
ロジウム -
プロセスメンブレンの材質
SUS316L相当、アロイC、
ロジウム>ゴールド -
計測セル
40 kPa~70 MPa
(5.8 psi~10,500 psi)
ゲージ圧/絶対圧
アプリケーション
Cerabar PMP71は、メタルダイアフラムを持つデジタル圧力伝送器です。プロセスアプリケーションにおけるプロセス圧力、液体やガスのレベル、容積、質量の測定に適しています。PMP71は最大70 MPaまでのアプリケーション用に設計されています。測定範囲が自由に調整できるクイックセットアップによる簡単な設定です。IEC 61508準拠のSIL2/3安全システム、MIDパーツ認証による取引証明用途に対応。
ダブルチャンバのアルミニウムハウジングまたはステンレス(SUS316L相当)ハウジングをお選びいただけます。
プロセス接続:ネジ込みおよびフランジ
プロセス温度:-40~+125 °C(-40~+257 °F)
測定範囲:-0.1/0~70 MPa(-15/0~+10,500 psi)
精度:±0.05%、高精度バージョン:±0.025%
国際防爆認定、オーバーフロー防止(WHG)、サニタリ認定、船級認定、SIL
利点
優れた測定精度、再現性、長期安定性
IEC 61508認証およびSIL2/3対応のガスタイトフィードスルーによる高い安全性
メニューガイド方式の容易な設定。現場表示器、4~20 mA HART、PROFIBUS PA、またはFOUNDATIONフィールドバスに対応
設定、保守および診断を簡単迅速に行うためのHistoROMデータ管理
測定センサから本体電子部までの過大圧力および機能モニタリング
マニホールド接続での圧力リーク試験可能
シームレスかつ独立したシステム統合(HART/PA/FF)
ビデオ
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
旧機種
-
-
技術仕様書(TI)
Cerabar S PMP71 with MID Part Certificate
Pressure transmitter with metal sensors; Overload-resistant and
function-monitored; Communication via HART; Subcomponent
suitablefEN JA 16/12/2011言語:
英語
バージョン:
16/12/2011
ファイルサイズ:
1.5 MB
ファイル名:
TI00451PEN_0111.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Cerabar S /Deltabar S /Deltapilot S Description of device functions PROFIBUS PA V04.01.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitter -
-
-
取扱説明書(BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 PROFIBUS PA (V 04.01.zz) Operating Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors
Overload-resistant and function-monitored;
Communication via
PROFIBUSPA -
-
-
取扱説明書(BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S, Description of device functions FOUNDATION Fieldbus V 04.00.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitter -
-
-
取扱説明書(BA)
Cerabar S PMP71 Low Power 1-5V DC Output Operating Instructions
Low power pressure transmitter with metal sensors and 1-5V DC voltage
outputEN JA 25/08/201701/08/2017言語:
英語
バージョン:
25/08/2017
ファイルサイズ:
1.1 MB
ファイル名:
BA01633PEN_0317.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Description of Device Functions HART (V02.10.54) Cerabar S PM71 with MID Part Certificate
Pressure transmitter with metal sensors; Overload-resistant and
function-monitored; Communication via HART; Subcomponent
suitablefor custody transfer measurement with NMi approvalEN JA 03/04/201710/12/201424/04/201219/12/2011言語:
英語
バージョン:
03/04/2017
ファイルサイズ:
1.3 MB
ファイル名:
BA00413PEN_1316.pdf
-