キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Memosens CLS15E - 純水および超純水用の電極式デジタル導電率センサ

デジタル導電率センサ
Memosens CLS15E

純水および超純水を使用する標準的なアプリケーションに適したMemosens 2.0対応電極式導電率センサ

CLS15E
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • 測定範囲

    k=0.01: 0.04 ~ 20 µS/cm
    k=0.1: 0.10 ~ 200 µS/cm

  • プロセス温度

    ネジ接続、固定ケーブル付き
    -20 ~ 100 °C (-4 ~ 212 °F)
    ネジ接続、 プラグインヘッド付き:
    -20 ~ 120 °C (-4 ~ 248 °F)
    滅菌時: 最高 140 °C (284 °F) (30分)

  • プロセス圧力

    1.3 MPa (188 psi) (絶対圧)、20 °C (68 °F) 時
    0.1 MPa (14 psi) (絶対圧)、120 °C (248 °F) 時

アプリケーション

Memosens CLS15Eは、ボイラー缶水やチップ洗浄など、低い測定範囲のアプリケーションにおける導電率測定に最適です。この電極式導電率センサは、危険場所でも信頼性および精度の高い測定を実現します。CLS15Eに搭載されたMemosens 2.0技術により、校正、調整、およびプロセスデータが従来以上の情報量で記録されます。これにより、予知保全が容易になり、IIoTサービスのための基盤が提供されます。

Memosens CLS15Eは純水および超純水を使用する以下のアプリケーションでの導電率測定によりプロセスモニタと制御を可能にします。

  • ボイラー缶水

  • イオン交換機

  • 逆浸透膜

  • 冷却水監視

  • 蒸留

  • チップ洗浄

デジタルセンサは発電所における以下のアプリケーションに使用できます。

  • 脱ガス導電率

  • 異なる導電率でのpH測定

ATEXやFMなどの国際防爆認証を取得した本センサは、危険場所での使用に適しています。

利点

  • メンテナンスが容易で動作寿命が長いため、最高のコストパフォーマンスを提供します。

  • センサは滅菌処理およびオートクレーブ可能で、無菌処理プラントへの設置が可能です。

  • その電極形状により、Memosens CLS15Eは低導電率での信頼性および精度の高い測定を実現します。

  • 個々のセル定数を示す品質証明により、測定点の完璧な調整が可能です。

  • IIoTに対応:Memosens 2.0は校正およびプロセスデータを従来以上の情報量で記録し、優れたトレンド識別を可能にし、予知保全と強化されたIIoTサービスのための先進の基礎を提供します。

  • 非接触式の電磁誘導信号伝送により最大限のプロセス安全性を確保します。

ビデオ

Extended セレクション

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products