キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
  • 履歴
Liquiline Compact CM82はMemosensセンサ用の最小サイのズ変換器

1チャンネル変換器
Liquiline Compact CM82

あらゆる産業の危険場所および非危険場所アプリケーションに対応するマルチパラメータフィールド機器

CM82
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • 入力

    1チャンネル変換器

  • 出力 / 通信

    4~20 mA、HART

  • 保護等級

    IP67、IP68、NEMA Type 6

アプリケーション

Liquiline Compact CM82は、Memosensセンサ用の最小サイズの変換器です。スリムなハウジングの長さはわずか11 cm、幅2 cmで、これにはケーブルを使用せずに直接センサを取り付けることが可能な接続部も含まれます。この変換器はセンサとともにホルダに収まるため、変換器の設置が不要です。セキュリティ性の高いBluetooth接続を介して、付近にあるすべてのCM82測定点をタブレット端末またはスマートフォンに表示させ、それを遠くから操作できる利便性を備えています。

Liquiline Compact CM82は、あらゆる産業とそのユーティリティで使用でき、青色のMemosensプラグインヘッドを備えたすべてのセンサに対応します。

  • pHセンサ

  • ORPセンサ

  • 導電率センサ

  • 溶存酸素センサ

  • 塩素センサ(予定)

このループ電源2線式変換器は、以下のプロトコルとインターフェイスに対応します。

  • 4~20 mA

  • HART

  • Bluetooth

IECEx、ATEX、CSAなどの国際防爆認証を取得したLiquiline Compact CM82は、危険場所での使用に適しています。

利点

  • 操作が容易:
    操作および設定のために既存のタブレット端末またはスマートフォンを使用できます。

  • 迅速かつ高信頼性:
    安全なBluetooth接続により、危険な場所またはアクセスしにくい場所にある測定点を安全な距離から確認できます。

  • Memosensテクノロジーのメリットを活用:
    Memosensセンサは、最も安全なデータ伝送、最高の測定値可用性、総合的な使いやすさを提供します。

  • 省スペース設置:
    この2線式機器はホルダ内に収まり、独自の電源は必要ありません。

  • あらゆる場所に適合:
    測定点が粉塵、蒸気、雨、雪、高温、または低温にさらされた環境においても、CM82は常に最適な変換器となります。

Lean セレクション

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products