電力・エネルギー分野のプロセス水モニタリングシステム
効率的な水質モニタリングにより、安全性を高め、プロセスを円滑に進めることができます。
水がなければ、発電所の稼働もエネルギー生産もできません。そのため、プロセス水の処理、脱塩、復水の浄化、冷却水などを常に監視する必要があります。また、水の再利用も決定的な役割を果たしています。長期的にはコストと資源の節約になります。そのためには、プロセス水の品質を確実に監視することが不可欠です。Endress+Hauserは、費用対効果の高いモニタリング、最大限の可用性と利便性をお約束する柔軟で低メンテナンスのソリューションを提供します。
精密で効率的な水のモニタリングのためのターンキーシステム
Endress+Hauserのプロセス水品質モニタリングパネルは、すべてのパラメータをカバーし、すぐに使用できる状態で迅速に納品されます。これらの高効率パネルは、エンジニアリングをほとんど必要とせず、設置面積も小さく、サンプル水の消費も最小限に抑えられます。また、自動化されたエンジニアリングにより、カスタマイズも簡単で、費用対効果に優れています。堅牢でメンテナンスの少ない配管を備えた当社のソリューションは、MemosensとLiquilineの技術を統合し、ステータス情報とログブックでセキュリティを強化します。
私たちがお手伝いできること
Endress+Hauserは、電力・エネルギー業界において豊富な経験を有しており、信頼性の高い最先端の測定技術と専門的なエンジニアリングサポートを組み合わせています。お客様の正確な要求に合わせた監視システムの指定から、計画作業の軽減、コストに関する完全な透明性の提供まで、効率的な発電所の運転とエネルギー生産のための最適なプロセス水質監視のためのワンストップショップです。
社のターンキーシステムは、プロジェクトの計画とエンジニアリングプロセスを加速させます。設置も同様に迅速に行えます。パネルを壁に取り付け、電気と水を接続するだけで、モニターの準備が完了します。
既存の通信ネットワークにシームレスに統合できます。(PROFIBUS DP、Modbus TCP/IP、Webサーバーやクラウド接続によるリモートモニタリング)。
簡単に操作できるアセンブリとセンサで、クリーニングとメンテナンスを最適化します。
LiquilineおよびMemosensデバイスとHeartbeat Technologyで、安全でコンプライアンスのあるプロセスコントロールを実現します。すべての測定値、校正、メンテナンス、デバイスの診断データが保存され、プロセス制御インターフェイスやアプリからアクセスできます。
オプションのIIoT接続により、必要に応じて当社の専門技術者がパネルにアクセスしてリモートサポートを行うことができます。さらに、お客様のご要望に応じて、プロセス水の品質モニタリングシステムを柔軟に拡張することができます。
Endress+Hauserのご提供するもの
Endress+Hauserは、発電所やエネルギー産業におけるプロセス水の品質モニタリングのために、完全なターンキー分析システムを提供しています。Endress+Hauserの全製品と互換性があり、エキスパートによるプロジェクト管理サポート、最先端の物流チェーン、製品とサービスの長期的な可用性と共に、世界中に納入し、稼働させることができます。
ハードウェアおよびソフトウェア
最先端のLiquilineマルチパラメータ変換器は、最大8つのパラメータを接続可能。
Memosensテクノロジーを採用した校正済みのセンサは、pH/ORP、導電率、溶存酸素、濁度、殺菌(塩素、臭化物、オゾン)、アンモニウム、オルトリン酸、硝酸、排水測定パラメータ(COD、TOC、TP、TN、SAC)などのパラメータをカバーしています。
ご要望に応じて、追加のパラメータやサードパーティ製のセンサをご利用いただけます。
サンプル水の消費量を最小限に抑えるコンパクトなフローアッセンブリ。
自動洗浄やサンプルバルブも用意。...
最先端のLiquilineマルチパラメータ変換器は、最大8つのパラメータを接続可能。
Memosensテクノロジーを採用した校正済みのセンサは、pH/ORP、導電率、溶存酸素、濁度、殺菌(塩素、臭化物、オゾン)、アンモニウム、オルトリン酸、硝酸、排水測定パラメータ(COD、TOC、TP、TN、SAC)などのパラメータをカバーしています。
ご要望に応じて、追加のパラメータやサードパーティ製のセンサをご利用いただけます。
サンプル水の消費量を最小限に抑えるコンパクトなフローアッセンブリ。
自動洗浄やサンプルバルブも用意。
統合されたHeartbeat Technologyとセンサ診断機能により、コンディションベースのメンテナンスと測定点全体の検証を容易に行うことができます。
堅牢で衛生的なステンレス、PVC-U、PTFEのパイプとアセンブリ。
提供のハイライト
製品
Memosens CCS51D
Memosens CCS51Dは堅牢でメンテナンスが容易な遊離塩素センサです。 飲用水、プール水、プロセス水、およびユーティリティにおいて、安定した測定値を迅速に提供します。
詳細情報
サービス
メンテナンスサービス
Endress+Hauserのメンテナンスサービスにより、運用効率およびフィールド測定の信頼性を向上させるとともに、品質/安全性/環境へのリスクを軽減できます。
計測器のメンテナンス
ソリューション
計器新規調整
エンドレスハウザーの計器新規調整サービスは、設定ポイントの信頼性と高いプロセス性能を使用開始時からお約束します。
さらに詳しく
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
ダウンロード
For the love of quality water
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for the water treatment sector. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your work at the water facility easier.
Making sure your wastewater treatment plant runs and runs
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for wastewater. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your wastewater treatment processes easier.
Measuring cabinets and containers
Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.
発電所向けの蒸気/水分析システム(SWAS)
水/蒸気循環プロセスへの不純物の混入を防止する最もスマートな方法をご存じですか? 水質モニタのためのあらゆる計測技術を統合した、弊社の発電所向けSWASソリューションをご紹介します。
発電所の燃料油アンローディング用の流量メータリングシステム
発電所の燃料油アンローディング用の流量メータリングシステム
Endress+Hauserの流量メータリングシステムは、燃料油およびその他の液体の安全かつ正確なアンローディングにより、発電所の可用性を確保して効率的な運転を保証します。
発電所における信頼性の高い排水監視
お客様の発電所の法的な排出制限値を確実に遵守し、運用コストを削減する、石こう、塩分およびスラリーを含んだ排水処理向けの堅牢な監視ソリューションをご紹介します。
電力・エネルギー産業向けのタンクゲージシステム
電力・エネルギー関連企業は、エネルギーのコストとクリーンさの間で絶妙な妥協点を見出す必要があります。Endress+Hauserは世界水準の技術を駆使し、液体測定を次のレベルに高めることで、電力/エネルギー関連企業を支援します。
ガスタービン燃料供給時の高速組成測定
急速に変化する燃料供給組成をリアルタイムに測定し、ガスタービン燃料の燃焼効率を最適化します。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる