発電所における信頼性の高い排水監視
排水処理のパフォーマンスを最適化し、運用コストを削減
発電所の排水には、排煙洗浄装置から排出される石こう残留物や多くの鉄分が含まれており、これらが環境に放出されないように除去する必要があります。問題は、制限値を確実に遵守し、処理コストや罰則を逃れるには排水をどの程度処理する必要があるかということです。一方、排水をボイラー缶水として再利用する方法も、コスト圧力が高まる現在では魅力的な選択肢の一つです。弊社の監視ソリューションは、排水を再利用する場合でも、または放出する場合でも、お客様のニーズに最適な排水処理を支援します。
最適な水質制御のための堅牢かつ信頼性の高いソリューション
発電所では、さまざまな種類の排水が生成されます。冷却水にはスラリーが、ボイラー缶水には塩分が、排煙脱硫装置の排水には石こうが含まれています。Endress+Hauserは、関連するすべての排水パラメータを高い信頼性で一元的に監視するパネルソリューションを提供します。MemosensおよびLiquilineテクノロジーを搭載した機器を使用することで、弊社の監視パネルによるトレーサブル、高コスト効率、正確、かつ法的制限値を遵守した排水品質制御が可能になります。
Endress+Hauserは、次のサポートを提供いたします。
発電所における排水処理向けに、弊社は排水を高い信頼性で監視可能な測定パネルを開発しています。弊社の測定パネルはコンパクトな設計となっており、お客様の運用に合わせてほぼどこにでも設置することが可能です。加えて、使用する測定機器は堅牢でメンテナンスに手間がかからず、耐久性に優れています。もちろん、必要があれば弊社のサービス技術者が現場で、またはリモートでお客様をサポートいたします。
15分もあれば、お客様の要件に合わせて監視パネルを設定できます。これにより、計画段階を合理化し、お客様の運用コストを完全に見える化します。
発電所の排水品質監視に必要なセンサ、ホルダ、変換器、バルブ、配管などはすべてパネルへの取り付け、接続、配線が完了しています。お客様自身にお願いすることは、電気および水系統の接続のみです。
電力産業における法規制への完全準拠に必要な柔軟な拡張性、CEマーク、およびすべての関連資料をご提供します。
弊社独自のMemosensおよびLiquilineテクノロジーには、 事前校正済みセンサとの完全なプラグアンドプレイ、メンテナンス予定日前に作業員に通知する予測機能といった特長があります。これらの特徴により、メンテナンス計画が容易になり、コストも削減できます。
弊社の優秀なサービスエンジニアが、測定パネルの計画、設定、メンテナンス、および運用について世界中どこででもお客様をサポートするため、排水監視を24時間365日、高い信頼性で運用できます。
Endress+Hauserのご提供するもの
パネルは、信頼性の高い排水品質監視に必要なすべての測定点があらかじめ取り付けられたプレートです。お客様の施設や運用方法などに合わせて、設置場所を柔軟に選択できます。すべての測定機器は複雑な設定を必要とせず、稼働開始直後から正確な測定を行います。電力産業での経験が豊富な弊社の技術者にご相談いただければ、お客様の発電所に最適な排水監視のターンキーソリューション、およびプロジェクトのすべてのフェーズにおいて優れたサポートをご提供します。
ハードウェアおよびソフトウェア
お客様の要件に応じてパネルを迅速にカスタマイズできるオンラインコンフィギュレータ
最新のLiquilineマルチパラメータ変換器で、1つの変換器当たり最大8つのセンサを接続して必要な排水水質パラメータを監視可能
Memosensテクノロジーを搭載した事前校正済みセンサにより、センサ交換時のダウンタイムを最小化
パラメータ監視:pH/ORP、導電率、酸素、濁度、殺菌(塩素、臭化物、オゾン)、アンモニア、オルトリン酸、硝酸、和パラメータ(COD、TOC、TP、SAC)、必要に応じて分光法も使用可能
自動洗浄機能およびサンプル採取バルブもご用意...
お客様の要件に応じてパネルを迅速にカスタマイズできるオンラインコンフィギュレータ
最新のLiquilineマルチパラメータ変換器で、1つの変換器当たり最大8つのセンサを接続して必要な排水水質パラメータを監視可能
Memosensテクノロジーを搭載した事前校正済みセンサにより、センサ交換時のダウンタイムを最小化
パラメータ監視:pH/ORP、導電率、酸素、濁度、殺菌(塩素、臭化物、オゾン)、アンモニア、オルトリン酸、硝酸、和パラメータ(COD、TOC、TP、SAC)、必要に応じて分光法も使用可能
自動洗浄機能およびサンプル採取バルブもご用意
PVCパイプを採用した堅牢な設計
既存の通信ネットワークへのシームレスな統合(PROFINET、Profibus DP、Modbus TCP、EtherNet/IP、Webサーバとクラウド接続によるリモート監視)
搭載されたHeartbeat Technologyおよびセンサ診断機能により、全測定点の状態監視メンテナンスと容易な検証を実現
提供のハイライト
製品
Memosens COS81D
Memosens COS81Dは発酵、不活性、飲料水製造などのサニタリおよび滅菌要件が非常に厳しいアプリケーションに最適な溶存酸素センサです。
詳細情報
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
ダウンロード
Making sure your wastewater treatment plant runs and runs
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for wastewater. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your wastewater treatment processes easier.
For the love of quality water
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for the water treatment sector. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your work at the water facility easier.
Measuring cabinets and containers
Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.
発電所向けの蒸気/水分析システム(SWAS)
水/蒸気循環プロセスへの不純物の混入を防止する最もスマートな方法をご存じですか? 水質モニタのためのあらゆる計測技術を統合した、弊社の発電所向けSWASソリューションをご紹介します。
発電所の燃料油アンローディング用の流量メータリングシステム
発電所の燃料油アンローディング用の流量メータリングシステム
Endress+Hauserの流量メータリングシステムは、燃料油およびその他の液体の安全かつ正確なアンローディングにより、発電所の可用性を確保して効率的な運転を保証します。
電力・エネルギー分野のプロセス水モニタリングシステム
電力・エネルギー分野のプロセス水モニタリングシステム
Endress+Hauser のターンキーソリューションにより、電力やエネルギーアプリケーションのための効率的で費用対効果の高いプロセス水モニタリングが可能になります。
電力・エネルギー産業向けのタンクゲージシステム
電力・エネルギー関連企業は、エネルギーのコストとクリーンさの間で絶妙な妥協点を見出す必要があります。Endress+Hauserは世界水準の技術を駆使し、液体測定を次のレベルに高めることで、電力/エネルギー関連企業を支援します。
ガスタービン燃料供給時の高速組成測定
急速に変化する燃料供給組成をリアルタイムに測定し、ガスタービン燃料の燃焼効率を最適化します。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる