キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
燃料供給組成の分析

ガスタービン燃料供給時の高速組成測定

ガスタービン供給燃料組成の正確な非破壊分析

二酸化炭素排出量を削減するため、多くの企業がガスタービンの資産を活用し、水素を多く含む燃料を燃焼させています。水素混合燃料は、バーナーのコークスアップやフラッシュバックなど、より高いリスクを伴うため、信頼性の高い組成測定が不可欠となっています。従来の測定技術では、一般的に測定結果の更新が遅く、集中的なメンテナンスが必要で、サンプルを消費したり、フレアリングが必要で、安全性のリスクと製品ロスを増加させる可能性があります。私たちのラマン分光技術を利用したソリューションがお役に立ちます。

  • 多成分測定が数秒で可能

    タービンの効率を最適化

    Endress+HauserのRaman Rxn5アナライザーは、速度を犠牲にすることなく、ガスタービン燃料供給の全組成測定を行います。高速な測定結果によって、燃料組成の変動をすばやく検出し、運転効率を最適化するための重要な変更を行うことができます。混合燃料の特性に合わせた燃焼条件の調整が容易にできます。火炎速度を迅速に調整し、フラッシュバックのリスクを低減します。ステージダウン、ブローアウト、過剰排出などのタービン問題のリスクを最小化します。

電力・エネルギープラントにおけるガスタービン ©Cultura Images RF/Strandperle

電力・エネルギープラントにおけるガスタービン

Raman Rxn5 アナライザー ©Endress+Hauser

Raman Rxn5 アナライザー

Rxn-30 プローブ ©Endress+Hauser

Rxn-30 プローブ

ラマン技術によるガス計測ソリューション ©Endress+Hauser

ラマン技術によるガス計測ソリューション

電力・エネルギープラント ©Bobo1980-Fotolia

電力・エネルギープラント

ガスタービン ©iStock

ガスタービン

私たちができること

高速で信頼性の高いリアルタイム組成測定と低メンテナンスにより、ガスタービン運転の安全性と効率性を向上させます。

  • 数秒で結果が出るので、過渡事象を素早く検出できます。

  • H2、N2、CH4、C2H6、CO2、C3H8、O2、Btu、Wobbe indexを1つのシステムで同時測定可能

  • 組成測定により炭化水素の露点を計算し、凝縮水やバーナーのコークスアップを防止

  • 少ないメンテナンス、少ない校正回数、サンプル移動、キャリアガスなしで、最小限のサンプルコンディショニングを実施

  • フラッシュバックによる射出ノズルの損傷を防止
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
  • Endress+Hauserのご提供するもの

    Rxn30プローブを搭載したRaman Rxn5アナライザーは、ガスタービン燃料の組成を高速に測定します。リスク低減、タービン運転条件の最適化、品質適合性要求の達成を実現します。

  • ハードウェアおよびソフトウェア

    • Raman Rxn5 アナライザー

    • Modbus TCP/IPまたはRS485に対応したRaman RunTimeエンベデッドコントロールソフトウェア

    • Raman Rxn-30 プローブ

    • 150mまでの光ファイバーケーブル

    • サンシェードラック、キャビネット、シェルタ

    • リファレンスガスによる校正

    • 電源・通信ケーブル内部配線

    • リモートアクセスサポート

  • サービス

    • アプリケーションコンサルティング&オンサイトインスペクション

    • プロジェクトマネジメント&エンジニアリング

    • 出荷前工場立会検査及び現地受入検査

    • 現地試運転調整

    • システム性能検証サービス

    • カスタマートレーニング

ダウンロード

    • 社内報
    Raman composition analysis of gas turbine fuel feeds

    Raman composition analysis of gas turbine fuel feeds 

    • 社内報

    Learn why Raman analyzers are an extremely effective composition measurement tool for a wide range of fuels used to power gas turbines today. 

    • ホワイトペーパー (WP)
    Raman Rxn5 analyzer

    Raman Rxn5 analyzer for laser-based composition analysis

    • ホワイトペーパー (WP)

    Raman Rxn5 analyzer for laser-based composition analysis

    • ホワイトペーパー (WP)
    Raman Rxn-30

    Raman Rxn-30 - Gas-phase probe

    • ホワイトペーパー (WP)

    Raman Rxn-30 - Gas-phase probe

ソリューションコンサルタントへご相談ください

ご質問・ご相談は、フォームにご記入いただければ、当社のソリューションコンサルタントよりご連絡いたします。

お問合せ、ご相談内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

この業界の他のアプリケーションを探索する