©Endress+Hauser
Rxn-30 gas probe
©Endress+Hauser
Rxn-30 gas probe, horizontal view aiming right
©Endress+Hauser
Rxn-30 gas probe, vertical view aiming down
©Endress+Hauser
Rxn-30 probe integrated into a sample conditioning panel
©Endress+Hauser
Multiple Rxn-30 probes integrated into a sample conditioning panel
アプリケーション
The Raman Rxn-30 probe has cross-industry appeal for its robust gas-phase headspace monitoring, in situ measurements, and material compatibility. Certified for use in hazardous area environments, the Raman Rxn-30 probe can be inserted directly into processes with temperatures up to 150 degrees Celsius and pressures up to 68.9 barg (1,000 psig). It is available with a variety of mounting options for maximum installation and sampling flexibility.
Chemical: ammonia, methanol, HyCO, reaction monitoring, blending, catalysis
利点
Reliable, quantitative gas-phase measurements
In situ measurement/no transfer lines or fast loops required
Can be directly inserted into processes with temperatures up to 150 °C and 68.9 barg (1,000 psig)
Industry standard installation options
Direct insertion, side insertion, or sample loop
Suitable for hazardous area/classified environments
Extended セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
©Endress+Hauser
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
Loading alternative products
成功事例
リアルタイムでの水素品質の測定
Enapterは、Endress+Hauserの光学分析測定技術を活用して、製造された水素の純度を測定します。こちらをご覧ください。
全文を読む
天然ガス火力タービンの水素混合
Long Ridge Energy発電所は、世界の電力・エネルギー産業において、クリーンな水素の実現可能性を示すことに成功しています。
全文を読む
天然ガス中の水分量測定の改善
新しいTDLASアナライザは、最新の設計とより多くの接続オプションにより、従来の問題点を解消した高精度・高信頼性を実現しています。
全文を読む
LNG:ローリー積載
積載時のLNG組成をRaman Rxn4アナライザを使って正確に測定する方法をご紹介します。
全文を読む
スペクトル範囲
プローブスペクトル範囲は、使用されるアナライザの範囲によって制限されます。
サンプルインターフェース
動作温度、プローブヘッド: -20~150 °C 温度勾配: ≤6 °C/min
圧力
最大圧力(Barg):68.9(サンプルにおいて)
接液部材質
SUS 316または316L相当ステンレス PTFE サファイア 溶融石英ガラス
気体流ろ過
20 μm以上 Rxn-30プローブを備えた内蔵型20 μm粒子フィルタ標準
最もダウンロードされているファイル
Rxn-30 Raman Spectroscopic Probe
Technical Information
System design and specifications for the Raman Rxn-30 probe
言語:
英語
バージョン:
01/07/2022
ファイルサイズ:
569.9 KB
ファイル名:
TI01632CEN_0222.pdf
Rxn-30 Raman Spectroscopic Probe
Operating Instructions
Commissioning, operation, and maintenance details
for the Raman Rxn-30 probe
言語:
英語
バージョン:
28/06/2022
ファイルサイズ:
1.1 MB
ファイル名:
BA02168CEN_0222.pdf
90 ドキュメント
Rxn-30 Raman Spectroscopic Probe
Technical Information
System design and specifications for the Raman Rxn-30 probe
言語:
英語
バージョン:
01/07/2022
ファイルサイズ:
569.9 KB
ファイル名:
TI01632CEN_0222.pdf
Rxn-30 Raman Spectroscopic Probe
Operating Instructions
Commissioning, operation, and maintenance details for the Raman Rxn-30 probe
言語:
英語
バージョン:
28/06/2022
ファイルサイズ:
1.1 MB
ファイル名:
BA02168CEN_0222.pdf
Rxn-30 Raman Spectroscopic Probe
Brief Operating Instructions
Quick start guide for the Raman Rxn-30 probe
言語:
英語
バージョン:
01/07/2022
ファイルサイズ:
624.9 KB
ファイル名:
KA01548CEN_0222.pdf
Rxn-30 Raman 分光プローブ 安全上の注意事項
Rxn-30 Raman 分光プローブの危険場所で使用するための認定および設置説明
EN
JA
スペイン語 French イタリア語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
21/06/2024
08/08/2023
言語:
英語
バージョン:
08/08/2023
ファイルサイズ:
1.9 MB
ファイル名:
XA02748CJA_0323.pdf
Raman Rxn5 analyzer - Laser-based composition analysis
An overview brochure about our Raman Rxn5 analyzer (including the Raman Rxn-30 probe, the Rxn-40 probe, and the Rxn-41 probe), a Raman spectroscopy analyzer system for gas phase measurements powered by Kaiser Raman technology.
言語:
英語
バージョン:
28/10/2021
ファイルサイズ:
499.9 KB
ファイル名:
PU01444CEN_0121.pdf
Raman analyzer application guide for the oil & gas and chemical
industries - Composition analysis of gas streams and LNG
A guide to our Raman spectroscopy analyzer and probe portfolio, powered by Kaiser Raman technology, for composition analysis of gas streams and LNG (includes the Raman Rxn4 analyzer, the Raman Rxn5 analyzer, the Raman Rxn-30 probe, and Raman Rxn-41 probe) in the chemical industry and oil & gas industry.
言語:
英語
バージョン:
08/12/2021
ファイルサイズ:
2.5 MB
ファイル名:
PU01445CEN_0121.pdf
石油・ガスおよび化学産業向け
ラマン分光計アプリケーションガイド
- ガスストリームおよびLNGの組成分析
化学産業および石油・ガス産業におけるガスストリームおよび LNG の組成分析用(Raman Rxn4 アナライザー、 Raman Rxn5 アナライザー、Raman Rxn-30 プローブ、Raman Rxn-41 プローブを含む)、 Kaiser Raman テクノロジーによるラマン分光アナライザーおよびプローブ製品ラインアップのご案内です。
言語:
日本語
バージョン:
13/05/2024
ファイルサイズ:
4.2 MB
ファイル名:
PU01445CJA_0121_RamanAnalyzer_AppGuide_OilGas_ChemInd.pdf
Industry standards on gas quality - Raman Rxn5
analyzer (syngas/LNG) andRaman Rxn4 analyzer (LNG)
A list of industry gas quality standards that our Raman Rxn5 analyzer meets for syngas / LNG and our Raman Rxn4 analyzer meets for LNG.
言語:
英語
バージョン:
20/04/2022
ファイルサイズ:
432.5 KB
ファイル名:
PU01463CEN_0122.pdf
Raman Rxn-30 probe - Gas phase analysis
An overview brochure about the Raman Rxn-30 probe, a Raman spectroscopy probe for gas phase measurement powered by Kaiser Raman technology in the Oil & Gas industry and Chemical industry.
言語:
英語
バージョン:
20/01/2022
ファイルサイズ:
489.6 KB
ファイル名:
PU01452CEN_0122.pdf
ラマン分光プローブ - 堅牢な分光分析による化学組成分析
ラマン分光法プローブ製品ラインナップに関する概要パンフレットです。 この製品ラインナップには、Rxn-10プローブ、Rxn-20プローブ、Rxn-30プローブ、 Rxn-40プローブ、Rxn-41プローブ、Rxn-45プローブ、Rxn-46プローブ、 およびプローブオプティクアクセサリ(bIOオプティック、 シングルユース向けラマンオプティックシステム/SUB、浸漬オプティック、 非接触オプティック)が含まれています。 これらはすべて、Kaiserラマンテクノロジーによって動作します。
言語:
日本語
バージョン:
24/06/2024
ファイルサイズ:
5.4 MB
ファイル名:
IN01225CJA_0121_Raman_spectroscopic_probes.pdf
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる