ラマン分光によるダウンストリームプロセスの監視:バイオシミラーの事例
Alvotech社がタンパク質精製プロセス監視のため、限外ろ過/透析ろ過(UF/DF)をモニタリング
バイオ製薬会社Alvotechが、バイオシミラーのダウンストリームプロセスを改善させた事例をご紹介します。タンパク質精製プロセスのリアルタイム監視をUF/DFで実現し、その結果、コスト削減、プロセスの高速化、効率化につながるより迅速な意思決定を実現しました。

導入のメリット
コスト削減:人件費、バッファコスト、オフライン分析の手間を減らし、大幅なコスト削減が可能
時間短縮:UF/DFのリアルタイム監視・調整により、処理の中断がなくなり、合理化が実現
プロセスの最適化:即時で分析結果が得られることで、迅速なフィードバックが可能になり、全体の効率が向上
お客様の課題
ダウンストリームプロセスの改善には、全体のスリム化とサイクル短縮に対応できるPATが必要です。しかし実現には多くの技術的な問題を抱えています。組成測定が抽出での分析に依存していること、応答時間の遅さ、標準範囲の狭さ、バックグラウンド干渉などなど。アップストリームプロセスの肥大によって精製プロセス全体が複雑化すると、それに対処できる革新的なダウンストリームソリューションが必要になります。
Endress+Hauserのソリューション
アップストリームおよびダウンストリームプロセスの改善へラマン分光計の有効性を検証するため、Alvotech社はEndress+Hauserを選択しました。選ばれたシステムはダウンストリームの流路に合わせ調整されており、信号増幅と低ノイズ技術の活用で、より早く結果を返します。システムは、以下のコンポーネントで構成されています。
Raman Rxn2アナライザ
Rxn-10プローブ
ラマンフローアセンブリ