食品・飲料産業向けのプロセス水の水質監視
法規を順守するとともに可用性、生産効率、コストパフォーマンスに優れた水質監視を実現
食品・飲料産業では、最終製品ならびに洗浄、滅菌、蒸気処理などの多数のプロセスタスクのいずれにおいても水が基本的な資源となります。製品の安全性と品質が極めて重要となるため、特に製造コストを削減するためにプロセス水を再利用する場合には、プロセス水の水質を厳しく監視する必要があります。Endress+Hauserでは、信頼性と柔軟性に優れ、メンテナンス作業を簡素化したソリューションをご提案しており、これにより、コストパフォーマンスに優れ、データにアクセスしやすく、最大限の可用性が得られる水質監視を実現できます。
法規を順守した高精度の水質監視を実現するターンキーシステム
Endress+Hauserのプロセス水の水質監視パネルは、あらゆるパラメータに対応しており、迅速な納入が可能であり、すぐにご使用いただけます。効率性が高く、必要なエンジニアリング作業はほとんどなく、設置面積が小さく、水の消費量も最小限に抑えることができます。エンジニアリングが自動化されているため、カスタマイズが容易であり、コスト効率を高めることができます。堅牢性が高くメンテナンスが容易なPVC-UまたはPTFE/ステンレス製配管が使用されており、またMemosensとLiquilineの技術が統合されたソリューションにより、ステータス情報やログブックを使用してセキュリティを強化できます。
Endress+Hauserは、次のサポートを提供いたします。
Endress+Hauserは、食品・飲料産業における豊富な経験を活かして、信頼性の高い最先端の測定技術とともにエキスパートによるエンジニアリングサポートも提供いたします。お客様の要件に最適な監視システムのご提案から、プランニングのサポートやコスト面の完全な見える化まで、お客様のワンストップサプライヤとして、プロセス水の水質監視を最適化し、食品/飲料製造の効率化を実現します。
ターンキーシステムにより、プロジェクトのプランニング/エンジニアリングプロセスを促進します。設置作業も迅速に実施できます。パネルを壁面に取り付けて電気と水の接続を行うだけで監視を開始できます。
既存の通信ネットワークにシームレスに統合できます(PROFIBUS DP、Modbus TCP/IP、Webサーバーとクラウド接続によるリモート監視)。
使いやすいホルダとセンサにより、洗浄とメンテナンスを最適化できます。
Liquiline/Memosens機器およびHeartbeat Technologyにより、法規を順守した安全なプロセス制御を実現します。測定、校正、メンテナンス、機器診断に関するすべてのデータが保存され、プロセス制御インターフェイスまたはアプリからこれにアクセスできます。
オプションの産業IoT接続により、必要に応じて弊社のエキスパートがお客様のパネルにアクセスして、リモートサポートを提供できます。また、お客様の要件変更に応じて、プロセス水の水質監視システムを柔軟に拡張することもできます。
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
Endress+Hauserのご提供するもの
Endress+Hauserは、食品・飲料産業におけるプロセス水の水質監視向けの完全なターンキー水質分析システムを提供いたします。弊社の全製品ラインナップと互換性があるため、世界各国への納入および設定が可能であり、エキスパートによるプロジェクト管理サポート、最新のロジスティクスチェーン、製品/サービスの長期的な可用性を実現できます。
ハードウェアおよびソフトウェア
最新のLiquilineマルチパラメータ変換器では最大8個のパラメータを接続可能
Memosensテクノロジを搭載した事前構成済みセンサで監視可能なパラメータ(例):pH/ORP、導電率、溶存酸素、濁度、殺菌(塩素、臭化物、オゾン)、アンモニア、オルトリン酸塩、硝酸、成分量パラメータ(COD、TOC、TP、TN、SAC)
ご要望に応じて、その他のパラメータや他社製センサも使用可能
水の消費量を最小限に抑えるコンパクトな流通ホルダ
自動洗浄機能およびサンプル採取バルブを使用可能
搭載されたHeartbeat...
最新のLiquilineマルチパラメータ変換器では最大8個のパラメータを接続可能
Memosensテクノロジを搭載した事前構成済みセンサで監視可能なパラメータ(例):pH/ORP、導電率、溶存酸素、濁度、殺菌(塩素、臭化物、オゾン)、アンモニア、オルトリン酸塩、硝酸、成分量パラメータ(COD、TOC、TP、TN、SAC)
ご要望に応じて、その他のパラメータや他社製センサも使用可能
水の消費量を最小限に抑えるコンパクトな流通ホルダ
自動洗浄機能およびサンプル採取バルブを使用可能
搭載されたHeartbeat Technologyおよびセンサ診断機能により、全測定点の状態監視メンテナンスと容易な検証を実現
堅牢なサニタリ仕様のステンレス、PVC-U、PTFE製の配管/ホルダ
提供のハイライト
製品
Memosens CCS51D
Memosens CCS51Dは堅牢でメンテナンスが容易な遊離塩素センサです。 飲用水、プール水、プロセス水、およびユーティリティにおいて、安定した測定値を迅速に提供します。
詳細情報
サービス
メンテナンスサービス
Endress+Hauserのメンテナンスサービスにより、運用効率およびフィールド測定の信頼性を向上させるとともに、品質/安全性/環境へのリスクを軽減できます。
計測器のメンテナンス
ソリューション
計器新規調整
エンドレスハウザーの計器新規調整サービスは、設定ポイントの信頼性と高いプロセス性能を使用開始時からお約束します。
さらに詳しく
ダウンロード
For the love of quality water
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for the water treatment sector. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your work at the water facility easier.
Making sure your wastewater treatment plant runs and runs
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for wastewater. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your wastewater treatment processes easier.
Measuring cabinets and containers
Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.
食品および飲料産業向けの飲用水監視システム
食品および飲料産業において、信頼性が高くコスト効率の良い飲用水水質測定を実現する、Endress+Hauserの水質監視システムをご紹介します。
食品および飲料産業におけるスマートな排水監視
Endress+Hauserの排水監視用ソリューションにより、食品および飲料産業がどのようにコスト効率を改善しつつ、今後のコンプライアンス遵守を達成できるかについてご紹介します。
食品および飲料製造向けの蒸気/水分析システム(SWAS)
食品および飲料製造向けの蒸気/水分析システム(SWAS)
食品や飲料の製造過程において蒸気発生器をお使いですか? 蒸気発生における水の品質を高い信頼性で監視する弊社のスマートなSWASパネルをご紹介します。
食品および飲料産業向けローディングシステム
食品および飲料産業向けにEndress+Hauser が提供する、高スループット、正確かつコストパフォーマンスの良いトラックおよび鉄道車両への受払いソリューションをご紹介します。
食品・飲料産業向けタンクゲージシステム
Endress+Hauserのタンクゲージソリューションにより、食品・飲料産業の法令遵守を全うしながらどのようにしてパフォーマンスを向上させるのかをご説明します。
食品および飲料産業における液体の在槽モニタリング
複数の現場における原材料またはバルク最終製品の貯蔵管理を支援する、Endress+Hauserの在槽モニタリングソリューションをご紹介します。
食品産業向けの世界水準の在槽管理
食品および飲料産業における在槽管理向けのEndress+Hauserが誇る世界水準のソリューション、ならびに当社が実現するお客様の複数の場所での在庫管理についてご紹介します。
食品・飲料産業向けのプロセス水の水質監視
Endress+Hauserのターンキーソリューションにより、食品/飲料の製造に関する法規を順守するとともに、コストパフォーマンスに優れた効率的なプロセス水の水質監視を実現できます。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる