仕様一覧
-
測定範囲
0~20 mg/l
0~200 %SAT
0~400 hPa -
プロセス温度
-5~+60 °C
(20~140 °F) -
プロセス圧力
最大1 MPa
(最大145 psi)
アプリケーション
Oxymax COS61Dは、迅速でドリフトのない高精度の測定が可能な高性能デジタル溶存酸素センサです。最小限のメンテナンス工数と最大の可用性、容易な操作とでお客様をサポートします。長期安定性のあるセンサの蛍光層は、酸素のみを選択して反応するため(干渉フリー)、一貫して信頼性の高い測定が実現します。Memosensデジタルテクノロジが採用されたOxymax COS61Dは、プロセスとデータの整合性を最大限に実現し、ラボでの校正も可能です。
Oxymax COS61Dは、以下の溶存酸素濃度の測定が可能です。
廃水処理施設:
- 曝気槽のO2制御
- プロセス水の処理および監視水道:
- 飲用水の状態監視(酸素濃縮、防食、その他)
- 河川、湖水、海域の水質監視あらゆる産業のユーティリティ:
- 生物学的処理のO2 制御
- プロセス水の処理および監視養魚業:
- 最適な育成条件のためのO2 制御
利点
最小限のメンテナンス工数で最大限の可用性
曝気制御およびプロセス監視用の迅速でドリフトのない測定
プロセス安全性を向上させる長期安定性
あらゆる曝気プロセス(SBR、Anamox、その他)において優れた性能を発揮
化学薬品を使用しない:電解液の処理が不要
ビデオ
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
-
-
取扱説明書(BA)
Operating Instructions - Compressed air cleaning unit - 115VAC
Operating Instructions - Compressed air cleaning unit - 115VAC
言語:
英語
バージョン:
29/01/2013
ファイルサイズ:
1.8 MB
ファイル名:
BA00498CEN_0113.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Kit for Oxymax COS61/COS61D
For optical sensors for measuring dissolved oxygen
EN JA 18/05/2022言語:
英語
バージョン:
18/05/2022
ファイルサイズ:
786.9 KB
ファイル名:
EA01425CEN_0122-00.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Sıvı analizinde uzmanlık
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
言語:
トルコ語
バージョン:
23/11/2023
ファイルサイズ:
7.2 MB
ファイル名:
FA01088C56TR01.23.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
言語:
ドイツ語
バージョン:
24/09/2024
ファイルサイズ:
4.1 MB
ファイル名:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
言語:
英語
バージョン:
24/09/2024
ファイルサイズ:
4.2 MB
ファイル名:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
言語:
ドイツ語
バージョン:
21/09/2022
ファイルサイズ:
1.3 MB
ファイル名:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Esperti nell’analisi dei liquidi
Dai sensori singoli a soluzioni
complete “chiavi in mano”言語:
イタリア語
バージョン:
12/01/2017
ファイルサイズ:
3.9 MB
ファイル名:
FA01018CIT_02.16.pdf
-