キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
  • 履歴
製品画像: VU2550

VU2550

VU2550
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

本製品の販売は終了しております。

後継機種/代替機種につきましてはお問合せください。

Display instrument with 3 1/2 digit
LCD, height 13 mm, for control
panel according to DIN 43700.
For connecting (LOOP) into a 4...20mA
circuit. The display range is
set using DIL switch.
Power supply : via 4...20 mA
circuit
current input
approx. 2,8 mA
Input : 1 x 4...20 mA
Output : 1 x 4...20 mA
Internal resistance: 200 Ohm
Protection : Housing IP40,
Terminals P20
Dimensions : W=96 mm,
H=48 mm, D=62 mm

  • 後継機種