仕様一覧
-
入力
1x パルス/アナログ:流量用
2x RTD/アナログ:温度および圧力用
ループ電源:DC 24 V(+/-16%) -
出力
1x 4~20 mA
2x デジタル(オープンコレクタ) -
動作表示
160 x 80ドットマトリックス型液晶ディスプレイ、白色バックライト付き
アラームイベント時には色が変化
アクティブディスプレイエリア:70 x 34 mm -
計算
IAPWS-IF97
アプリケーション
The steam calculator EngyCal RS33 is used to record steam mass and energy flow of saturated and superheated steam. The calculation is based on the measured process variables volume flow, temperature and/or pressure.
The EngyCal RS33 uses the standard IAPWS IF97 to calculate the mass and energy flow of steam. The density and enthalpy of the steam are calculated from the input variables pressure and temperature.
Recording and billing energy quantities in steam applications (steam heat quantity, steam heat differential). Typical applications include:
Food industry
Chemical industry
Pharmaceutical industry
Power plants
Building systems and plant engineering
利点
Compensation of differential pressure flow measurement
Calculation according to international water steam tables
Electronic matching of the temperature sensor (sensor-transmitter matching) with the arithmetic unit enables highly accurate temperature measurement
Detailed data logging of current and counter values and of error messages, off-limit conditions and changes to operating parameters
Standard models are suitable for connecting and supplying all common flow transmitters, temperature sensors and pressure sensors
Remote readout via Ethernet and fieldbuses
Deficit counter for transparency in case of error or alarm
ビデオ
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
取扱説明書(BA)
EngyCal® RH33 および RS33、およびバッチコントローラ RA33 取扱説明書
日本語版 - 06/2016
熱量演算器 RH33、蒸気演算器 RS33、およびバッチコントローラ RA33 用 MODBUS の追加取扱説明書
EN JA 24/06/201616/11/2010言語:
日本語
バージョン:
24/06/2016
ファイルサイズ:
1.2 MB
ファイル名:
BA01029KJA_1416-00.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
EngyCal® RH33 および RS33、およびバッチコントローラ RA33 取扱説明書
熱量演算器 RH33、蒸気演算器 RS33、およびバッチコントローラ RA33 用
MODBUS の追加取扱説明書EN JA 24/06/201616/11/2010言語:
日本語
バージョン:
24/06/2016
ファイルサイズ:
1.2 MB
ファイル名:
BA01029KJA_1416-00.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
71144242
Freischaltung einer Software Option
EN JA 30/01/2025言語:
英語
バージョン:
30/01/2025
ファイルサイズ:
1.9 MB
ファイル名:
71144242.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
XPR0001-xx
Einbauanleitung für den Austausch der Kommunikationkarte
EN JA 30/01/2025言語:
英語
バージョン:
30/01/2025
ファイルサイズ:
2.8 MB
ファイル名:
71122645.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
XPR0001-xx
Einbauanleitung Austausch Gehäusefront, Gehäuseunterteil,
ElektronikabdeckungEN JA 30/01/2025言語:
英語
バージョン:
30/01/2025
ファイルサイズ:
2.7 MB
ファイル名:
71122644.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
XPR0003-xx
Einbauanleitung für den Austausch des Mainboard
EN JA 30/01/2025言語:
英語
バージョン:
30/01/2025
ファイルサイズ:
2 MB
ファイル名:
71122646.pdf
-
-
-
個別説明書(SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
言語:
英語
バージョン:
14/07/2021
ファイルサイズ:
478.5 KB
ファイル名:
SD02429R09EN_0121.pdf
-