キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Flexdip CYH112は、開放型水槽、水路、またはタンクで使用するセンサとホルダのためのホルダ固定用機器です。

モジュール式ホルダ固定用機器
Flexdip CYH112

浄水/廃水処理およびユーティリティアプリケーションでの現場測定用ホルダ固定機器

CYH112
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • プロセス温度

    -20~+60 °C(-4~+140 °F)

アプリケーション

Flexdip CYH112は、開放型水槽、水路、またはタンク内のセンサとホルダのためのモジュール式固定用機器です。床、壁、レール取付など、ほぼすべての固定タイプに対応します。さらに、チェーン式、固定式、フロート式など、すべてのセンサ設置タイプにも対応します。ホルダ固定用機器はいつでも調節することができます。Flexdip CYH112は優れた柔軟性を備え、最適な測定を可能にします。

Flexdip CYH112は、開放型水槽、水路、またはタンク内の計測機器のための固定用機器です。

  • 廃水処理施設

  • 水処理

  • あらゆる産業のユーティリティ

Flexdip CYA112ホルダと組み合わせることにより容易にセンサの設置が可能です。

Flexdipシリーズは以下のパラメータ測定センサに対応します。

  • pH/ORP

  • 導電率

  • 溶存酸素

  • 濁度

  • 汚泥界面

  • 塩素

  • UV吸光度

  • 硝酸

利点

  • シンプルでコスト効率が高く柔軟な構成が可能

  • 既存の構造物を利用可能

  • ホルダ固定用機器の高さ、位置、向きを調整可能

  • 設置と保守が容易

  • 堅牢な設計:最大0.6 MPa(87 psi)のプロセス圧力に対応

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性