©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
仕様一覧
最大プロセス圧力 (静的)
20 °Cの時: 0.1 MPa (15 psi)
測定温度レンジ
タイプK: -40 °C~1,100 °C (-40 °F~2,012 °F) タイプJ: -40 °C~750 °C (-40 °F~1,382 °F) タイプN: -40 °C~1,150 °C (-40 °F~2,102 °F) タイプS: 0 °C~1,400 °C (32 °F~2,552 °F)
最大浸漬長 要問合わせ
最大 4,525.00 mm (178.15'')
アプリケーション
測定点のプロセス温度が非常に高い場合は、セラミック/金属製サーモウェルや特殊金属製(白金やロジウムなど)の熱電対で構成されるこの高温用温度計が必要となります。特殊な材質製のサーモウェルにより、プロセス内の機械的および化学的損傷からセンサが保護されるため、使用するセンサの寿命が向上します。これにより、測定点メンテナンスのコスト削減、製品の品質向上、プラント安全性の向上が実現します。
セメント製造、鋼処理、焼却炉、流動床炉内の温度測定に使用可能。TAF16は、シングルまたはダブルの熱電対インサート、金属/セラミック製保護管、および内側シース(オプション)を搭載。
プロセス温度:最高+1,700 °C(+3,092 °F)
利点
耐摩耗性および耐化学性が向上した革新的なサーモウェル材質の使用により長寿命
無孔材質を使用したセンサ保護により長期的に安定性のある測定を実現
モジュール式構造により製品構成を柔軟に選択可能
交換可能なスペアパーツによりライフサイクルコストを最適化
Extended セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
©Endress+Hauser
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
Loading alternative products
特性 / アプリケーション
メートル法 モジュラータイプ 高温プローブ (溶鉱炉) サーモウェル/保護管(金属製)含む
インサート / プローブ
無機絶縁(MI)、形状変更可 セラミックキャピラリー、形状変更不可
保護管/インサート外径
14.0 mm(0.55") 15.0 mm(0.59") 17.2 mm(0.68") 18.0 mm(0.71") 21.3 mm(0.84") 22.0 mm(0.87") 26.7 mm(1.05") 28.0 mm(1.10")
最大浸漬長 要問合わせ
最大 4,525.00 mm (178.15'')
保護管/サーモウェルの材質
1.4401(SUS 316相当) 1.4749(~ SUS 446相当) 1.4841(SUS 310相当) アロイ600(2.4816) アロイ601(2.4851) Incoloy 800HT(1.4959) Kanthal AF Kanthal Super NiCo 窒化ケイ素(SiN)
プロセス接続
コンプレッションフィッティング: G1/2" G3/4" G1" G11/4" G11/2" 調整可能フランジ
測定温度レンジ
タイプK: -40 °C~1,100 °C (-40 °F~2,012 °F) タイプJ: -40 °C~750 °C (-40 °F~1,382 °F) タイプN: -40 °C~1,150 °C (-40 °F~2,102 °F) タイプS: 0 °C~1,400 °C (32 °F~2,552 °F)
最大プロセス圧力 (静的)
20 °Cの時: 0.1 MPa (15 psi)
組込型伝送器
あり(4~20 mA;HART;PROFIBUS PA;FOUNDATIONフィールドバス)
最もダウンロードされているファイル
温度計
プロセス産業向けの温度計
および伝送器
言語:
日本語
バージョン:
17/02/2020
ファイルサイズ:
38.9 MB
ファイル名:
FA00006TJA_2020.pdf
Omnigrad S TAF11, TAF12x, TAF16
Technical information
High temperature assemblies
With metal or ceramic thermowells
Adjustable process connection
Thermocouple sensor types J, K, N, R, S, B
EN
JA
DE ES FR HR IT PL PT RU ZH
12/11/2013
25/01/2012
16/06/2011
01/09/2004
言語:
日本語
バージョン:
12/11/2013
ファイルサイズ:
1.1 MB
ファイル名:
TI00251TJA_1413.pdf
26 ドキュメント
Omnigrad S TAF11, TAF12x, TAF16
Technical information
High temperature assemblies With metal or ceramic thermowells Adjustable process connection Thermocouple sensor types J, K, N, R, S, B
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French クロアチア語 イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
12/11/2013
25/01/2012
16/06/2011
01/09/2004
言語:
日本語
バージョン:
12/11/2013
ファイルサイズ:
1.1 MB
ファイル名:
TI00251TJA_1413.pdf
iTHERM FlameLine TAF1x 高温用温度計
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
11/12/2024
25/03/2024
言語:
日本語
バージョン:
11/12/2024
ファイルサイズ:
1 MB
ファイル名:
KA01698TJA_0224-00.pdf
Technical documentation in other languages
言語:
英語
バージョン:
14/07/2021
ファイルサイズ:
478.5 KB
ファイル名:
SD02429R09EN_0121.pdf
言語:
中国語
バージョン:
11/12/2024
ファイルサイズ:
1.8 MB
ファイル名:
AI01128T_09_CN_02.pdf
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
言語:
ドイツ語
バージョン:
04/02/2025
ファイルサイズ:
18.4 MB
ファイル名:
FA00006Tde_2325_interaktiv_verb.pdf
Thermometers and transmitters for the process industry
言語:
英語
バージョン:
04/02/2025
ファイルサイズ:
19.1 MB
ファイル名:
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf
Misura della temperatura Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
言語:
イタリア語
バージョン:
09/07/2024
ファイルサイズ:
20.3 MB
ファイル名:
FA00006Tit_2223.pdf
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
言語:
イタリア語
バージョン:
17/02/2020
ファイルサイズ:
30.6 MB
ファイル名:
FA00006TIT_2020.pdf
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
言語:
French
バージョン:
20/12/2019
ファイルサイズ:
60.9 MB
ファイル名:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
Catálogo medición temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
言語:
スペイン語
バージョン:
20/04/2018
ファイルサイズ:
5.5 MB
ファイル名:
FA00006Tes_Catalogo Temperatura_1818.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
延長ケーブル TC IEC 2xタイプ K,L=180mm 3個
延長ケーブル TC IEC 2xタイプJ L=180mm,3個
延長ケーブル TC IEC 2xタイプ N L=180mm.3個
延長ケーブル TC IEC 2xタイプS/R L=180mm,3個
スペアパーツ キット シール TA30A/TA30D
iTEMP TMT71, 温度伝送器 4-20mA
ストップフランジ 調節可, DIN EN 50446, 23mm
ストップフランジ 調節可 DIN EN 50446 16mm
コンプレッションフィッティング G 3/4" 22,5mm
コンプレッションフィッティング G1 1/2", 22.5mm
コンプレッションフィッティング G 1", 22,5mm
コンプレッションフィッティング G1" d28 316Ti
コンプレッションフィッティング G3/4" d15.5 316Ti
ストップフランジ調節可, DIN EN 50446, 29mm
コンプレッションフィッティング G 1 1/4", 29mm
コンプレッションフィッティング G1 1/2", 29mm
コンプレッションフィッティング G3/4", 19mm
コンプレッションフィッティング G1", 19mm
コンプレッションフィッティング G 1/2" 15.5mm 316Ti
コンプレッションフィッティング G 1/2" 17.5mm 316Ti
コンプレッションフィッティング G 3/4" 18mm 316Ti
コンプレッションフィッティング G1" 15.5.mm, 316Ti
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる