©Endress+Hauser
ネジ込み式バーストックサーモウェル付きTM151工業用温度計
©Endress+Hauser
フランジ付きバーストックサーモウェル付き工業用温度計TM151
©Endress+Hauser
高速アプリケーションに対応するヘリカル構造のiTHERM TwistWellサーモウェル付き工業用温度計TM151
©Endress+Hauser
NAMUR NE170サーモウェルとデュアルシール付きの工業用温度計TM151
©Endress+Hauser
幅広いセンサヘッド、プロセス接続、サーモウェルを備えたモジュール式温度計
©Endress+Hauser
化学、石油・ガス、電力・エネルギー産業用の温度計アセンブリ
仕様一覧
精度
クラス AA、IEC 60751に準拠 クラス A、IEC 60751に準拠 クラス B、IEC 60751に準拠 クラス(標準または特殊)、ASTM E230に準拠 クラス 1または2、IEC 60584-2に準拠
測定温度レンジ
PT100 TF StrongSens: -50 ~500 °C (-58~932 °F) PT100 QuickSensTF: -50~200 °C (-58~392 °F) PT100 WW: -200~600 °C (-328~1,112 °F) PT100 TF: -50~400 °C (-58~752 °F) タイプK: 最高 1,100 °C (最高 2,012 °F) タイプJ: 最高 800 °C (最高 1,472 °F) タイプN: 最高 1,100 °C (最高 2,012 °F)
Extended セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
©Endress+Hauser
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
Loading alternative products
成功事例
ポリマー製造における安全性の向上
チーグラー・ナッタプロセスには、四塩化チタンなどの危険な化学薬品が使用されます。暴走反応を防止し、安全性と効率性を維持するには、正確な温度測定が不可欠です。
全文を読む
特性 / アプリケーション
メートル法 モジュラータイプ 幅広いアプリケーションに対応 危険場所に最適 高圧プロセスに最適 ネックまたはQuickNeckあり サーモウェル/保護管(金属製)付き、またはサーモウェルに設置 StrongSensとの組合せ可能
サーモウェル / 保護管
バーストック (くり抜き式) または サーモウェルと組み合わせて使用可能
保護管/インサート外径
16 mm (0.63") 18 mm (0.71") 19 mm (0.75") 19,5 mm (0.77") 20 mm (0.79") 22.2 mm (0.87") 24 mm (0.95") 25 mm (0.98") 25,4 mm (1.0") 26 mm (1.02") 27 mm (1.06") 30 mm (1.18") 33.4 mm (1.31")
保護管/サーモウェルの材質
SUS316相当 (1.4401) SUS316L相当 (1.4404) SUS316または316L相当 (1.4401/1.4404) SUS316Ti相当 (1.4571) SUS347相当 (1.4550) SUH310相当 (1.4841) アロイ600 (2.4816) アロイC276 (2.4819) 10CrMo9-10 (1.7380) 13CrMo4-5 (1.7335) 16Mo3 (1.5415) A105 (1.0460) C22.8 (P250GH) (1.0460) P355NH (1.0565) Duplex S32205 (1.4462) チタン Gr2 (3.7035)
プロセス接続
おねじ: G1" NPT1/2"、NPT3/4"、NPT 1" M14x1.5、M18x1.5、M20x1.5、M27x2、M33x2 めねじ: M24x1.5 NPT1/2" フランジ: DN25 PN16、PN40、PN50、PN100 B1 DN40 PN40 B1 DN50 PN40、PN63 B1 ASME 1" 150 RF ASME 1" 300 RF ASME 1" 600 RF ASME 1" 900/1500 RF ASME 1 1/2" 150 RF ASME 1 1/2" 300 RF ASME 1 1/2" 600 RF ASME 1 1/2" 900/1500 RF ASME 1 1/2" 2500 RF ASME 2" 150 RF ASME 2" 300 RF ASME 2" 600 RF ASME 2" 900/1500 RF ASME 2" 2500 RF 溶接: 直径 18 mm (0.71") 直径 24 mm (0.94") 直径 26 mm (1.02") 直径 26.7 mm (NPS 3/4") 直径 33.4 mm (NPS 1")
表面粗さ Ra
0.76 μm (30 μin.) 1.6 μm (63.0 μin.)
測定温度レンジ
PT100 TF StrongSens: -50 ~500 °C (-58~932 °F) PT100 QuickSensTF: -50~200 °C (-58~392 °F) PT100 WW: -200~600 °C (-328~1,112 °F) PT100 TF: -50~400 °C (-58~752 °F) タイプK: 最高 1,100 °C (最高 2,012 °F) タイプJ: 最高 800 °C (最高 1,472 °F) タイプN: 最高 1,100 °C (最高 2,012 °F)
精度
クラス AA、IEC 60751に準拠 クラス A、IEC 60751に準拠 クラス B、IEC 60751に準拠 クラス(標準または特殊)、ASTM E230に準拠 クラス 1または2、IEC 60584-2に準拠
組込型伝送器
あり(4~20 mA;HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION フィールドバス)
防爆認定
ATEX II3G Ex ec IIC T6, II3D CSA C/US 一般仕様 CSA C/US IS, NI I/1+2/A-D CSA C/US XP, NI, DIP I, II, III/1+2/A-G CSA C/US DIP II, III / 1/E-G EAC 0Ex ia IIC T6...T1 Ga X EAC Ga/Gb Ex d IIC T6...T1 X EAC Ex ta/tb IIIC 85oC...450oC Da/Db X EAC Ga/Gb Ex ia IIC T6...T1 X EAC 0Ex ia IIC T6...T1 Ga X, Ex ia IIIC 85oC...450oC Da/Db X EAC Ga/Gb Ex d IIC T6...T1 X, Ex ta/tb IIIC 85oC...450oC Da/Db X INMETRO Ex ia IIC T6 Ga/Gb, Ex ia IIIC Da/Db INMETRO Ex d IIC T6 Ga/Gb, Ex tb IIIC Da/Db INMETRO Ex nA IIC T6 Gc CCC Ex ia IIC T6 Ga/Gb CCC Ex d IIC T6 Ga/Gb, Ex tD A20/A21 CCC Ex tD A20/A21 CCC Ex nA IIC T6 Gc UK II1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb, II1/2D Ex ia IIIC Da/Db UK II3G Ex nA IIC T6 Gc, II3D Ex tc IIIC Dc UK II1/2G Ex db IIC T6 Ga/Gb, II1/2D Ex ta/tb IIIC Da/Db ATEX IECEx II1/2D Ex ta/tb IIIC Da/Db ATEX IECEx II1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb ATEX IECEx II1/2G Ex ia IIC T6, II1/2D ATEX IECEx II1/2G Ex db IIC T6, II1/2D
最もダウンロードされているファイル
TI iTHERM ModuLine TM151
幅広い産業用アプリケーション向けの先端的、高度なモジュール式、堅牢性の高
い RTD または TC 温度計
EN
JA
DE ES FR IT PL PT RU ZH
31/03/2024
20/07/2023
19/06/2023
言語:
日本語
バージョン:
20/07/2023
ファイルサイズ:
5.3 MB
ファイル名:
TI01707TJA_0223-00.pdf
36 ドキュメント
幅広い産業用アプリケーション向けの先端的、高度なモジュール式、堅牢性の高 い RTD または TC 温度計
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
31/03/2024
20/07/2023
19/06/2023
言語:
日本語
バージョン:
20/07/2023
ファイルサイズ:
5.3 MB
ファイル名:
TI01707TJA_0223-00.pdf
産業アプリケーション用の RTD または TC インサート付き汎用モジュール式温度計
EN
JA
ブルガリア語 チェコ語 デンマーク語 ドイツ語 ギリシャ語 スペイン語 エストニア語 フィンランド語 French クロアチア語 ハンガリー語 インドネシア語 イタリア語 韓国語 Lithuanian Latvian オランダ語 ノルウェー語 ポーランド語 ポルトガル語 ルーマニア語 ロシア語 スロバキア語 スロベニア語 スウェーデン語 タイ語 トルコ語 中国語
30/11/2024
31/08/2018
言語:
日本語
バージョン:
31/08/2018
ファイルサイズ:
1.4 MB
ファイル名:
BA01915TJA_0118.pdf
KA iTHERM ModuLine thermometer
Universal, modular RTD/TC thermometers for a wide range of industrial applications
EN
JA
ブルガリア語 チェコ語 デンマーク語 ドイツ語 ギリシャ語 スペイン語 エストニア語 フィンランド語 ハンガリー語 インドネシア語 イタリア語 韓国語 Lithuanian Latvian オランダ語 ノルウェー語 ルーマニア語 スロバキア語 スロベニア語 タイ語 トルコ語
01/04/2025
言語:
英語
バージョン:
01/04/2025
ファイルサイズ:
502.1 KB
ファイル名:
KA01743TEN_0125-00.pdf
iTHERM TM111, TM131 Control drawing CSA IS, NI, DIP
Thermometer Installation Notes for hazardous locations Intrinsically safe, Nonincendive, Dust ignition proof
言語:
英語
バージョン:
17/09/2024
ファイルサイズ:
449.6 KB
ファイル名:
XA01976TEN_05.24.pdf
TM111, TM131, TM611: cCSAus XP DIP NI
TM111, TM131: cCSAus XP DIP NI
言語:
英語
バージョン:
27/01/2025
ファイルサイズ:
1.7 MB
ファイル名:
XA01961T_04.25.pdf
XA iTHERM TM111, iTHERM TM112, iTHERM TM131, iTHERM TM151, iTHERM TM152
ATEX, IECEx: Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da/Db
EN
JA
ブルガリア語 チェコ語 デンマーク語 ドイツ語 ギリシャ語 スペイン語 エストニア語 フィンランド語 French クロアチア語 ハンガリー語 イタリア語 韓国語 Lithuanian Latvian オランダ語 ポーランド語 ポルトガル語 ルーマニア語 スロバキア語 スロベニア語 スウェーデン語 中国語
26/06/2023
12/12/2022
28/03/2022
15/04/2019
言語:
英語
バージョン:
26/06/2023
ファイルサイズ:
583.2 KB
ファイル名:
XA01817TEN_0423-00.pdf
XA iTHERM TM111, TM112, TM131, TM151, TM152,
TS111, TS211, TS212
Thermometers and inserts Ex ia IIC T1...T6 Ga Ex ia IIC T1...T6 Ga/Gb Ex ia IIIC T<sub>200</sub>85 °C...T<sub>200 </sub>450 °C Da/Db
EN
JA
中国語
12/07/2024
28/06/2023
27/04/2023
31/10/2022
31/07/2020
言語:
英語
バージョン:
12/07/2024
ファイルサイズ:
578 KB
ファイル名:
XA02110TEN_0524-00.pdf
FY iTHERM ModuLine TM1x1,
iTHERM SurfaceLine TM611
EN
JA
ドイツ語 ポーランド語
21/06/2024
24/04/2023
言語:
英語
バージョン:
21/06/2024
ファイルサイズ:
2.6 MB
ファイル名:
FY01102TEN_0224-00.pdf
The ideal device for each industry
Temperature and system products from Endress+Hauser
言語:
英語
バージョン:
30/11/2023
ファイルサイズ:
1.9 MB
ファイル名:
CP01556T Industry Fan.pdf
Das ideale Gerät für jede Branche
Temperatur- und Systemprodukte von Endress+Hauser
言語:
ドイツ語
バージョン:
09/01/2024
ファイルサイズ:
1.9 MB
ファイル名:
CP01556T Industry Fan.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
スペアパーツ キット シール QuickNeck
スペアパーツキット Oリング (シリコン) 71x3
Oリング 88x3 HNBR 70°Shore PTFE
セット Oリング 74x3 75° VMQ シリコン (5個)
スペアパーツ キット シール TA30A/TA30D
スペアパーツ キット リング D21/di 緑, 10個入
スペアパーツキット ガスケット Da21/10x2EPDM 10p
M20x1.5 ケーブルグランド, 2xD0.5 ケーブル
ケーブルグランド NPT1/2, 2xD0.5 ケーブル
アダプタ M20x1.5 おねじ/M24x1.5 めねじ VA
ケーブルグランド NPT1/2, D4.5-8.5 IP68
Adapter MF 1/2NPT-M20x1,5 316L Ex
iTEMP TMT31, 温度伝送器 4-20mA
iTEMP TMT36, 温度伝送器 IO-Link
iTEMP TMT71, 温度伝送器 4-20mA
iTEMP フィールド温度伝送器 HART TMT142B
端子台 DIN B (42mm) 2端子 Spc 5個
端子台 DIN B (42mm) 3端子 Spc 5個
端子台 DIN B (42mm) 4端子 Spc 5個
スペアパーツ キット 銅リング G1/2", 10個入
スペアパーツ キット 銅リング M20x1.5, 10個入
スペアパーツ キット 銅リング M18, 10個入
スペアパーツ キット 銅リング M14x1.5, 10個入
ブラインドプラグ NPT1/2, 3.1655.53
ブラインドプラグ M20x1.5 EEx-d+Oリング アルミニウム
ブラインドプラグ G1/2" Ex-d+Oリング アルミニウム
ブラインドプラグ M20x1.5 Ex-d+Oリング V4A
ブラインドプラグ G1/2" Ex-d+Oリング V4A
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる