本製品の販売・取扱いについてはお問合せください。
ご不明な点がございましたら、Endress+Hauserの販売パートナーにお問い合わせください。
仕様一覧
-
精度
Class AA acc. to IEC 60751
Class A acc. to IEC 60751
Class B acc. to IEC 60751
Class special or standard acc. to ASTM E230
Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2 -
応答時間
depending on configuration
-
最大プロセス圧力 (静的)
depending on the configuration up to 500 bar
-
測定温度レンジ
PT100 TF iTHERM StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(-58 °F ...932 °F)
PT100 TF iTHERM QuickSens:
-50 °C …200 °C
(-58 °F …392 °F)
PT100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 basic TF:
-50 °C ...200 °C
(-58 °F ...392 °F)
Typ K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Typ J:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F)
Typ N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F) -
最大浸漬長 要問合わせ
84"
アプリケーション
The modular industrial RTD or TC thermometer iTHERM ModuLine TM152 is complete with barstock thermowell or to be used with onsite thermowell. It is suitable for every application, from basic functionality to high-end performance in the chemical, oil & gas and power & energy industries.
For universal use
Measuring range: –200 to +1 100 °C (–328 to +2 012 °F)
Pressure range: up to 500 bar (7 252 psi)
利点
Easy maintenance and recalibration of the thermometer (sensor can be replaced without interrupting the process)
Dual Seal technology: second process seal with failure indication offers valuable device health status information
iTHERM QuickSens: fastest response times of 1.5 s for optimum process control
iTHERM StrongSens: unsurpassed vibration resistance (>60g) for ultimate plant safety
iTHERM QuickNeck: cost and time savings thanks to simple, tool-free removal for recalibration
International certification: e.g. explosion protection in accordance with ATEX, IECEx, CSA and INMETRO; functional safety (SIL)
iTEMP temperature transmitter with all common communication protocols and optional Bluetooth® connectivity
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
技術仕様書(TI)
TI iTHERM ModuLine TM152
Industrial modular thermometer
EN JA 10/06/2024言語:
英語
バージョン:
10/06/2024
ファイルサイズ:
3.3 MB
ファイル名:
TI01794TEN_0124-00.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
モジュール式温度計 取扱説明書
産業アプリケーション用の RTD または TC
インサート付き汎用モジュール式温度計EN JA 30/11/202431/08/2018言語:
日本語
バージョン:
31/08/2018
ファイルサイズ:
1.4 MB
ファイル名:
BA01915TJA_0118.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
KA iTHERM ModuLine thermometer
Universal, modular RTD/TC thermometers for a wide range of industrial applications
EN JA 01/04/2025言語:
英語
バージョン:
01/04/2025
ファイルサイズ:
502.1 KB
ファイル名:
KA01743TEN_0125-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
iTHERM TM111, TM131 Control drawing CSA IS, NI, DIP
Thermometer
Installation Notes for hazardous locations
Intrinsically safe, Nonincendive, Dust ignition proof言語:
英語
バージョン:
17/09/2024
ファイルサイズ:
449.6 KB
ファイル名:
XA01976TEN_05.24.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
TM111, TM131, TM611: cCSAus XP DIP NI
TM111, TM131: cCSAus XP DIP NI
言語:
英語
バージョン:
27/01/2025
ファイルサイズ:
1.7 MB
ファイル名:
XA01961T_04.25.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
XA iTHERM TM111, TM112, TM131, TM151, TM152, TS111, TS211, TS212
Thermometers and inserts
Ex ia IIC T1...T6 Ga
Ex ia IIC T1...T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC T<sub>200</sub>85 °C...T<sub>200
</sub>450 °C Da/Db -
-
-
イノベーション(IN)
Komplexität reduzieren, Einfachheit erreichen.
iTHERM ModuLine – einfach konfigurierbar für Ihre Bedürfnisse.
言語:
ドイツ語
バージョン:
25/02/2025
ファイルサイズ:
2 MB
ファイル名:
IN01360T09DE.pdf
-
-
-
イノベーション(IN)
Reduce complexity, achieve simplicity.
iTHERM ModuLine — easily configurable
to your needs.言語:
英語
バージョン:
17/12/2024
ファイルサイズ:
2 MB
ファイル名:
IN01360T09EN.pdf
-
-
-
イノベーション(IN)
Ridurre la complessità, raggiungere la semplicità.
Ridurre la complessità,
raggiungere la semplicità.
iTHERM ModuLine — facile da configurare
in base alle vostre esigenze.言語:
イタリア語
バージョン:
07/04/2025
ファイルサイズ:
7.7 MB
ファイル名:
IN01360T16IT.pdf
-
-
-
製造者宣言
Product family: Process RTD general purpose
Product root: TM101-, TM111-, TM112-, TM121-, TM131-, TM151-, TM152-
Declaration number: TM1X1 SUPPLIERS DOC
Manufacturer specification: RoHS, Explosion protection, EMC
Additional information: ACMA, Australia言語:
英語
バージョン:
12/04/2024
ファイルサイズ:
149.4 KB
ファイル名:
TM1x1 Suppliers Dec of Conformity_240412.pdf
-