仕様一覧
-
精度
class 1 IEC 60584準拠
-
応答時間
設定に依存
t50 = 3 秒
t90 = 7 秒 -
最大プロセス圧力 (静的)
20 °Cの時: 8 MPa (1,160 psi)
-
測定温度レンジ
タイプK:
最高 1,100 °C
(最高 2,012 °F)
タイプJ:
最高 800 °C
(最高 1,472 °F) -
最大浸漬長 要問合わせ
最大 30,000.00 mm (1,181.10'')
アプリケーション
The robust thermometer is designed for use in demanding and safety relevant applications e.g. in the Chemical, Oil & Gas and Energy industry. An optional head transmitter with all common communication protocols makes the device ready to use with enhanced measurement accuracy and reliability compared to directly wired sensors. The sensor may be used direct contact without thermowell or where the application requires it, spring load inside of a separate thermowell. Flexible configuration possible.
Fine Chemicals
Petrochemical industry
Power stations
Environmental engineering
Measuring range: –40 to 1 100 °C (–40 to 2 012 °F)
Static pressure range up to 75 bar dependent on the used process connection
Protection class: IP68
利点
Types of protection for use in hazardous locations: Intrinsic safety (Ex ia), flameproof (Ex d), non-sparking (Ex nA)
High degree of insert compatibility and design as per DIN 43772
High degree of flexibility thanks to modular design with standard terminal heads as per DIN EN 50446 and customer-specific immersion lengths
-
For plug-in/screw-in with sliding compression fitting
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
旧機種
-
-
技術仕様書(TI)
Omnigrad S TR65、TC65 技術仕様書
モジュール式温度計、RTD または TC インサート付き(オプション)
EN JA 18/01/201618/04/2012言語:
日本語
バージョン:
18/01/2016
ファイルサイズ:
1.8 MB
ファイル名:
TI01031TJA_0216.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
Technical Information Omnigrad S TC65
Thermocouple thermometer EEx-d certified, no replaceable insert, no
thermowell, process connection threaded fixed or compression fitting
PCP (4...20 mA), HART® or PROFIBUS-PA® electronicsEN JA 01/07/2005言語:
英語
バージョン:
01/07/2005
ファイルサイズ:
872 KB
ファイル名:
TI288Ten_0705.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
モジュール式温度計 取扱説明書
産業アプリケーション用の RTD または TC
インサート付き汎用モジュール式温度計EN JA 30/11/202431/08/2018言語:
日本語
バージョン:
31/08/2018
ファイルサイズ:
1.4 MB
ファイル名:
BA01915TJA_0118.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
KA Safe unpacking of iTHERM Moduline thermometers
iTHERM Moduline TM101 and TM111
EN JA 27/03/2024言語:
英語
バージョン:
27/03/2024
ファイルサイズ:
275.4 KB
ファイル名:
KA01708TEN_0124-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
RTD/TC thermometers
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da
Ex ia IIIC Txxx °C Db -
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
XA TR/TC6x
Thermometer
Ex db IIC T1...T6 GbEN JA 27/04/202331/07/2020言語:
英語
バージョン:
27/04/2023
ファイルサイズ:
471.5 KB
ファイル名:
XA02108TEN_0223-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
XA TRxx, TCxx
RTD/TC thermometers
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х
Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db ХEN JA 17/07/202410/03/202002/11/2016言語:
英語
バージョン:
17/07/2024
ファイルサイズ:
453.6 KB
ファイル名:
XA01459TEN_0324-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Safety instructions RTD / TC Thermometer Omnigrad S TR/TC 6x
ATEX II1/2, 2GD or II2G
(Ex d IIC T5, T6; Ex tD A21 IP66 T85 °C T100 °C)EN JA 01/08/201030/12/2005言語:
英語
バージョン:
01/08/2010
ファイルサイズ:
1.2 MB
ファイル名:
XA014ta3_0810.pdf
-