-
技術仕様書(TI)
iTHERM ModuLine TM111
日本語版 - 06/2022 |
幅広い産業用アプリケーション向けの先端的で堅牢性の高いモジュール式直接測 定温度計
クラス AA、IEC 60751に準拠
クラス A、IEC 60751に準拠
クラス B、IEC 60751に準拠
クラス(標準または特殊)、ASTM E230に準拠
クラス 1または2、IEC 60584-2に準拠
t90 < 1.5秒(QuickSens)
設定に応じて異なります
設定に応じて異なる
PT100 TF StrongSens:
-50~500 °C
(-58~932 °F)
PT100 QuickSensTF:
-50~200 °C
(-58~392 °F)
PT100 WW:
-200~600 °C
(-328~1,112 °F)
PT100 TF:
-50~400 °C
(-58~752 °F)
タイプK:
最高 1,100 °C
(最高 2,012 °F)
タイプJ:
最高 800 °C
(最高 1,472 °F)
タイプN:
最高 1,100 °C
(最高 2,012 °F)
最大4,500.0 mm(177'')
当社の防爆仕様の温度センサiTHERM ModuLine TM111は、幅広い産業アプリケーションおよび危険場所に最適です。高度なRTDまたはTCセンサ技術を搭載した使いやすいメートル法バージョン一般的な通信プロトコル(Bluetooth® テクノロジー)を搭載したヘッド組込型伝送器(オプション)により、高い測定精度と信頼性を発揮します。耐振動性と高速応答を実現するセンサ技術(iTHERM StrongSens およびQuickSens)が採用されています。
幅広いアプリケーションに対応
測定範囲:–200~+1100 ℃(–328~+2012 °F)
圧力範囲:最大7.5 MPa(1088 psi)
保護等級:最高IP 68
センサ素子の耐振動性:最大60g
製品の選択からメンテナンスにいたるまで簡単かつ優れた信頼性を保証
iTHERMインサート:世界的にもユニークな完全自動化製造。信頼性の高い測定値を提供する完全なトレーサビリティと一貫した高い製品品質
iTHERM QuickSens:最速の応答速度(1.5秒)によりプロセス制御を最適化
iTHERM StrongSens:優れた耐振動性(> 60g)でプラントの高い安全性を確保
iTHERM TA30x:各種のセンサヘッドにより、容易な取扱いおよび設置コストやメンテナンスコストの削減が可能
国際認証:ATEX、IECEx、CSA C/US、NEPSIに準拠した防爆仕様
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
日本語版 - 08/2018 |
産業アプリケーション用の RTD または TC インサート付き汎用モジュール式温度計
EN | JA | 詳細 | |
30/11/2024
|
|
|
|
31/08/2018
|
|
|
言語: |
日本語 |
バージョン: |
31/08/2018 |
ファイルサイズ: |
1.4 MB |
ファイル名: |
BA01915TJA_0118.pdf |
産業アプリケーション用の RTD または TC
インサート付き汎用モジュール式温度計
EN | JA | 他の言語を選択 | |
30/11/2024
|
|
|
|
31/08/2018
|
|
|
言語: |
日本語 |
バージョン: |
31/08/2018 |
ファイルサイズ: |
1.4 MB |
ファイル名: |
BA01915TJA_0118.pdf |
iTHERM Moduline TM101 and TM111
EN | JA | 他の言語を選択 | |
27/03/2024
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
27/03/2024 |
ファイルサイズ: |
275.4 KB |
ファイル名: |
KA01708TEN_0124-00.pdf |
幅広い産業アプリケーション向けの汎用モジュール式測温抵抗体/熱電対温度計
EN | JA | 他の言語を選択 | |
01/04/2025
|
|
|
言語: |
日本語 |
バージョン: |
01/04/2025 |
ファイルサイズ: |
1.3 MB |
ファイル名: |
KA01743TJA_0125-00.pdf |
1Ех d IIC T6…T1 Gb Х
Ga/Gb Ех d IIC T6…T1 Х
Ех tb IIIC 85°C…450°C Db Х
Ех ta/tb IIIC 85°C…450°C Da/Db Х
EN | JA | 他の言語を選択 | |
10/07/2024
|
|
|
|
30/08/2021
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
10/07/2024 |
ファイルサイズ: |
671.8 KB |
ファイル名: |
XA02695TEN_0224-00.pdf |
TM111:
Ex db IIC T1...T6 Gb
Ex tb IIIC T85 °C...T450 °C Db
TM131:
Ex db IIC T1...T6 Ga/Gb
Ex ta IIIC T<sub>200</sub> T85 °C...T<sub>200
</sub> T450 °C Da - Process
Ex tb IIIC T85 °C...T450 °C Db - Enclosure
EN | JA | 他の言語を選択 | |
10/07/2024
|
|
|
|
27/04/2023
|
|
|
|
30/07/2020
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
10/07/2024 |
ファイルサイズ: |
672.9 KB |
ファイル名: |
XA02114TEN_0324-00.pdf |
TM111, TM131: cCSAus XP DIP NI
言語: |
英語 |
バージョン: |
27/01/2025 |
ファイルサイズ: |
1.7 MB |
ファイル名: |
XA01961T_04.25.pdf |
Ex ec IIC T6...T1 Gc
EN | JA | 他の言語を選択 | |
21/04/2025
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
21/04/2025 |
ファイルサイズ: |
441.6 KB |
ファイル名: |
XA03528TEN_0125-00.pdf |
Thermometer
Installation Notes for hazardous locations
Intrinsically safe, Nonincendive, Dust ignition proof
言語: |
英語 |
バージョン: |
17/09/2024 |
ファイルサイズ: |
449.6 KB |
ファイル名: |
XA01976TEN_05.24.pdf |
ATEX, IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da/Db
EN | JA | 他の言語を選択 | |
26/06/2023
|
|
|
|
12/12/2022
|
|
|
|
28/03/2022
|
|
|
|
15/04/2019
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
26/06/2023 |
ファイルサイズ: |
583.2 KB |
ファイル名: |
XA01817TEN_0423-00.pdf |