仕様一覧
-
精度
Class A、IEC 60751に準拠
Class B、IEC 60751に準拠
Class(標準)、ASTM E230に準拠
Class 2、IEC 60584-2に準拠
-
-
-
測定温度レンジ
標準 PT100 TF:
-50~200 °C
(-58~392 °F)
タイプK:
最高 1,100 °C
(最高 2,012 °F)
-
アプリケーション
このベーシックな温度計には、非危険場所で使用するための基本的なセンサ技術、標準の伸長ネック、固定型で非交換式の測定インサートが装備されており、信頼性の高い温度測定性能を発揮します。本機器は、4~20 mA出力またはHART® 通信を備えた、Bluetooth®対応のヘッド組込型伝送器(オプション)と組み合わせて使用することが可能であり、直接配線式センサと比べて測定精度と信頼性が向上しています。
Fundamental セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Loading alternative products
成功事例
-
-
Tube skin temperature measurement
How thermometers can detect pipe overheating, lead to significant energy savings and increase process efficiency and product quality
-
-
-
-
特性 / アプリケーション
標準テクノロジー
メートル法
幅広いアプリケーションに対応
直接プロセス接触式
-
-
-
-
-
保護管/サーモウェルの材質
インサート材質:
SUS 316L相当(1.4404)
アロイ600(2.4816)
-
プロセス接続
ネジ:
G1/2"、G1/4"
NPT1/2"
M18x1.5、M20x1.5
キャップナット:
G1/2"、G3/4"
コンプレッションフィッティング、スプリング荷重:
NPT1/2"、G1/2"
-
-
測定温度レンジ
標準 PT100 TF:
-50~200 °C
(-58~392 °F)
タイプK:
最高 1,100 °C
(最高 2,012 °F)
-
-
精度
Class A、IEC 60751に準拠
Class B、IEC 60751に準拠
Class(標準)、ASTM E230に準拠
Class 2、IEC 60584-2に準拠
-
-
最もダウンロードされているファイル
-
モジュール式温度計
取扱説明書
産業アプリケーション用の RTD または TC
インサート付き汎用モジュール式温度計
|
EN
|
JA
|
|
31/08/2018
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
31/08/2018
|
ファイルサイズ:
|
1.4 MB
|
ファイル名:
|
BA01915TJA_0118.pdf
|
-
TI iTHERM ModuLine TM101
さまざまな産業アプリケーションに対応する直接設置用の測温抵抗体または熱電
対温度計(サーモウェルなし)
|
EN
|
JA
|
|
31/03/2024
|
|
|
|
15/06/2022
|
|
|
|
20/01/2021
|
|
|
|
15/03/2019
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
31/03/2024
|
ファイルサイズ:
|
3 MB
|
ファイル名:
|
TI01446TJA_0424-00.pdf
|
19 ドキュメント
-
さまざまな産業アプリケーションに対応する直接設置用の測温抵抗体または熱電
対温度計(サーモウェルなし)
|
EN
|
JA
|
|
31/03/2024
|
|
|
|
15/06/2022
|
|
|
|
20/01/2021
|
|
|
|
15/03/2019
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
31/03/2024
|
ファイルサイズ:
|
3 MB
|
ファイル名:
|
TI01446TJA_0424-00.pdf
|
-
産業アプリケーション用の RTD または TC
インサート付き汎用モジュール式温度計
|
EN
|
JA
|
|
31/08/2018
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
31/08/2018
|
ファイルサイズ:
|
1.4 MB
|
ファイル名:
|
BA01915TJA_0118.pdf
|
-
KA Safe unpacking of iTHERM Moduline thermometers
iTHERM Moduline TM101 and TM111
|
EN
|
JA
|
|
27/03/2024
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
27/03/2024
|
ファイルサイズ:
|
275.4 KB
|
ファイル名:
|
KA01708TEN_0124-00.pdf
|
-
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411,
TM412
Thermometers and inserts
Ex nA IIC T6...T1 Gc
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
31/07/2020
|
ファイルサイズ:
|
173.5 KB
|
ファイル名:
|
XA02111TEN_0120.pdf
|
-
Automatic identification of physical objects
|
EN
|
JA
|
|
10/05/2023
|
|
|
|
03/12/2021
|
|
|
|
01/11/2021
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
10/05/2023
|
ファイルサイズ:
|
649 KB
|
ファイル名:
|
SD02817TEN_0323-00.pdf
|
-
Technical documentation in other languages
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
14/07/2021
|
ファイルサイズ:
|
478.5 KB
|
ファイル名:
|
SD02429R09EN_0121.pdf
|
-
Product family: Controller, Process RTD general purpose, Process RTD heavy duty, Process RTD hygienic, RTD thermometer
Product root: FML621-, TM101-, TM111-, TM121-, TM151-, TM311-, TM401-, TMR31-, TMR35-, TR15-, TR65-, TR66-, TTR31-, TTR35-
Declaration number: ЕАЭС KZ 7500533.13.12.04163
Manufacturer specification: EMC
言語:
|
ロシア語
|
バージョン:
|
28/08/2024
|
ファイルサイズ:
|
1.2 MB
|
ファイル名:
|
EACKZ7500533131204163.pdf
|
-
Product family: Process RTD general purpose
Product root: TM101-
Declaration number: HE_01244_01.20
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China RoHS
言語:
|
中国語
|
バージョン:
|
01/01/2020
|
ファイルサイズ:
|
324.2 KB
|
ファイル名:
|
HE_01244_01.20 China RoHS TM101.pdf
|
-
Product family: Accessories: Bar stock thermowell, Accessories: Pipe thermowell, Accessories: Inserts, Magphant, Process RTD general
purpose, Process RTD hygienic, RTD thermometer
Product root: DTT31-, DTT35-, TK40-, TM101-, TM111-, TM121-, TM131-, TM311-, TM371-, TM372-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMR35-,
TS111-, TS212-, TT131-, TT151-, TT411-, TT412-
Declaration number: HE_01494_01.21
Manufacturer specification: Food hygiene
Additional information: BSE, TSE
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
27/07/2023
|
ファイルサイズ:
|
266 KB
|
ファイル名:
|
HE_00886_07_17.pdf
|
-
Product family: Process RTD general purpose
Product root: TM101-, TM111-, TM112-, TM121-, TM131-, TM151-, TM152-
Declaration number: TM1X1 SUPPLIERS DOC
Manufacturer specification: RoHS, Explosion protection, EMC
Additional information: ACMA, Australia
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
12/04/2024
|
ファイルサイズ:
|
149.4 KB
|
ファイル名:
|
TM1x1 Suppliers Dec of Conformity_240412.pdf
|
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
-
Spare parts kit compr.fitt. spring G1/2
-
スペアパーツ キット シール TA30A/TA30D
-
スペアパーツ キット 銅リング G1/2", 10個入
-
スペアパーツ キット 銅リング G3/4", 10個入
-
スペアパーツ キット 銅リング M20x1.5, 10個入
-
スペアパーツ キット リング D21/di 緑, 10個入
-
スペアパーツキット Oリング (シリコン) 71x3
-
スペアパーツ キット 銅リング M18, 10個入
-
スペアパーツ キット 銅リング M14x1.5, 10個入
-
スペアパーツキット ガスケットリング D21/d6 バイトン
-
スペアパーツキット ガスケットリング D21/d6 ネオプレン
-
スペアパーツキット ガスケットリング D21/d3 バイトン
-
スペアパーツキット ガスケットリング D21/d3 ネオプレン
-
-
スペアーパーツ TK40 インサートシールキット
-
TMT181/187/188/182用 スペアパーツセット
-
-
-
-
-
-
iTEMP TMT31, 温度伝送器 4-20mA
-
iTEMP TMT36, 温度伝送器 IO-Link
-
iTEMP TMT71, 温度伝送器 4-20mA
-
-
-
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。