仕様一覧
最大プロセス圧力 (静的)
20 °Cの時: 10 MPa (1,450 psi)
測定温度レンジ
PT 100: -50 °C~200 °C (-58 °F~392 °F)
アプリケーション
リーズナブルで 信頼性があり、コンパクトで設置や校正作業の容易さといった現代の計測技術に求められる要求をこのTMR31は満たしています。 耐振動性 に優れた一体型薄膜センサは、早い応答時間により、運転での高い安全性を提供します。
TMR31 は、-50 °C ~ +150 °C (-58 °F ~ +302 °F)、または ネック付で最大 +200 °C (+392 °F) までの温度測定用コンパクト温度計です。 TMR31は、一般的なアプリケーション向けのプロセス接続を持つ製品です。タンクや配管に設置して使用します。
利点
ステンレス製のコンパクトな設計
極めて早い応答時間
挿入長が浅い場合でも高精度
4線 Pt100 抵抗出力、または設定変更が可能な変換器による4 ~ 20 mA 信号出力
ReadWin® 2000(無償PCソフト)による表示、設定
センサ断線または信号を出力、NAMUR NE43 準拠の調整が可能
船級認定
Fundamental セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
©Endress+Hauser
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
Loading alternative products
成功事例
ポリマー製造における安全性の向上
チーグラー・ナッタプロセスには、四塩化チタンなどの危険な化学薬品が使用されます。暴走反応を防止し、安全性と効率性を維持するには、正確な温度測定が不可欠です。
全文を読む
特性 / アプリケーション
メートル法 一体型温度プローブ 短応答時間 ネジ込み接続 ネック有または無
保護管/インサート外径
4.00 mm(0.16") 6.00 mm(0.24'')
プロセス接続
おねじ: G1/4" G1/2" NPT1/4" NPT1/2" M14x1.5 M18x1.5 BSPT R1/2"
測定温度レンジ
PT 100: -50 °C~200 °C (-58 °F~392 °F)
最大プロセス圧力 (静的)
20 °Cの時: 10 MPa (1,450 psi)
最もダウンロードされているファイル
TI コンパクト温度計 TMR31、TMR35
一般アプリケーション用(TMR31)またはサニタリアプリケーション用(TMR35)
、Pt100、クラス A センサおよび 4 線式接続
オプション:4~20 mA 組込型伝送器、PC によるプログラム設定機能
EN
JA
DE ES FR IT PT RU ZH
28/02/2025
01/04/2024
31/10/2022
11/01/2021
20/12/2018
言語:
日本語
バージョン:
01/04/2024
ファイルサイズ:
1.8 MB
ファイル名:
TI00123RJA_2124-00.pdf
BA TMR31、TMR35
コンパクト温度計 Pt100
一般的なアプリケーション用 TMR31
サニタリアプリケーション用 TMR35
EN
JA
BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU ID IT KO LT LV NL NO PL PT RO RU SK SL SV TH TR ZH
28/02/2025
01/04/2024
31/10/2022
11/01/2021
27/07/2018
言語:
日本語
バージョン:
01/04/2024
ファイルサイズ:
1.8 MB
ファイル名:
BA00215RJA_1924-00.pdf
29 ドキュメント
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
06/12/2024
22/04/2024
25/03/2024
15/09/2023
28/10/2021
言語:
日本語
バージョン:
22/04/2024
ファイルサイズ:
1.6 MB
ファイル名:
TI00426FJA_2524.pdf
一般アプリケーション用(TMR31)またはサニタリアプリケーション用(TMR35) 、Pt100、クラス A センサおよび 4 線式接続 オプション:4~20 mA 組込型伝送器、PC によるプログラム設定機能
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
28/02/2025
01/04/2024
31/10/2022
11/01/2021
20/12/2018
言語:
日本語
バージョン:
01/04/2024
ファイルサイズ:
1.8 MB
ファイル名:
TI00123RJA_2124-00.pdf
Operating Manual ReadWin® Quick Setup Temperature PC Software
言語:
英語
バージョン:
02/02/2005
ファイルサイズ:
883.5 KB
ファイル名:
Ba213ra2.pdf
コンパクト温度計 Pt100 一般的なアプリケーション用 TMR31 サニタリアプリケーション用 TMR35
EN
JA
ブルガリア語 チェコ語 デンマーク語 ドイツ語 ギリシャ語 スペイン語 エストニア語 フィンランド語 French クロアチア語 ハンガリー語 インドネシア語 イタリア語 韓国語 Lithuanian Latvian オランダ語 ノルウェー語 ポーランド語 ポルトガル語 ルーマニア語 ロシア語 スロバキア語 スロベニア語 スウェーデン語 タイ語 トルコ語 中国語
28/02/2025
01/04/2024
31/10/2022
11/01/2021
27/07/2018
言語:
日本語
バージョン:
01/04/2024
ファイルサイズ:
1.8 MB
ファイル名:
BA00215RJA_1924-00.pdf
Technical documentation in other languages
言語:
英語
バージョン:
14/07/2021
ファイルサイズ:
478.5 KB
ファイル名:
SD02429R09EN_0121.pdf
Misura della temperatura e componenti di sistema per i settori
alimentare e
farmaceutico.
Misura della temperatura e componenti di sistema per i settori alimentare e farmaceutico. La nuova frontiera dell'igiene: un'offerta complete per applicazioni igieniche e asettiche
言語:
イタリア語
バージョン:
10/01/2020
ファイルサイズ:
11.2 MB
ファイル名:
EH_Booklet COMPLETO.pdf
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
言語:
ドイツ語
バージョン:
04/02/2025
ファイルサイズ:
18.4 MB
ファイル名:
FA00006Tde_2325_interaktiv_verb.pdf
Misura della temperatura Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
言語:
イタリア語
バージョン:
09/07/2024
ファイルサイズ:
20.3 MB
ファイル名:
FA00006Tit_2223.pdf
Thermometers and transmitters for the process industry
言語:
英語
バージョン:
04/02/2025
ファイルサイズ:
19.1 MB
ファイル名:
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
言語:
イタリア語
バージョン:
17/02/2020
ファイルサイズ:
30.6 MB
ファイル名:
FA00006TIT_2020.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
スペアパーツ キット 銅リング G1/2", 10個入
M12 エルボプラグ, IP67, PG7ケーブル用
ネジ G1/2" + 円錐型シーリング PEEK
つば付き溶接ボス Φ6センサ用 PEEK 押えネジ付
つば付き溶接ボス Φ6センサ用 PEEK 押えネジ無
M12 エルボプラグ, IP67, PG7ケーブル用
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる