Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
遊離臭素用デジタルセンサMemosens CCS55E

デジタル遊離臭素センサ
Memosens CCS55E

海水アプリケーションおよびプロセス水用のMemosensセンサ

CCS55E
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • 測定範囲

    微量:0~5 mg/l HOBr
    標準:0~20 mg/l HOBr
    多量:0~200 mg/l HOBr

  • プロセス温度

    +0~55 °C(32~130 °F)、凍結なし

  • プロセス圧力

    最大100 kPa(最大14.5 psi)

アプリケーション

Memosens CCS55Eは、遊離臭素を測定するための高精度センサです。そのため、淡水化プラント、プロセス水、冷却水、水泳プール、養魚産業などの海水アプリケーションにおける確実な殺菌に役立ちます。メンテナンスが容易なこのセンサは、短い応答時間を特長としており、効率的なプロセス制御が約束されます。最新のMemosens 2.0テクノロジーにより、CCS55Eはシンプルな操作で、最大限のデータ完全性が確保されます。

Memosens CCS55E遊離臭素センサにより、以下における信頼性の高い測定が実現します。

  • 淡水化プラントなどの海水アプリケーション:信頼性の高い殺菌処理と効率的な投与が可能

  • プロセス水および冷却水:腐食作用が少ない臭素殺菌剤を使用する場合

  • 食品産業:養魚用水の正確な監視

  • プール水および治療用温泉場:水の塩分濃度により、また塩素の代替として臭素が使用される場合

利点

  • 海水アプリケーションにおける安全な殺菌:塩素による殺菌を海水で行うと、臭素化合物が生成されるため、塩素のみの監視は測定誤差につながり、殺菌効果が過小評価されます。

  • 測定点の高い可用性:事前校正されたセンサのプラグアンドプレイ交換により、迅速なセンサの交換が実現します。さらに、新しいMemosens 2.0テクノロジーにより、分極時間が短縮されます。

  • 効率的なプロセス制御:短い応答時間(t90 < 20秒)により正確にプロセスを把握し、変化に迅速に対応することが可能です。このセンサは、臭素を含まない測定物において不活性化されないため、臭素投与後の迅速な測定が保証されます。

  • プロセスの安全性の向上:高精度で長期安定性の高い測定により一貫したプロセス監視が可能になり、適切な殺菌剤を個別に添加できます。

  • さまざまなアプリケーションに対応する幅広い測定範囲:微量測定から最高200 mg/l までの遊離臭素測定が可能

  • Liquilineマルチパラメータ変換器と容易に接続できるため、pHやORPなど、他の関連する水質分析パラメータと容易に組み合わせることができます。

ビデオ

  • Memosensテクノロジー
    Memosens 2.0:更なる最先端のセンサ技術を搭載

    Memosens 2.0デジタル技術による液体分析業務の利便性、およびプロセス安全性の向上

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products