製造が短時間停止しただけでも売上の大きな損失につながる可能性があるため、プラントの可用性は非常に重要です。そのため、サージ保安器など、個々の機器保護やプラント部品の入手可能性を高めることが必要です。直接雷や間接雷、プロセス内の切り替え操作により、電源ラインやフィールドバスシステムなどの通信ラインに過電圧が生じる可能性があります。
You've viewed 8 of 32 products
製品ラインアップの説明
サージアレスタの当社製品ラインアップは以下に対応:
- DINレール取付け用サージアレスタ
- フィールド取付け用サージアレスタ
- 信号ケーブル用サージアレスタ
- フィールドバス通信ライン用サージアレスタ
- 電源ライン用サージアレスタ
サージアレスタは主に化学薬品、製薬、水処理/廃水処理、食品産業のプロセスオートメーション、測定、通信技術に使用されます。
![過電圧保護用サージアレスタHAW562 過電圧保護用サージアレスタHAW562](/__image/a/25096/k/ba42e688e6b4375d81f5b00af95bcb1ce286bba8/ar/16-9/w/408/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/HAW562-komplett-Hutschiene.jpg)
測定原理
サージアレスタは、フィールド機器の電子部品が破壊されないよう保護するために使用されます。これにより、信号ケーブル(例:4~20 mA)、フィールドバス(HART、PA、FF)の通信ライン、電源ラインで発生する過電圧サージが安全に接地に誘導されます。保護装置にはインピーダンスフリーの接続が使用されており、干渉する電圧降下が生じないため、保護される電子機器の機能が影響を受けることはありません。
利点
- ATEXおよびSIL2本質安全認定(オプション)
- フィールド取付けまたはDINレール取付け用サージアレスタ
- 電源ライン、信号ケーブル、フィールドバス通信ライン用のサージアレスタ
- サージアレスタはプロセスオートメーションやプロセス測定技術に関係する電子部品に完全に適合するため、プラント可用性が向上