キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
RLN42 2チャンネル、幅広い変換器(絶縁アンプ)、汎用電源付き

RLN42 NAMUR変換器(絶縁アンプ)

バイナリスイッチ信号伝送用の2チャンネルNAMUR変換器(絶縁アンプ)

RLN42
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • 入力

    NAMUR
    ブロック時: < 1.2 mA
    導通時: > 2.1 mA

  • 出力

    リレー接点

  • 電源

    AC/DC 20~250 V

アプリケーション

NAMUR変換器(絶縁アンプ)は、近接スイッチ(EN 60947-5-6(NAMUR)に準拠)ならびに抵抗結合素子によるオープン接点と機械式接点の安全な作動用に設計されています。汎用電源(AC/DC 24~230 V)と、各チャンネルにリレー出力x1(切り替え)があります。本機器は、防爆区域のZone 0(ガス)およびZone 20(粉塵)までの本質安全(Ex i)回路認定を取得しています。RLN42は、IEC 61508に準拠した最高SIL 2までの安全機器で使用できます。

  • バイナリスイッチ信号用の変換器(絶縁アンプ)

  • 広範囲な電源(AC/DC 24~230 V)

  • NAMUR(EN 60947-5-6)に準拠した近接センサの入力;フローティング接点または抵抗回路による接点

  • 断線や短絡(LFD)などのラインエラーに対する入力回路の監視、解除可能

  • 信号出力としての出力側リレー接点、DIPスイッチで動作方向を選択可能

  • 周囲温度-40~60 °C(-40~140 °F)

  • 危険場所Zone 2 / div 2に設置可能

利点

  • 差込式端子によるシンプルかつ迅速な配線

  • 最高SIL 2(IEC 61508)の安全計装システムでの使用に対応

  • スペースの有効利用が可能な17.5 mm(0.69 in)のコンパクトなハウジング幅

  • 3 方向電気的絶縁

Fundamental セレクション

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products