キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
RLN22:SIL 2までのシステムに対応するリレー信号出力付き1チャンネル/2チャンネルDC 24 V変換器(絶縁アンプ)

RLN22変換器(絶縁アンプ)

基幹システムにおける安全性と信頼性の高いスイッチング動作

RLN22
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • 入力

    NAMUR
    ブロック時: < 1.2 mA
    導通時: > 2.1 mA

  • 出力

    リレー接点

  • 電源

    DC 24 V

アプリケーション

RLN22は、リレー信号出力付きのコンパクトな1チャンネル/2チャンネルDC 24 V変換器(絶縁アンプ)です。IEC 60947-5-6に準拠したLiquiphant FTL51BNAMUR)などの近接センサやレベルスイッチを安全に使用できるように設計されています。
インターフェースモジュールは、センサの回線遮断や短絡などの断線エラーや機械的なスイッチング接点を監視します。本機器は、危険場所および安全計装システム(IEC 61508に準拠したSIL 2まで)での使用に最適です。

  • バイナリスイッチ信号伝送用の変換器(絶縁アンプ)

  • 近接センサの入力、抵抗結合素子付きのオープン接点または接点

  • 電気的絶縁(3方向)

  • 入力回路または機械的なスイッチング接点の断線エラー監視

  • DINレールバスコネクタを介したグループエラーメッセージの出力

  • 出力側リレー接点、動作方向(動作または静止電流挙動)をDIPスイッチで選択可能

  • 周囲温度範囲:–40~+60 °C(–40~+140 °F)

利点

  • 安全性と信頼性の高いスイッチング動作:お客様の基幹アプリケーションの信頼性が向上

  • コンパクトなハウジング:最大2チャンネルで幅12.5 mm(0.49 in)のため、制御キャビネットのスペースを有効に利用可能

  • 危険場所に設置可能:Ex Zone 2の防爆認定

  • IEC 61508に準拠したSIL 2までのシステムに対応

  • プラグイン端子による迅速かつ容易な配線および設定、DINレールバスコネクタを介した電源供給およびグループエラー伝送モジュール

Fundamental セレクション

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products