仕様一覧
-
-
-
-
圧力測定範囲
10 kPa~4 MPa
(1.5~600 psi)
-
主要接液部
セラファイア
シーリング
アロイ C276
SUS316L相当
-
-
-
計測セル
10 kPa~4 MPa
(1.5~600 psi)
ゲージ圧/絶対圧
アプリケーション
Cerabar PMC51デジタル圧力伝送器は、オイルフリーの静電容量式セラミックセンサを搭載し、主にプロセス産業およびサニタリ産業における液体および気体の圧力、レベル、体積、質量の測定に用いられます。メンブレン破損検出機能と耐真空性能を備えたセラミック製メンブレンにより、システムの安全性を確保。測定範囲を調整できるクイックセットアップによる簡単な設定でコストと時間を削減します。IEC 61508/IEC 61511準拠のSIL2アプリケーションに対応します。
シングルチャンバアルミニウムハウジングまたはステンレス(SUS 316L相当)ハウジングを選択可能。
プロセス接続:ネジ込み、フランジまたはサニタリ接続
プロセス温度:-40~+130 ℃(-40~+266 °F)、1時間まで150 ℃(302 °F)
測定範囲:-0.1/0~+4 MPa(-15/0~+600 psi)
精度:±0.1%、「高精度校正」±0.075%
国際防爆認証、サニタリ認定、船級認定、SIL
利点
真空アプリケーション、および腐食性・研磨性の高い測定物を扱うアプリケーションに最適
メンブレン破損検出機能によりプロセスの安全性が向上
過大圧耐性に優れた高純度セラミックセンサ(99.9% Al2O3)
結露に強くサニタリアプリケーションにも対応
現場表示器を介した簡単なメニューガイド方式の設定、4~20mA HART、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス
IEC 61508/IEC 61511に準拠のSIL2までのプロセス圧力に対応
マニホールド接続での圧力リーク試験可能
-
IO-Link通信
プラントのデジタル化をサポートするIO-Link通信
Lean セレクション
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Loading alternative products
成功事例
-
-
建設現場におけるサイロのレベル測定
Profibaustoffe Austria GmbH社が、サイロ内のバルク材料の監視を自動化して、「ジャスト・イン・タイム」方式での補充を実現した方法をご紹介します。
-
時間短縮、安全性向上
Returkraft社では、シンプルで効率的な手順で圧力伝送器のSILプルーフテストを実施しています。
-
CNGコンプレッサーでの最適な計測
エジプト政府は、液体燃料を天然ガスに置き換えることに取り組んでいます。そのために、2021年末までに国内のCNGステーションを306カ所から1000カ所に増やすことを目標に掲げていました。
-
-
-
特性
洗練された信頼性のある圧力伝送器。 静圧計測セルおよびセラミックプロセス絶縁ダイアフラム(セラファイア)付属
-
供給電圧
4~20 mA HART
DC 11.5~45 V(非防爆):
Ex ia:DC 11.5~30 V
PROFIBUS PA:
DC 9~32 V(非防爆)
FOUNDATIONフィールドバス:
DC 9~32 V(非防爆)
-
-
長期安定性
URLの0.2%/年
URLの0.4%/5年
URLの0.5%/10年
-
プロセス温度
-40~+130 °C
(-40~+266 °F)
+150 °C、1時間
(+302 °F、1時間)
-
-
計測セル
10 kPa~4 MPa
(1.5~600 psi)
ゲージ圧/絶対圧
-
-
-
-
-
プロセス接続
ネジ:
G1/2...G2, R1/2, MNPT1/2
フランジ:
DN25...DN80,
ASME 1"...4",
JIS 10K
-
サニタリプロセス接続
トリクランプ
DIN11851
DIN11864-1
NEUMO
バリベント
SMS
DRD
-
-
-
-
-
通信
4~20 mA
4~20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATIONフィールドバス
IO-Link
-
規格適合証明書/認証
ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、INMETRO、NEPSI、UK Ex
-
-
-
-
-
-
-
-
特性 / アプリケーション
スマートかつ信頼性のある圧力伝送器、静電容量式測定セルとセラミックプロセス絶縁ダイアフラム(セラファイア)付属。
-
電源 / 通信
4 ..20 mA HART:
DC 11.5~45 V
Ex ia:DC 11.5~30 V
PROFIBUS PA
FOUNDATIONフィールドバス
-
-
長期安定性
< URL/年の0.1%
< URL/5年の0.25%
< URL/10年の0.4%
-
周囲温度
-40°C...85°C
(-40°F...185°F)
-
-
-
圧力測定範囲
10 kPa~4 MPa
(1.5~600 psi)
-
主要接液部
セラファイア
シーリング
アロイ C276
SUS316L相当
-
-
-
通信
4~20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATIONフィールドバス
IO-Link
-
規格適合証明書/認証
ATEX, FM, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI
-
-
設計認証
EN 10204-3.1
NACE MR0175、MR0103
-
-
-
-
-
-
アプリケーション限界
測定セル: セラミック
加圧する場合、2台の伝送器を用いての差圧計測が望ましい。上部圧力比監視 : 静圧式
最もダウンロードされているファイル
-
TI Cerabar M
PMC51、PMP51 、PMP55
プロセス圧力測定
4~20 mA、HART、IO-Link、PA、FF
|
EN
|
JA
|
|
01/04/2024
|
|
|
|
22/08/2022
|
|
|
|
06/09/2021
|
|
|
|
01/04/2020
|
|
|
|
16/04/2019
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/04/2024
|
ファイルサイズ:
|
4.7 MB
|
ファイル名:
|
TI00436PJA_3224-00.pdf
|
-
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
取扱説明書
プロセス圧力測定
|
EN
|
JA
|
|
13/07/2016
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
11/06/2014
|
|
|
|
17/08/2012
|
|
|
|
25/01/2012
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
16/10/2009
|
ファイルサイズ:
|
5.4 MB
|
ファイル名:
|
Ba385pja_1009_0212.pdf
|
169 ドキュメント
-
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
|
EN
|
JA
|
|
22/04/2024
|
|
|
|
25/03/2024
|
|
|
|
15/09/2023
|
|
|
|
28/10/2021
|
|
|
|
30/07/2021
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
22/04/2024
|
ファイルサイズ:
|
1.6 MB
|
ファイル名:
|
TI00426FJA_2524.pdf
|
-
TI Cerabar M
PMC51、PMP51 、PMP55
プロセス圧力測定
4~20 mA、HART、IO-Link、PA、FF
|
EN
|
JA
|
|
01/04/2024
|
|
|
|
22/08/2022
|
|
|
|
06/09/2021
|
|
|
|
01/04/2020
|
|
|
|
16/04/2019
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/04/2024
|
ファイルサイズ:
|
4.7 MB
|
ファイル名:
|
TI00436PJA_3224-00.pdf
|
-
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
取扱説明書
プロセス圧力測定
|
EN
|
JA
|
|
13/07/2016
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
11/06/2014
|
|
|
|
17/08/2012
|
|
|
|
25/01/2012
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
16/10/2009
|
ファイルサイズ:
|
5.4 MB
|
ファイル名:
|
Ba385pja_1009_0212.pdf
|
-
Cerabar M /Deltabar M /Deltapilot M
Operating Instructions
PROFIBUS PA
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55, Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FM
|
EN
|
JA
|
|
13/07/2016
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
11/06/2014
|
|
|
|
17/08/2012
|
|
|
|
25/01/2012
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
13/07/2016
|
ファイルサイズ:
|
7.8 MB
|
ファイル名:
|
BA00383PEN_0816.pdf
|
-
|
EN
|
JA
|
|
22/08/2022
|
|
|
|
31/07/2021
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
22/08/2022
|
ファイルサイズ:
|
2.6 MB
|
ファイル名:
|
BA02136PJA_0222-00.pdf
|
-
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
HART (V 01.00.zz)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55
Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50/5
|
EN
|
JA
|
|
13/07/2016
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
11/06/2014
|
|
|
|
17/08/2012
|
|
|
|
25/01/2012
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
13/07/2016
|
ファイルサイズ:
|
3.7 MB
|
ファイル名:
|
BA00382PJA_2016.pdf
|
-
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions
FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter
Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50 Hydrostatic pressure transmitter
|
EN
|
JA
|
|
13/07/2016
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
11/06/2014
|
|
|
|
17/08/2012
|
|
|
|
25/01/2012
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
13/07/2016
|
ファイルサイズ:
|
7.8 MB
|
ファイル名:
|
BA00384PEN_0816.pdf
|
-
Cerabar M PMC51、PMP51、PMP55
プロセス圧力測定
FOUNDATION フィールドバス
|
EN
|
JA
|
|
30/09/2021
|
|
|
|
13/07/2016
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
11/06/2014
|
|
|
|
25/01/2012
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
30/09/2021
|
ファイルサイズ:
|
1.7 MB
|
ファイル名:
|
KA01032PJA_0621-00.pdf
|
-
Cerabar M PMC51、PMP51、PMP55
プロセス圧力測定
PROFIBUS PA
|
EN
|
JA
|
|
30/09/2021
|
|
|
|
13/07/2016
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
11/06/2014
|
|
|
|
25/01/2012
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
30/09/2021
|
ファイルサイズ:
|
1.7 MB
|
ファイル名:
|
KA01031PJA_0621-00.pdf
|
-
Cerabar M PMC51、PMP51、PMP55
プロセス圧力測定
アナログ
|
EN
|
JA
|
|
15/12/2021
|
|
|
|
13/07/2016
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
11/06/2014
|
|
|
|
25/01/2012
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
15/12/2021
|
ファイルサイズ:
|
1.6 MB
|
ファイル名:
|
KA01036PJA_1821-00.pdf
|
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
-
アース端子 T14/T15/T17, F30/F31
-
ケーブルグランド M20 PA, Oリング VMQ
-
ケーブルグランド M20 PA, Oリング EPDM/PTFE
-
ケーブルグランド M20 金属, ガスケット
-
電線管口 G1/2, ガスケット, アダプタ
-
-
M12 plug, IO-Link, housing side
-
プラグ 2/7極, HAN7D, ガスケット
-
プラグバルブ, F30/F31, NBRシール
-
カバー F15 SUS316L相当, ガスケット
-
ガラス窓付カバー F15 SUS316L相当, ガスケット
-
PC窓付カバー F15, SUS316L相当, ガスケット
-
F15錠締,ガラス窓付カバー,SUS316L相当,ガスケット
-
F15 錠締め付カバー SUS316L相当, ガスケット
-
ガスケット 67.5x2.9x1.5 VMQ/PTFE, 5個
-
カバー F30/31/34 アルミニウム, ガスケット
-
カバー F30/31 アルミニウム, Ex d, ガスケット
-
ガラス窓付カバー F30/31/34 アルミニウム, ガスケット
-
ガラス窓付カバー F30/31 アルミニウム, Exd, ガスケット
-
シーリング EPDM, F30/31/34, T14/15, 5個
-
ディスプレイモジュールVU340, Cbar/Dbar/Dpilot M
-
電子部 FMB5x, PMC51, PMP5x, PMD55
-
ディスプレイホルダ Cbar/Dbar/Dpilot M
-
アナログディスプレイ VU340, Cbar, ブラケット
-
O-リング 26.7x1.78 HNBR 75, 3A, FDA, 5個
-
O-リング 26.7x1.78 EPDM 70, 3A, USP, 5個
-
O-リング 26.7x1.78 NBR 70, 5個
-
O-リング 26.7x1.78 EPDM 70, 5個
-
O-リング 26.7x1.78 FKM -40oC, 5個
-
O-リング 26.7x1.78 FFKM 70 カルレッツ, 1個
-
Oリング 26.7x1.78 FKM, FDA, 5個
-
O-リング 26.7x1.78 NBR, 低温用, 5個
-
O-リング 26.7x1.78 シリコン, FDA, 5個
-
Oリング 26.7x1.78 フロロピレン, FDA, 1個
-
Oリング 26.7x1.78 カルレッツ 6221, FDA, 1個
-
O-リング 26.7x1.78 カルレッツ 6375, 1個
-
Oリング 26.7x1.78 カルレッツ 7075, 1個
-
O-ring 27.1x1.6 FFKM 75 Perlast, 1pc.
-
-
ケーブル PE, 80インチ, 分離型ハウジング FMXXX/PMXXX
-
ケーブル PE, L=5m, 分離型ハウジング
-
ケーブル PE, L=10m, 分離型ハウジング
-
ケーブル FEP, L=5m, 分離型ハウジング
-
-
-
EPDM Oリング + 316L サポートリング, EHEDG, 1個
-
-
フラットシール 50x65x1 PTFE, FDA, 5個
-
取付セット Cerabar, Deltapilot, Levelflex
-
-
アダプタ Uni, DIN11851 DN40, SUS316L相当
-
アダプタ UNI, DIN11851 DN50, SUS316L相当
-
アダプタ UNI, DRD DN50, 65mm, SUS316L相当
-
アダプタ UNI, クランプ 2", SUS316L相当
-
アダプタ Univ-/Variv N DN40-162 SUS316L相当
-
アダプタ UNI, DIN11851 DN40,SUS316L相当, 3.1
-
アダプタ UNI, DIN11851 DN50, 316L, 3.1
-
アダプタ UNI, DRD DN50, 65mm, 316L, 3.1
-
アダプタ UNI, Clamp 2", SUS316L相当, 3.1
-
アダプタ Univ-/Variv N DN40 SUS316L相当 3.1
-
溶接アダプタ G1-1/2, SUS316L相当
-
溶接アダプタ G1-1/2, SUS316L相当, 3.1
-
Weld-in adapter UNI D65, 316L
-
溶接アダプタ UNI D65, SUS316L相当, 3.1
-
溶接アダプタ UNI D85, SUS316L相当
-
溶接アダプタ UNI D85, SUS316L相当, 3.1
-
溶接アダプタ 6" D85, SUS316L相当
-
溶接アダプタ Uni 6" D85, SUS316L,3.1材料証明
-
ブラインドプラグ 溶接アダプタ UNI D65/85
-
-
溶接アダプタ DRD DN50, 316L, 3.1
-
-
溶接用ダミー, フランジ DRD DN50, 65mm
-
Adapter Uni, Clamp 3", 316L, 3.1
-
Adapter Uni, Clamp 3", 316L
-
溶接用ダミー, アダプタ UNI 6" D65
-
溶接用ダミー, アダプタ UNI D65/D85
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。