IO-Link通信
ラスト・ワン・マイルのデジタル化
バルブターミナル、リモートIO、記録計、液体分析計、または流量計などのスマート・イーサネット機器が、工業用イーサネット(例:PROFINETまたはEtherNet/IP)によってデジタル化されます。また、基本デバイスもIO-Linkによりデジタルアクセスが可能になります。それにより、すべての機器のオフラインでのパラメータ設定、データ透明性、プラグ・アンド・プロデュース(plug-and-produce)機器交換が実現します。
2024年に食品・飲料業界向け専用に拡張された最新のIO-Linkポートフォリオをご覧ください。

利点
プラグ・アンド・プロデュース(plug-and-produce)機器交換
エンジニアリングシステムを使用してパラメータ設定の時間を短縮、追加のソフトウェアは不要機器情報、診断情報、プロセス情報への包括的なアクセス メンテナンスおよびサービス用の高速データアップロード/ダウンロード
操作が容易
時間節約につながるEndress+Hauserの操作コンセプト ガイド付きパラメータ設定による最高の使いやすさ ユーザー固有のメニュー構造および機器アクセス
すべてのEndress+Hauser IO-Link製品は、IO-Linkバージョン1.1に従ってテストおよび認証を受けています。この実証された技術により、世界中で導入実績が急増しています。
技術関連の詳細情報については、IO-Linkウェブサイトをご覧ください。
エンジニア、オペレーター、メンテナンス担当者に提供されるその他のメリットについては、Endress+HauserのIO-Linkテクノロジーページを参照してください。
IO-Link製品ラインナップのプレビュー:
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
ダウンロード
-
Competence Brochure IO-Link
Digitalize your plant with IO-Link. Smart Ethernet devices are digitalized with Industrial Ethernet, e.g. PROFINET or EtherNet/IP. Basic devices also become digitally accessible with IO-Link:
ファイルサイズ:
ファイル名: