キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
音叉式レベルスイッチ - Liquiphant FTL31

音叉式レベルスイッチ
Liquiphant FTL31

ステンレスハウジングを備えた一体型デザインのレベルリミットスイッチ

FTL31
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • プロセス温度

    -40 °C ... 150 °C
    (-40 °F ... 302 °F)

  • プロセス圧力 / 最大過圧リミット

    真空 ... 4 MPa
    (真空 ... 580 psi)

  • 最小密度

    >0.7g/cm³
    (>0.5g/cm³ オプション)

アプリケーション

Liquiphant FTL31は、液体用レベルリミットスイッチです。FTL31は機械工業を主としたあらゆる産業の産業アプリケーション向けにデザインされています。Liquiphantは、オーバーフロー防止用スイッチ、ポンプの空引き防止用スイッチとして使用されます。IO-Link機能により、パラメータ設定を簡単に行えます。

一体型:
- マーケットで最も小型の音叉式センサ
安全:
- 継続的な自己監視
- 測定物の特性に依存しない信頼性の高いスイッチ
簡単:
- 校正や調整が不要
- プラグアンドプレイ

ステンレスハウジングを備えた一体型デザインのレベルリミットスイッチ。

  • プロセス接続:ねじ込み

  • プロセス温度:-40 ~ +150°C(-40 ~ +302°F)

  • 圧力:-0.1 ~ +4MPa(-14.5 ~ 580psi)

  • 表面粗さ:3.2µm

  • 認定:オーバーフロー防止および漏れ検知(WHG)、海事認定、最終検査報告書

利点

  • 品質および環境の持続可能性に関する最高レベルの要件に準拠したデザイン。自己監視機能付きLiquiphantは、停電時にも安全方向に出力を切り替えます。

  • 測定物特性の違いに依存しない、精度の高いスイッチポイントを提供

  • 測定物を変更した場合でも調整が不要な、真のプラグアンドプレイセンサを提供します。測定は、導電率、付着物、乱流、波立ち、発泡の影響を受けません。

  • 校正不要、特別なノウハウやソフトウェアなどのツールも不要

  • ステンレス(SUS 316L相当)製の堅牢なデザインによる最高の耐久性を保証

  • モジュール式デザインにより複数のプロセス温度に対応し、様々なプロセス接続やマーケットのアクセサリを選択できるため、あらゆる用途に適応可能

  • 機械可動部品がなく、メンテナンス不要

ビデオ

  • IO-Linkデジタル通信技術
    IO-Link通信

    プラントのデジタル化をサポートするIO-Link通信

Fundamental セレクション

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products