IO-Link通信
プラントのデジタル化をサポートするIO-Link通信
class A IEC 60751準拠
t50 = 1 秒
t90 = 1.5 秒
20 °C:5 MPa(725 psi)
PT 100:
-50~+200 °C
(-58~+392 °F)
最大 600.00 mm (23.62'')
iTHERM CompactLine TM311サニタリ温度計は、サニタリおよび無菌アプリケーションにおいて高精度かつ高速のプロセス温度測定を可能にします。この温度センサは4線式の測温抵抗体接続に対応しており、またスマート温度伝送器を組込搭載することで、4~20 mA、IO-Link(自動検出)、またはスイッチ出力を提供することが出来ます。TipSensテクノロジーを搭載した測温抵抗体(Pt100;クラスA)は、応答時間が1.5秒未満(t90)であり、最適なプロセス制御を実現します。この多用途の機器は、プラントの標準化を推進するための優れた選択肢となります。
滅菌アプリケーションにおいて汎用的に使用するために開発
スキッドビルダー、機械製造者、プラント製造者に標準化の高い可能性を提供
測定範囲:-50~200 ℃(-58~392 °F)
圧力範囲:最大5 MPa(725 psi)
保護等級:IP69
出力:Pt100(4線式接続);IO-Link、4~20 mA、1x PNPスイッチ
国際認証:3-A、EHEDG、ASME BPE、FDA、EC 1935/2004、EN 2023/2006、TSE/ADI、GB4806-2016、GB9685-2016;DNV GL準拠の船級認定
迅速な設置および容易な設定:
- 狭い設置スペースに対応するコンパクトな寸法
- 標準のM12コネクタ(IP69)により電気接続が容易
- 最適な測定を実現する推奨のプロセス挿入長
- 温度範囲は工場設定済み
優れた温度測定性能:
- 1.5秒未満(t90)の短い応答時間
- 短い挿入長でも高いセンサ精度
- 伝送器とセンサのマッチングにより測定精度が向上
安全かつ信頼性の高い操作:
- EN 610101-1およびCSA C/USに準拠した機器安全性
- 電磁適合性(NAMUR NE 21)
- 機器診断情報(NAMUR NE 43)
- 高品質ステンレス製のサニタリ設計
- 船級認定
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
日本語版 - 10/2022 |
一体型温度計、Pt100、4線式接続、クラス A オプション:IO-Link 対応および 4~20 mA 伝送器、PC によるプログラム設定機能
EN | JA | ||
31/10/2022
|
|
|
|
31/03/2022
|
|
|
|
30/06/2020
|
|
|
|
01/04/2019
|
|
|
言語: |
日本語 |
バージョン: |
31/10/2022 |
ファイルサイズ: |
2.3 MB |
ファイル名: |
TI01439TJA_0422-00.pdf |
日本語版 - 10/2022 |
IO-Link 対応一体型温度計
EN | JA | ||
31/10/2022
|
|
|
|
31/03/2022
|
|
|
|
29/06/2020
|
|
|
|
02/09/2019
|
|
|
言語: |
日本語 |
バージョン: |
31/10/2022 |
ファイルサイズ: |
2.6 MB |
ファイル名: |
BA01952TJA_0422-00.pdf |
一体型温度計、Pt100、4線式接続、クラス A
オプション:IO-Link 対応および 4~20 mA 伝送器、PC
によるプログラム設定機能
EN | JA | ||
31/10/2022
|
|
|
|
31/03/2022
|
|
|
|
30/06/2020
|
|
|
|
01/04/2019
|
|
|
言語: |
日本語 |
バージョン: |
31/10/2022 |
ファイルサイズ: |
2.3 MB |
ファイル名: |
TI01439TJA_0422-00.pdf |
IO-Link 対応一体型温度計
EN | JA | ||
31/10/2022
|
|
|
|
31/03/2022
|
|
|
|
29/06/2020
|
|
|
|
02/09/2019
|
|
|
言語: |
日本語 |
バージョン: |
31/10/2022 |
ファイルサイズ: |
2.6 MB |
ファイル名: |
BA01952TJA_0422-00.pdf |
IO-Link 対応一体型温度計
EN | JA | ||
22/06/2020
|
|
|
|
12/08/2019
|
|
|
言語: |
日本語 |
バージョン: |
22/06/2020 |
ファイルサイズ: |
1.3 MB |
ファイル名: |
KA01437TJA_0220.pdf |
Technical documentation in other languages
言語: |
英語 |
バージョン: |
14/07/2021 |
ファイルサイズ: |
478.5 KB |
ファイル名: |
SD02429R09EN_0121.pdf |
Endress+Hauser IO-Link function blocks
For Siemens TIA Portal
EN | JA | ||
01/12/2024
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
01/12/2024 |
ファイルサイズ: |
4.2 MB |
ファイル名: |
SD03368SEN_0124-00.pdf |
Supplement to TM311, TM371, TM372, TM401, TM411, TM402, TM412, TT411,
TT412, TE411, TK40, TMR35, DTT35, TTR35
言語: |
英語 |
バージョン: |
15/09/2023 |
ファイルサイズ: |
800.3 KB |
ファイル名: |
SD03119TEN_0123-00.pdf |
Misura della temperatura e componenti di sistema per i settori
alimentare e
farmaceutico.
La nuova frontiera dell'igiene: un'offerta complete per applicazioni
igieniche e asettiche
言語: |
イタリア語 |
バージョン: |
10/01/2020 |
ファイルサイズ: |
11.2 MB |
ファイル名: |
EH_Booklet COMPLETO.pdf |
Temperature and system products from Endress+Hauser
言語: |
英語 |
バージョン: |
30/11/2023 |
ファイルサイズ: |
1.9 MB |
ファイル名: |
CP01556T Industry Fan.pdf |
Temperatur- und Systemprodukte von Endress+Hauser
言語: |
ドイツ語 |
バージョン: |
09/01/2024 |
ファイルサイズ: |
1.9 MB |
ファイル名: |
CP01556T Industry Fan.pdf |