-
技術仕様書(TI)
TI FieldPort SWA50
日本語版 - 04/2024 |
あらゆる HART フィールド機器に対応する高性能 Bluetooth® / WirelessHART アダプタ
WirelessHARTおよびBluetooth®通信インターフェイス、
動作周波数: 2.4 GHz (ISMバンド)、
基準条件下での伝送距離:
WirelessHART通信 - 最大200 m (656 ft)、
Bluetooth通信 - 最大 40 m (131 ft)
FieldPort SWA50は、接続されたHARTフィールド機器のHART信号を、信頼性の高い暗号化されたBluetooth®またはWirelessHART信号に変換します。Endress+HauserのSmartBlueアプリまたはEndress+HauserのField Xpertは、FieldPort SWA50の設定や、接続されたHARTフィールド機器の測定値やステータスを視覚化することができます。HARTフィールド機器は、FieldPort SWA50およびFieldEdge機器を介してNetilion Cloudに接続できます。
FieldPortは、危険場所および非危険場所の両方で、あらゆる2線式および4線式HARTフィールド機器に後付けできます。堅牢なステンレスハウジングにより、FieldPort SWA50は過酷な工業環境でも設置することが可能です。
接続されたFieldPort SWA50により、暗号化されたBluetooth®またはWirelessHART通信を介して、プロセス値の信頼性の高い伝送を実現
あらゆる2線式または4線式HARTフィールド機器に容易に後付け可能
あらゆるHARTフィールド機器の Netilion Cloudへの接続が容易
プロセス信号に影響を及ぼさないループ電源式アダプタ
接続されたHARTフィールド機器の診断情報にワイヤレスで容易にアクセス可能
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
Language neutral - 01/2024 |
Endress+Hauser, Field Device, None
言語: |
Language neutral |
バージョン: |
09/01/2024 |
ファイルサイズ: |
513.3 KB |
ファイル名: |
EH_HART_CO_WirelessHART_0x11F3_0x00_FW01.01.30-4345.zip |
HART フィールド機器用高性能 Bluetooth® アダプタ
EN | JA | 他の言語を選択 | |
01/03/2024
|
|
|
言語: |
日本語 |
バージョン: |
01/03/2024 |
ファイルサイズ: |
2.3 MB |
ファイル名: |
KA01707SJA_0124-00.pdf |
HART 計測機器用高性能 WirelessHART アダプタ
EN | JA | 他の言語を選択 | |
01/03/2024
|
|
|
|
01/12/2021
|
|
|
|
07/03/2021
|
|
|
|
21/01/2021
|
|
|
言語: |
日本語 |
バージョン: |
01/03/2024 |
ファイルサイズ: |
2.3 MB |
ファイル名: |
KA01436SJA_0524-00.pdf |
4-20 mA HART
Ex ia IIC T4 Ga
Ex ia IIIC T135 °C Da
Ex tb IIIC T75 °C Db
EN | JA | 他の言語を選択 | |
02/08/2024
|
|
|
|
07/02/2022
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
02/08/2024 |
ファイルサイズ: |
401.6 KB |
ファイル名: |
XA02705FEN_0224-00.pdf |
4-20 mA HART
ATEX:
II 1 G Ex ia IIC T4 Ga
II 1 D Ex ia IIIC T135°C Da
II 2 D Ex tb IIIC T75°C Db
IECEx:
Ex ia IIC T4 Ga
Ex ia IIIC T135°C Da
Ex tb IIIC T75°C Db
EN | JA | 他の言語を選択 | |
23/11/2020
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
23/11/2020 |
ファイルサイズ: |
322.9 KB |
ファイル名: |
XA02234FEN_0120.pdf |
4-20 mA HART
II 1 G Ex ia IIC T4 Ga
II 1 D Ex ia IIIC T135°C Da
II 2 D Ex tb IIIC T75°C Db
言語: |
英語 |
バージョン: |
01/03/2021 |
ファイルサイズ: |
395.8 KB |
ファイル名: |
XA02380FEN_0121.pdf |
4-20 mA HART
Control Drawing IS
Class I, II, III, Div. 1, Groups A-G
Class I, II, III, Div. 2, Groups A-D, F, G
EN | JA | 他の言語を選択 | |
25/09/2023
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
25/09/2023 |
ファイルサイズ: |
421.4 KB |
ファイル名: |
XA03139FEN_0123-00.pdf |
4-20 mA HART
Ex ia IIC T4 Ga
Ex ia IIIC T135 °C Da
Ex tb IIIC T75 °C Db
EN | JA | 他の言語を選択 | |
07/02/2022
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
07/02/2022 |
ファイルサイズ: |
396.7 KB |
ファイル名: |
XA02661FEN_0121-00.pdf |