キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
  • 履歴

Ethernet-APL製品ラインナップ

シンプルかつ高速なデジタル通信が可能なEndress+Hauserの製品

Ethernet-APLは従来のイーサネットの機能を拡張し、長距離伝送、容易な設置、防爆設計といったプロセス産業の厳しい要件を満たします。Ethernet-APLでは2線式ケーブルによる高速通信と電源供給が可能なため、測定機器などの現場に設置される機器に最適です。Endress+HauserはEthernet-APLに適合した計測機器を豊富にご用意しております。

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00

Endress+Hauserは、Ethernet-APL対応の計測機器をご用意しております。

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00

Ethernet-APLとは何か?簡単にご説明します。

Ethernet-APLでさまざまな種類のトポロジーを実現

Ethernet-APLではさまざまなタイプのトポロジーを設定できます。

Endress+Hauserは、Ethernet-APL対応の計測機器をご用意しております。

利点

  • PROFINET PAプロファイル4、冗長システム(S2)、動的な再設定

  • リモートアクセスによりパラメータ設定、トラブルシューティング、およびその他機能(レポートなど)を可能にする組込みWebサーバー

  • FDIパッケージを使用した最先端のシステム統合

  • Heartbeat Technology​による継続的な診断、検証、監視

  • タッチ操作に対応したWebサーバーおよびアセット管理のHMI、周期通信(PROFINETのGSDなど)のためのデバイスドライバを機器内に格納

    操作が容易なガイド付きパラメータ設定

Ethernet-APLは、プロセス産業の要件を満たすために開発されたEthernetの新しい物理層です。あらゆる種類の産業用イーサネットプロトコル、または標準イーサネットアプリケーションをEthernet-APLと組み合わせることができます。 Endress+Hauserは、初のEthernet-APL対応機器としてPROFINET計装を発売しました。他のプロトコルについても順次対応予定です。
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
ダウンロード

    • ホワイトペーパー (WP)
    Ethernet-APL カタログ

    Ethernet-APL: 賢く、速く、デジタルに

    • ホワイトペーパー (WP)

    Ethernet-APLは、オープンで、将来を見据えた産業用モノのインターネット(IIoT)に対応するように設計されています。