©Endress+Hauser
Proline Promass Q 300 - フランジ接続のコンパクトトランスミッタ
©Endress+Hauser
Proline Promass Q 300
ドイツ・イノベーション・アワードは、現在利用可能なソリューションとは別に、業界全体の付加価値を持つ製品を評価しています。
仕様一覧
最大測定誤差
質量流量 (液体): ±0.10 % (標準)、0.05 % (オプション) 体積流量 (液体): ±0.10 % 質量流量 (気体): ±0.25 % 密度 (液体): +/-0.2 kg/m³ (標準)、+/-0.1 kg/m³ (オプション)
測定範囲
0~2,400,000 kg/h (0~88,183 lb/min)
測定物のプロセス温度
標準: –50~+205°C (–58~+401 °F) オプション: –196~+150 °C (–321~+302 °F)
接液部材質
計測チューブ: 1.4404 (SUS316または316L相当); 低温アプリケーションに適したステンレス 接続: 1.4404 (SUS316または316L相当)
アプリケーション
Promass Q 300は、質量流量、体積流量、および密度測定において最高の測定精度を提供します。カスタディトランスファーの要望にかなう選択肢であり、気泡を含む液体アプリケーション向けに最適化されています。一体型変換器を備えたPromass Q 300は、操作性とシステムへの統合において柔軟性を提供します。つまり、接続などは片方の蓋を開けるだけで済み、分離表示器も用意しています。さらに、様々な通信をサポートしています。Heartbeat Technologyにより、プロセスは安全に行われます。
機器の特長
質量/体積流量:測定誤差±0.05 %(オプション)(プレミアム校正)
密度:測定誤差±0.1 kg/m³(オプション)
低い圧力損失とゼロ点による高いターンダウン
コンパクトなデュアルコンパートメントハウジング、最大3つのI/O付き
タッチコントロールおよびWLAN接続を備えたバックライト付きディスプレイ
分離型ディスプレイを使用可能
利点
保証された測定品質 – 質量流量、体積流量、および密度測定において比類なき精度を発揮
気泡混入液への性能を最適化 - MFT(マルチ周波数テクノロジー)
プロセス測定点の削減 – 多変数測定(流量、密度、温度)
省スペース - 上流側および下流側直管長が不要
プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 各種の任意に組合わせ可能なI/Oおよびイーサネット
複雑さおよび多様性の緩和 - 任意に設定可能なI/O機能
検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology
Heartbeat Technologyによるインテリジェントな計装システムの実現
プラントの性能を高め、コストを削減したいとお考えではありませんか?弊社のHeartbeat Technology搭載のインテリジェントな計装製品ラインナップにより、精密な機器データを取得してコスト効率と操作上の安全性を高めることができます。
Ethernet-APL製品ラインナップ
プロセス産業に対応したイーサネット:Ethernet-APLにより、長距離伝送、容易な設置、および防爆対応が可能になります。Ethernet-APLは、現場での高速通信を実現します。
Xpert セレクション
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
©Endress+Hauser
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
Loading alternative products
成功事例
瀝青/ビチューメンの排出時に最高の測定精度を達成
Grisard Bitumen AGが信頼を寄せる、要件の厳しいアプリケーションに対応できるユニークな4本チューブテクノロジーを搭載したコリオリ流量計Proline Promass Q 500
全文を読む
天然ガス火力タービンの水素混合
Long Ridge Energy発電所は、世界の電力・エネルギー産業において、クリーンな水素の実現可能性を示すことに成功しています。
全文を読む
厳しい測定条件下でも信頼性の高い流量測定
Schluchseewerk AGは、ヴェーアにある揚水発電所のタービン効率を記録して最適化したいと考えていました。Endress+Hauserは、クランプオン式超音波流量計を使用した最適なソリューションを提供しました。
全文を読む
製品
一体型でアクセスしやすい変換器を備え、要件の厳しいアプリケーションに最適. 取引計量、密度測定、プロセス条件の厳しいアプリケーションにおいて最高レベルの測定性能を発揮.
センサの特長
気泡混入液への性能を最適化 - MFT(マルチ周波数テクノロジ). プロセス測定点の削減 – 多変数測定(流量、密度、温度). 設置スペースの削減 – 上流側/下流側直管長不要. 質量流量:測定誤差±0.05 %(プレミアム校正). 密度:測定誤差±0.2 kg/m³. 低い圧力損失/ゼロ点による高いターンダウン.
変換器の特長
プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 任意に組み合わせ可能な各種のI/Oおよびフィールドバス. 複雑さおよび多様性の緩和 – 任意に設定可能なI/O機能. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology. コンパクトなデュアルコンパートメントハウジング、最大3つのI/O付き. タッチコントロールおよびWLAN接続を備えたバックライト付きディスプレイ. 分離ディスプレイを使用可能.
接液部材質
計測チューブ: 1.4404 (SUS316または316L相当); 低温アプリケーションに適したステンレス 接続: 1.4404 (SUS316または316L相当)
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度、濃度
最大測定誤差
質量流量 (液体): ±0.10 % (標準)、0.05 % (オプション) 体積流量 (液体): ±0.10 % 質量流量 (気体): ±0.25 % 密度 (液体): +/-0.2 kg/m³ (標準)、+/-0.1 kg/m³ (オプション)
測定範囲
0~2,400,000 kg/h (0~88,183 lb/min)
測定物のプロセス温度
標準: –50~+205°C (–58~+401 °F) オプション: –196~+150 °C (–321~+302 °F)"
周囲温度レンジ
標準:-40~+60 °C(-40~+140 °F) オプション:-50~+60 °C(-58~+140 °F)
変換器ハウジングの材質
AlSi10Mg、コーティング; 1.4409 (CF3M) SUS316L相当; サニタリ変換器に適したステンレス
表示 / 操作
4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール (外部から操作可能) 現場表示器および操作ツールから設定可能 分離ディスプレイを使用可能
出力
3出力: 4-20 mA HART(アクティブ/パッシブ) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA(アクティブ/パッシブ) パルス/周波数/スイッチ出力(アクティブ/パッシブ) 二重パルス出力(アクティブ/パッシブ) リレー出力
デジタル通信
HART、PROFIBUS DP、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス、Modbus RS485、PROFINET、PROFINET over Ethernet-APL、Ethernet/IP、OPC-UA
電源
DC 24 V AC 100~230 V AC 100~230 V / DC 24 V (非危険場所)
防爆認証
ATEX、IECEx、cCSAus、NEPSI、INMETRO、EAC、UK Ex、KC
機能安全性
IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠) Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応 MI-005(水以外の液体、炭化水素、液化気体、低温液体) OIML R117(水以外の液体、液化気体、低温液体) NTEP(水以外の液体、低温液体) MC(水以外の液体、低温液体)
船級認定と認証
LR認定、 DNV認定、 ABS認定、 BV認定、 CCS認定
材料証明
3.1 材料証明 NACE MR0175/MR0103、PMI; EN ISO、ASME、NORSOKに準拠した溶接試験
製品
一体型でアクセスしやすい変換器を備え、要件の厳しいアプリケーションに最適. 取引計量、密度測定、プロセス条件の厳しいアプリケーションにおいて最高レベルの測定性能を発揮.
センサの特長
気泡混入液への性能を最適化 - MFT(マルチ周波数テクノロジ). プロセス測定点の削減 – 多変数測定(流量、密度、温度). 設置スペースの削減 – 上流側/下流側直管長不要. 質量流量:測定誤差±0.05 %(プレミアム校正). 密度:測定誤差±0.2 kg/m³. 低い圧力損失/ゼロ点による高いターンダウン.
変換器の特長
プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 任意に組み合わせ可能な各種のI/Oおよびフィールドバス. 複雑さおよび多様性の緩和 – 任意に設定可能なI/O機能. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology. コンパクトなデュアルコンパートメントハウジング、最大3つのI/O付き. タッチコントロールおよびWLAN接続を備えたバックライト付きディスプレイ. 分離ディスプレイを使用可能.
接液部材質
計測チューブ: 1.4404 (SUS316または316L相当); 低温アプリケーションに適したステンレス 接続: 1.4404 (SUS316または316L相当)
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度、濃度
最大測定誤差
質量流量 (液体): ±0.10 % (標準)、0.05 % (オプション) 体積流量 (液体): ±0.10 % 質量流量 (気体): ±0.25 % 密度 (液体): +/-0.2 kg/m³ (標準)、+/-0.1 kg/m³ (オプション)
測定範囲
0~2,400,000 kg/h (0~88,183 lb/min)
測定物のプロセス温度
標準: –50~+205°C (–58~+401 °F) オプション: –196~+150 °C (–321~+302 °F)
周囲温度レンジ
標準:-40~+60 °C(-40~+140 °F) オプション:-50~+60 °C(-58~+140 °F)
変換器ハウジングの材質
AlSi10Mg、コーティング; 1.4409 (CF3M) SUS316L相当; サニタリ変換器に適したステンレス
表示 / 操作
4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール (外部から操作可能) 現場表示器および操作ツールから設定可能 分離ディスプレイを使用可能
出力
3出力: 4-20 mA HART(アクティブ/パッシブ) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA(アクティブ/パッシブ) パルス/周波数/スイッチ出力(アクティブ/パッシブ) 二重パルス出力(アクティブ/パッシブ) リレー出力
デジタル通信
HART、PROFIBUS DP、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス、Modbus RS485、PROFINET、PROFINET over Ethernet-APL、Ethernet/IP、OPC-UA
電源
DC 24 V AC 100~230 V AC 100~230 V / DC 24 V (非危険場所)
防爆認証
ATEX、IECEx、cCSAus、NEPSI、INMETRO、EAC、UK Ex、KC
機能安全性
IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠) Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応 MI-005(水以外の液体、炭化水素、液化気体、低温液体) OIML R117(水以外の液体、液化気体、低温液体) NTEP(水以外の液体、低温液体)
船級認定と認証
LR認定、 DNV認定、 ABS認定、 BV認定、 CCS認定
材料証明
3。1 材料証明 NACE MR0175/MR0103、PMI; EN ISO、ASME、NORSOKに準拠した溶接試験
製品
一体型でアクセスしやすい変換器を備え、要件の厳しいアプリケーションに最適. 取引計量、密度測定、プロセス条件の厳しいアプリケーションにおいて最高レベルの測定性能を発揮.
センサの特長
気泡混入液への性能を最適化 - MFT(マルチ周波数テクノロジ). プロセス測定点の削減 – 多変数測定(流量、密度、温度). 設置スペースの削減 – 上流側/下流側直管長不要. 質量流量:測定誤差±0.05 %(プレミアム校正). 密度:測定誤差±0.2 kg/m³. 低い圧力損失/ゼロ点による高いターンダウン.
変換器の特長
プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 任意に組み合わせ可能な各種のI/Oおよびフィールドバス. 複雑さおよび多様性の緩和 – 任意に設定可能なI/O機能. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology. コンパクトなデュアルコンパートメントハウジング、最大3つのI/O付き. タッチコントロールおよびWLAN接続を備えたバックライト付きディスプレイ. 分離ディスプレイを使用可能.
製品
一体型でアクセスしやすい変換器を備え、要件の厳しいアプリケーションに最適. 取引計量、密度測定、プロセス条件の厳しいアプリケーションにおいて最高レベルの測定性能を発揮.
センサの特長
気泡混入液への性能を最適化 - MFT(マルチ周波数テクノロジ). プロセス測定点の削減 – 多変数測定(流量、密度、温度). 設置スペースの削減 – 上流側/下流側直管長不要. 質量流量:測定誤差±0.05 %(プレミアム校正). 密度:測定誤差±0.2 kg/m³. 低い圧力損失/ゼロ点による高いターンダウン.
変換器の特長
プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 任意に組み合わせ可能な各種のI/Oおよびフィールドバス. 複雑さおよび多様性の緩和 – 任意に設定可能なI/O機能. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology. コンパクトなデュアルコンパートメントハウジング、最大3つのI/O付き. タッチコントロールおよびWLAN接続を備えたバックライト付きディスプレイ. 分離ディスプレイを使用可能.
接液部材質
計測チューブ:1.4404(SUS 316または316L相当);低温アプリケーションに適したステンレス 接続:1.4404(SUS 316または316L相当)
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度、濃度
最大測定誤差
質量流量 (液体): ±0.10 % (標準)、0.05 % (オプション) 体積流量 (液体): ±0.10 % 質量流量 (気体): ±0.25 % 密度 (液体): +/-0.2 kg/m³ (標準)、+/-0.1 kg/m³ (オプション)
測定範囲
0~2,400,000 kg/h (0~88,183 lb/min)
測定物の温度レンジ
標準:-50~+205 °C(-58~+401 °F) オプション:-196~+150 °C(-321~+302 °F)
周囲温度レンジ
標準:-40~+60 °C(-40~+140 °F) オプション:-50~+60 °C(-58~+140 °F)
変換器ハウジングの材質
AlSi10Mg、コーティング;1.4409(CF3M)(SUS 316L相当);サニタリ変換器に適したステンレス
表示/操作
4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール(外部から操作可能) 現場表示器および操作ツールから設定可能 分離ディスプレイを使用可能
出力
3出力: 4-20 mA HART(アクティブ/パッシブ) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA(アクティブ/パッシブ) パルス/周波数/スイッチ出力(アクティブ/パッシブ) 二重パルス出力(アクティブ/パッシブ) リレー出力
デジタル通信
HART、PROFIBUS DP、PROFIBUS PA、 FOUNDATIONフィールドバス、Modbus RS485、 PROFINET、PROFINET over Ethernet-APL、 Ethernet/IP、OPC-UA
電源
DC 24 V AC 100~230 V AC 100~230 V / DC 24 V(非危険場所)
防爆認証
ATEX、IECEx、cCSAus、NEPSI、INMETRO、EAC、UK Ex、KC
その他の認証
CE、C-Tick、EACマーキング IEC 61508に準拠した機能安全、IEC 61511に準拠した安全関連アプリケーションに適応 認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠) Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応 MI-005(水以外の液体、炭化水素、液化気体、低温液体) OIML R117(水以外の液体、液化気体、低温液体) NTEP(水以外の液体、低温液体) MC(水以外の液体、低温液体) LR認定、DNV認定、ABS認定、BV認定 PED、CRN、AD 2000 3.1材料証明 NACE MR0175/MR0103、PMI;EN ISO、ASME、NORSOKに準拠した溶接試験 3-A、EHEDG、cGMP
製品
一体型でアクセスしやすい変換器を備え、要件の厳しいアプリケーションに最適. 取引計量、密度測定、プロセス条件の厳しいアプリケーションにおいて最高レベルの測定性能を発揮.
センサの特長
気泡混入液への性能を最適化 - MFT(マルチ周波数テクノロジ). プロセス測定点の削減 – 多変数測定(流量、密度、温度). 設置スペースの削減 – 上流側/下流側直管長不要. 質量流量:測定誤差±0.05 %(プレミアム校正). 密度:測定誤差±0.2 kg/m³. 低い圧力損失/ゼロ点による高いターンダウン.
変換器の特長
プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 任意に組み合わせ可能な各種のI/Oおよびフィールドバス. 複雑さおよび多様性の緩和 – 任意に設定可能なI/O機能. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology. コンパクトなデュアルコンパートメントハウジング、最大3つのI/O付き. タッチコントロールおよびWLAN接続を備えたバックライト付きディスプレイ. 分離ディスプレイを使用可能.
接液部材質
計測チューブ:1.4404(SUS 316または316L相当);低温アプリケーションに適したステンレス 接続:1.4404(SUS 316または316L相当)
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度、濃度
最大測定誤差
質量流量 (液体): ±0.10 % (標準)、0.05 % (オプション) 体積流量 (液体): ±0.10 % 質量流量 (気体): ±0.25 % 密度 (液体): +/-0.2 kg/m³ (標準)、+/-0.1 kg/m³ (オプション)
測定範囲
0~2,400,000 kg/h (0~88,183 lb/min)
測定物のプロセス温度
標準:–50~+205 °C(–58~+401 °F) オプション:–196~+150 °C(–321~+302 °F)
周囲温度レンジ
標準:-40~+60 °C(-40~+140 °F) オプション:-50~+60 °C(-58~+140 °F)
変換器ハウジングの材質
AlSi10Mg、コーティング;1.4409(CF3M)(SUS 316L相当);サニタリ変換器に適したステンレス
表示 / 操作
4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール(外部から操作可能) 現場表示器および操作ツールから設定可能 分離ディスプレイを使用可能
出力
3出力: 4-20 mA HART(アクティブ/パッシブ) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA(アクティブ/パッシブ) パルス/周波数/スイッチ出力(アクティブ/パッシブ) 二重パルス出力(アクティブ/パッシブ) リレー出力
デジタル通信
HART、PROFIBUS DP、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス、Modbus RS485、PROFINET、PROFINET over Ethernet-APL、Ethernet/IP、OPC-UA
電源
DC 24 V AC 100~230 V AC 100~230 V / DC 24 V(非危険場所)
防爆認証
ATEX、IECEx、cCSAus、NEPSI、INMETRO、EAC、UK Ex、KC
機能安全性
IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠) Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応 MI-005(水以外の液体、炭化水素、液化気体、低温液体) OIML R117(水以外の液体、液化気体、低温液体) NTEP(水以外の液体、低温液体)
船級認定と認証
LR認定、 DNV認定、 ABS認定、 BV認定、 CCS認定
材料証明
3.1 材料証明 NACE MR0175/MR0103、PMI;EN ISO、ASME、NORSOKに準拠した溶接試験
最もダウンロードされているファイル
Proline Promass Q 300
コリオリ流量計
EN
JA
DE ES ET FR IT PL PT RU ZH
01/11/2024
01/08/2022
01/01/2021
16/09/2019
15/07/2019
言語:
日本語
バージョン:
01/08/2022
ファイルサイズ:
12.3 MB
ファイル名:
TI01277DJA_0922-00.pdf
BA Proline Promass Q 300
コリオリ流量計
Modbus RS485
EN
JA
DE ES FR IT PL PT RU ZH
01/11/2024
01/08/2022
01/01/2021
01/09/2019
01/12/2018
言語:
日本語
バージョン:
01/11/2024
ファイルサイズ:
8.5 MB
ファイル名:
BA01501DJA_0824-00.pdf
332 ドキュメント
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 エストニア語 French イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
01/11/2024
01/08/2022
01/01/2021
16/09/2019
15/07/2019
言語:
日本語
バージョン:
01/08/2022
ファイルサイズ:
12.3 MB
ファイル名:
TI01277DJA_0922-00.pdf
Coriolis flowmeter PROFIBUS DP
EN
JA
ドイツ語
01/11/2024
01/01/2021
01/06/2018
言語:
英語
バージョン:
01/11/2024
ファイルサイズ:
7.1 MB
ファイル名:
BA01862DEN_0324-00.pdf
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
01/11/2024
01/08/2022
01/01/2021
01/09/2019
01/12/2018
言語:
日本語
バージョン:
01/11/2024
ファイルサイズ:
8.5 MB
ファイル名:
BA01501DJA_0824-00.pdf
コリオリ流量計 PROFINET(Ethernet-APL 対応)
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
01/11/2024
08/01/2024
言語:
日本語
バージョン:
08/01/2024
ファイルサイズ:
8.6 MB
ファイル名:
BA02116DJA_0122-00.pdf
EN
JA
チェコ語 ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
01/11/2024
01/08/2022
01/01/2021
01/09/2019
02/10/2017
言語:
日本語
バージョン:
01/11/2024
ファイルサイズ:
9.4 MB
ファイル名:
BA01490DJA_0724-00.pdf
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
01/11/2024
01/01/2021
01/11/2018
01/11/2016
言語:
日本語
バージョン:
01/11/2024
ファイルサイズ:
8 MB
ファイル名:
BA01512DJA_0524-00.pdf
コリオリ流量計 FOUNDATION Fieldbus
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
01/11/2024
01/01/2021
01/11/2016
言語:
日本語
バージョン:
01/11/2024
ファイルサイズ:
8 MB
ファイル名:
BA01523DJA_0324-00.pdf
Coriolis flowmeter PROFINET
EN
JA
ドイツ語 ポーランド語
01/11/2024
01/01/2021
16/09/2019
15/07/2019
02/10/2017
言語:
英語
バージョン:
01/11/2024
ファイルサイズ:
9.7 MB
ファイル名:
BA01744DEN_0524-00.pdf
Coriolis flowmeter EtherNet/IP
EN
JA
ドイツ語
01/11/2024
01/01/2021
02/10/2017
言語:
英語
バージョン:
01/11/2024
ファイルサイズ:
8 MB
ファイル名:
BA01733DEN_0324-00.pdf
Proline Promass 300
FOUNDATION Fieldbus
Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN
JA
ドイツ語
01/08/2018
01/11/2016
言語:
英語
バージョン:
01/08/2018
ファイルサイズ:
2.4 MB
ファイル名:
GP01094DEN_0218.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
ISEM電子モジュール, Promass 300/500
I/O モジュール, スロット 1, 300/500
I/O モジュール, スロット 2/3/4, 300/500
ディスプレイモジュール, 300/500/DKX001
キット 電源, AC100-230V/DC24V, 非危険場所
セット T-DAT, 100/300/400/500
キット モジュールカートリッジ, 300/500, Ex
キット モジュールカートリッジ, 300/500, 非危険場所
キット ISEM リボンケーブル, 300/500
キット 接続端子 オプション A, 300/500, 非危険場所
キット 接続端子 オプション B, 300, 非危険場所
キット 接続端子 オプション C,300/500, 非危険場所
キット 接続端子 オプション A, 300/500, Ex
Kit conn.terminal option B, 300/500, Ex
キット 接続端子 オプション C, 300/500, Ex
Kit terminal, transm.,remote display,300
キット カバー, サイトグラス, アルミニウム,非危険場所/Exde
キット カバー,ガラス,アルミニウム,-50oC,非危険場所/Exde
キット カバー, ブラインド, アルミニウム, 非危険場所/Exde
キット カバー,ブライント,アルミニウム,-50oC,非危険場所/Exde
キット カバー, サイトグラス, アルミニウム, Exd
キット カバー, サイトグラス, アルミニウム, -50oC, Exd
キット カバー, ブラインド, アルミニウム, Exd
キット カバー, ブラインド, アルミニウム, -50oC, Exd
キット カバー, サイトグラス, 鋳物, Ex
キット カバー, サイトグラス, 鋳物, -50oC, Ex
Kit cover, blind, cast, Ex
Kit cover, blind, cast, -50oC, Ex
キット カバーガスケット, サイトグラス/ブラインド
キット カバー ガスケット,サイトグラス/ブラインド,-50oC
キット カバー, サイトグラス, ポリカーボネイト, サニタリ
キット カバー, ブラインド/電子部コンパートメント., サニタリ
キット カバー, 電子部コンパートメント., アルミニウム, 非危険場所
キット カバー,電子部, アルミニウム,- 50oC, 非危険場所
キット カバー ガスケット, 電子部コンパートメント., 非危険場所
キット カバー ガスケット,電子部, -50oC, 非危険場所
キット カバー, 電子部コンパートメント, アルミニウム, Ex
キット カバー, 電子部コンパートメント, アルミニウム, -50oC,Ex
キット カバー, 電子部コンパートメント., 鋳物, Ex
キット カバー, 電子部コンパートメント, 鋳物, -50oC, Ex
キット カバーガスケット, 電子部コンパートメント, Ex
キット カバーガスケット, 電子部コンパートメント, -50oC, Ex
Kit cover, remote display, Alu
Kit cover, remote display, Alu, -50oC
Kit cover, remote display, cast
Kit cover, remote display, cast, -50oC
Kit cover gasket, remote display
Kit cover gasket, remote display, -50oC
キット インターフェイス ガスケット, 300/500
キット インターフェイス ガスケット, 300/500, -50oC
キット インターフェイス ガスケット, Promass 300, サニタリ
キットインターフェイスガスケット,Promass300,サニタリ,-50oC
キット 保護カバー オプション A,300/500, 非危険場所
キット 保護カバー オプションB, 300, 非危険場所
キット 保護カバー オプション A,300/500,Ex
Kit protective cover option B,300/500,Ex
Kit plug M12, RJ45, L= 80mm
Kit plug M12, RJ45, L= 175mm
Promassセンサ, スチームジャケット, DK8003
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる