キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Deltabar PMD75B

Deltabar PMD75B - 差圧伝送器

導圧管の詰まりなど、プロセスの異常を検出するインテリジェントな圧力伝送器

PMD75B
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • 最大測定誤差

    標準:
    最高 0.05 %
    高精度校正:
    最高 0.035 %

  • 精度

    標準:
    最高0.05 %
    高精度校正:
    最高0.035 %

  • プロセス温度

    -40~+110 °C
    (-40~+230 °F)

  • 測定範囲

    1 kPa~25 MPa
    (0.15 psi~3750 psi)

  • 圧力測定範囲

    1 kPa~25 MPa
    (0.15 psi~3750 psi)

  • 主要接液部

    SUS 316L相当、アロイC、
    タンタル、モネル、
    金メッキ

  • 最大プロセス圧力

    42 MPa(6300 psi)

  • プロセスメンブレンの材質

    SUS 316L相当、アロイC、
    タンタル、
    モネル、
    金メッキ

  • 接液部材質

    SUS316L相当、
    アロイC、
    タンタル、
    モネル、
    金メッキ

  • 計測セル

    1 kPa~25 MPa
    (0.15 psi~3750 psi)

アプリケーション

この伝送器は、新世代のDeltabarです。この機器は堅牢性が高く、SmartBlueアプリ、および安全なBluetooth接続を介してリモートで制御できます。これにより、状態監視保全が可能になり、プラントの可用性が向上します。
ソフトウェアは、シンプルな取扱いが実現するように設計されています。直観的なウィザードにより、機器の設定、プルーフテスト、検証のガイドが行われます。
Heartbeat Technologyは、望まれない異常(例:導圧管の詰まり)を検出するための検証機能と監視機能を提供します。

  • 圧力測定範囲:最大25 MPa(3750 psi)(ゲージ圧/絶対圧)および4 MPa(600psi)(差圧)

  • 静圧:最大42 MPa(6300psi)

  • 精度:最高+/- 0.035%

利点

  • Heartbeat Technologyを使用すると、プロセスの実行中に機器状態の検証が可能。これにより、プラントの可用性が向上

  • 機器ステータスのシンプルな表示 - 診断メッセージが発生すると、表示が緑から赤に切り替わる

  • 体系的なエラーの減少 - エラーのないSIL設定および機器のガイド付きプルーフテスト

  • SmartBlueアプリを使用して、アクセスしにくいプロセスエリア内にある機器のワイヤレス制御が可能

Extended セレクション

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products