仕様一覧
-
-
プロセス温度
-40 °C...85 °C
(-40 °F...185 °F)
-
圧力測定範囲
1 kPa~25 MPa
(0.15~3750 psi)
-
-
プロセスメンブレンの材質
SUS316L相当、アロイC、
タンタル、
ゴールド-ロジウム
-
計測セル
1 kPa~25 MPa
(0.15~3750 psi)
アプリケーション
Deltabar PMD75 は、メタルセンサを搭載した差圧伝送器で、あらゆる産業における液体、蒸気および気体の連続差圧測定に使用されます。3つのキーによるシンプルな操作で簡単に設定と操作が行えます。内蔵のHistoROM®/M-DATメモリモジュールにより、プロセスデータおよび機器のパラメータ管理が簡単に行えます。IEC 61508に準拠したSIL2/3安全アプリケーションに対応します。
差圧伝送器は、液体のレベル、体積、質量の測定、差圧モニタリング、1次エレメントを使用した気体、蒸気、および液体の流量測定(体積、質量流量に使用できます。
プロセス接続:ネジ込み
プロセス温度:-40 to 85°C (-40 to 185°F)
測定範囲:25 Pa~4 MPa(0.0036~600 psi)
精度:±0.05%、高精度バージョン:±0.035%(オプション)
国際防爆認証、オーバーフロー防止(WHG)、サニタリ認定、船級認定、SIL
利点
優れた測定精度、再現性、長期安定性
IEC 61508認証を取得した最大SIL2/3対応のガスタイトフィードスルーにより高い安全性を保証
メニュー操作による容易な設定。現場表示器、4~20 mA HART、PROFIBUS PA、またはFOUNDATIONフィールドバスに対応
設定、保守および診断を簡単迅速に行うためのHistoROMデータ管理
センサ、ディスプレイ、電子モジュールの交換が容易なモジュールコンセプトによるコスト削減
420 bar/42 MPa/6300psi までの過大圧耐性および自己診断機能
シームレスで独立したシステム統合(HART/PA/FF)
Extended セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
©Endress+Hauser
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Loading alternative products
成功事例
-
時間短縮、安全性向上
Returkraft社では、シンプルで効率的な手順で圧力伝送器のSILプルーフテストを実施しています。
-
CNGコンプレッサーでの最適な計測
エジプト政府は、液体燃料を天然ガスに置き換えることに取り組んでいます。そのために、2021年末までに国内のCNGステーションを306カ所から1000カ所に増やすことを目標に掲げていました。
-
-
特性
デジタル伝送器、金属製測定ダイアフラム付き
モジュール式伝送器
長期安定性
高静圧 / 過負荷抵抗
安全隔壁
-
供給電圧
4~20 mA HART
DC 10.5~45 V(非防爆):
Ex ia:DC 10.5~30 V
PROFIBUS PA:
DC 9~32 V(非防爆)
FOUNDATIONフィールドバス:
DC 9~32 V(非防爆)
-
-
長期安定性
URLの0.03%/年
URLの0.05%/5年
URLの0.08%/10年
-
プロセス温度
-40 °C...85 °C
(-40 °F...185 °F)
-
-
計測セル
1 kPa~25 MPa
(0.15~3750 psi)
-
-
-
-
-
-
プロセスメンブレンの材質
SUS316L相当、アロイC、
タンタル、
ゴールド-ロジウム
-
-
-
-
通信
4~20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATIONフィールドバス
-
規格適合証明書/認証
ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、INMETRO、NEPSI、EAC、UK Ex
-
-
-
-
-
-
-
特性 / アプリケーション
デジタル変換器、金属測定ダイアフラム付き
モジュラーコンセプト
長期安定性
高い静圧 / 過負荷抵抗
自己診断機能による安全性の向上
安全隔壁
-
電源 / 通信
4...20 mA HART:
DC 10.5...45 V
Ex ia: DC 10.5...30 V
PROFIBUS PA /
FOUNDATION フィールドバス:
DC 9...32 V
-
-
-
-
プロセス温度
-40 °C...85 °C
(-40 °F...185 °F)
-
-
圧力測定範囲
1 kPa~25 MPa
(0.15~3750 psi)
-
-
-
-
通信
4...20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION フィールドバス
-
規格適合証明書/認証
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, EAC
-
-
設計認証
EN 10204-3.1
NACE MR0175、MR0103
-
-
選択項目
HistoROM/M-Dat
4行デジタル表示
SSまたはアルミニウムハウジング
分離型ハウジング
-
-
-
-
製品
デジタル変換器、金属測定ダイアフラム付き
モジュラーコンセプト器
長期安定性
高い静圧 / 過負荷抵抗
自己診断機能による 安全性の向上
安全隔壁
-
-
-
-
-
出力
4~20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATIONフィールドバス
-
デジタル通信
HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION フィールドバス
-
防爆認証
ATEX、FM、CSA、IECEx、INMETRO、NEPSI、TIIS
-
-
材料証明
NACE MR0103
NACE MR0175
EN10204-3.1
-
-
製品
デジタル変換器、金属測定ダイアフラム付き
モジュラーコンセプト器
長期安定性
高い静圧 / 過負荷抵抗
自己診断機能による 安全性の向上
安全隔壁
-
-
-
-
-
出力
4~20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATIONフィールドバス
-
デジタル通信
HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION フィールドバス
-
防爆認証
ATEX、FM、CSA、IECEx、INMETRO、NEPSI、TIIS
-
-
材料証明
NACE MR0103
NACE MR0175
EN10204-3.1
-
-
製品
デジタル変換器、金属測定ダイアフラム付き
モジュラーコンセプト器
長期安定性
高い静圧 / 過負荷抵抗
自己診断機能による安全性の向上
安全隔壁
-
-
-
-
-
出力
4~20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATIONフィールドバス
-
デジタル通信
HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION フィールドバス
-
防爆認証
ATEX、FM、CSA、IECEx、INMETRO、NEPSI、TIIS
-
-
材料証明
NACE MR0103
NACE MR0175
EN10204-3.1
最もダウンロードされているファイル
-
デルタバー SFMD76/77/78、PMD70/75
取扱説明書
差圧測定
|
EN
|
JA
|
|
01/08/2024
|
|
|
|
03/04/2017
|
|
|
|
15/04/2015
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
07/05/2014
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
03/02/2012
|
ファイルサイズ:
|
4 MB
|
ファイル名:
|
Ba00301pja_1412_0512.pdf
|
-
TI Deltabar S
PMD75、FMD77、FMD78
差圧測定および圧力測定
HART、PA、FF
|
EN
|
JA
|
|
01/04/2024
|
|
|
|
04/01/2022
|
|
|
|
03/12/2020
|
|
|
|
27/11/2020
|
|
|
|
23/11/2020
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/04/2024
|
ファイルサイズ:
|
4.6 MB
|
ファイル名:
|
TI00382PJA_3524-00.pdf
|
271 ドキュメント
-
Differential pressure flow measurement with Pitot tubes and Deltabar
differential pressure transmitter
|
EN
|
JA
|
|
20/03/2007
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
20/03/2007
|
ファイルサイズ:
|
3.8 MB
|
ファイル名:
|
TI425PEN_1007.pdf
|
-
TI Deltabar S
PMD75、FMD77、FMD78
差圧測定および圧力測定
HART、PA、FF
|
EN
|
JA
|
|
01/04/2024
|
|
|
|
04/01/2022
|
|
|
|
03/12/2020
|
|
|
|
27/11/2020
|
|
|
|
23/11/2020
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/04/2024
|
ファイルサイズ:
|
4.6 MB
|
ファイル名:
|
TI00382PJA_3524-00.pdf
|
-
Differential pressure flow measurement with orifices and Deltabar
differential pressure transmitter
|
EN
|
JA
|
|
12/10/2007
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
12/10/2007
|
ファイルサイズ:
|
3.9 MB
|
ファイル名:
|
TI422PEN_1007.pdf
|
-
Cerabar S /Deltabar S /Deltapilot S
Description of device
functions
PROFIBUS PA
V04.01.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitter
|
EN
|
JA
|
|
03/04/2017
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
07/08/2013
|
|
|
|
01/10/2011
|
|
|
|
01/05/2010
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
03/04/2017
|
ファイルサイズ:
|
4.8 MB
|
ファイル名:
|
BA00296PEN_1616.pdf
|
-
Deltabar S FMD77/78; PMD75
PROFIBUS PA (V 04.01.zz)
Operating Instructions
Differential pressure transmitter with ceramic and silicon sensors
Overload-resistant and function-monitored
Communication
via
PROFIBUS PA
|
EN
|
JA
|
|
01/08/2024
|
|
|
|
03/04/2017
|
|
|
|
15/04/2015
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
07/05/2014
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/08/2024
|
ファイルサイズ:
|
2.8 MB
|
ファイル名:
|
BA00294PJA_2022.pdf
|
-
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S, Description of device functions
FOUNDATION Fieldbus
V 04.00.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitter
|
EN
|
JA
|
|
03/04/2017
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
07/05/2014
|
|
|
|
30/04/2013
|
|
|
|
01/10/2011
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
03/04/2017
|
ファイルサイズ:
|
6.3 MB
|
ファイル名:
|
BA00303PEN_1716.pdf
|
-
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75
HART V02.30.zz
Operating Instructions
Differential pressure transmitter with metal sensors
|
EN
|
JA
|
|
11/07/2024
|
|
|
|
01/03/2018
|
|
|
|
15/04/2015
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
01/11/2014
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
11/07/2024
|
ファイルサイズ:
|
1.8 MB
|
ファイル名:
|
BA00270PJA_2122.pdf
|
-
デルタバー SFMD76/77/78、PMD70/75
取扱説明書
差圧測定
|
EN
|
JA
|
|
01/08/2024
|
|
|
|
03/04/2017
|
|
|
|
15/04/2015
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
07/05/2014
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
03/02/2012
|
ファイルサイズ:
|
4 MB
|
ファイル名:
|
Ba00301pja_1412_0512.pdf
|
-
セラバー S / デルタバー S / デルタパイロット S
取扱説明書 – 機能説明書
圧力差圧デバイス
|
EN
|
JA
|
|
01/03/2018
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
01/11/2014
|
|
|
|
07/05/2014
|
|
|
|
17/01/2013
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
31/07/2007
|
ファイルサイズ:
|
4.9 MB
|
ファイル名:
|
BA274pja_0707_0708.pdf
|
-
Deltabar S PMD75-- Druckmittleranbau> Kurzanleitung
Druckmittleranbau am Deltabar S PMD75
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
12/05/2011
|
ファイルサイズ:
|
417.2 KB
|
ファイル名:
|
KA00641P-A2_13.11.pdf
|
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
-
-
プッシュボタン ハウジング, HART, バージョン 1
-
プッシュボタン ハウジング, HART, バージョン 2
-
-
電線管口 G1/2, ガスケット, アダプタ
-
プラグ 2/7極, HAN7D, ガスケット
-
-
-
ハウジングフィルタ VA, VMQ, F15, T17, 1個
-
ケーブル PE, 80インチ, 分離型ハウジング FMXXX/PMXXX
-
ケーブル PE, L=5m, 分離型ハウジング
-
ケーブル PE, L=10m, 分離型ハウジング
-
ケーブル FEP, L=5m, 分離型ハウジング
-
シーリング EPDM, F30/31/34, T14/15, 5個
-
カバー T14/T15 アルミニウム, ガスケット
-
カバー T14/T15 アルミニウム, Ex d, ガスケット
-
カバー T14 SUS316L相当, Ex d, EPDM
-
カバー T17 SUS316L相当, ガスケット
-
ガラス窓付カバー T17 SUS316L相当, ガスケット
-
PC窓付カバーT17 SUS316L相当, ガスケット
-
カバー T14 SUS316L相当, Ex d, FVMQ
-
カバー T14/T15 アルミニウム, 点検窓, ガスケット
-
カバー T14/T15 アルミニウム,Exd,点検窓,ガスケット
-
カバー T14 SUS316L相当, Ex d, 点検窓, EPDM
-
カバー T14/T15 アルミニウム, ガスケット
-
カバー T14/T15 アルミニウム, Ex d, ガスケット
-
カバー T14 SUS316L相当, Ex d, EPDM
-
カバー T17 SUS316L相当, ガスケット
-
カバー T14 SUS316L相当, Ex d, FVMQ
-
カバー T14 SUS316L相当, Ex d, 点検窓, FVMQ
-
-
アース端子 T14/T15/T17, F30/F31
-
電子部 HART Ex, 外部プッシュボタン, v2.0
-
-
-
電子部 HART Ex, 外部プッシュボタン, v2.10
-
-
電子部 PA, 外部プッシュボタン, HW02.00,SW4.0
-
-
電子部 FF, 外部プッシュボタン, HW2.00, SW3.00
-
-
電子部 HART Ex, 外部プッシュボタン, v2.11
-
電子部 PA, Ex, HW2.00, SW3.00
-
電子部 PA, 外部プッシュボタン,HW2.00, SW3.00
-
電子部 FF, 外部プッシュボタン,HW2.00, SW2.00
-
-
電子部 FF, 外部プッシュボタン,HW2.00, SW4.00
-
-
-
電子部 PA,外部プッシュボタン,HW02.00,SW4.01
-
-
電子部 HART Ex, 外部 プッシュボタン, v2.20
-
Electr.dp_m_g HART Ex, ext. p. b., v2.20
-
Electronic dp_m_g HART Ex, v2.20
-
-
電子部 HART Ex, ext. p. b., v2.30
-
電子部 dp HART Ex, 外部プッシュボタン, v2.30
-
-
-
-
-
-
-
-
端子 3極, Li=0, RFI,HART,Ex ia/Exd
-
端子 3極, Li=0,RFI,HART,OVP,Ex ia/Exd
-
ディスプレイモジュール VU340, Cbar/Dbar/Dpilot S
-
-
-
フランジ PMD75 SD5 7/16 ST sv
-
フランジ PMD75 SD5 7/16 SS sv
-
フランジ PMD75 SD5 M10 NPT1/4 ST
-
フランジ PMD55B/75/75B SD5 M10 NPT1/4 SS
-
フランジ PMD55B/75/75B SD5 M12 NPT1/4 SS
-
フランジ PMD75 SD5 M12 NPT1/4 ST
-
-
フランジ PMD75 SD5 RC1/4 SS sv
-
フランジ取付セット PMD75/75B, PN420
-
フランジ取付セット PMD75/75B PN160, SS
-
O-リング 44.0x3.0 FKM 90, 4個
-
O-リング 44.0x3.0 FKM 70, 4個
-
O-リング 44.0x3.0 NBR 70, 4個
-
Oリング 58.0x3.0 FKM 83, 4個
-
O-ring 44.0x3.0 EPDM 70, 4 pieces
-
O-ring 44.0x3.0 NBR 90, 420bar, 4 pieces
-
-
-
ロックネジ (2x), NPT1/4, SUS316L相当
-
ベントバルブ SUS316L相当, 1/4 NPT, 2個.
-
ベントバルブ SUS316L相当, R1/4 JIS, 2個.
-
バルブセット(1x)NPT 1/4-18, アロイ
-
Screw set UNF7/16x1/2",VA,4pcs.
-
Protective clamp, maritime env., 4pcs.
-
-
-
取付ブラケット ヘビーデューティー, 7/16-20UNF
-
-
-
取付ブラケット ヘビーデューティー, M12
-
-
Screw set M12x16,VA,4pcs.
-
取付ブラケット ヘビーデューティー, M10
-
Screw set M10x14,VA,4pcs.
-
取付ブラケット 3/5 バルブ, ステンレス
-
アダプタ FMR2xx,FMx4x,PMx7x,FMD7x,FMG60
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。