キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
渦流量計 Proline Prowirl F 200(7F2C) - ユーティリティ

Proline Prowirl F 200
渦流量計

湿り蒸気検出機能と最高クラスの測定精度を備えた多用途な流量計

7F2C
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • 最大測定誤差

    体積流量(液体):±0.75% 体積流量(オプション):±0.65%
    体積流量(蒸気、気体):±1.00%
    質量流量(飽和蒸気):±1.7%(温度補正)、±1.5%(温度/圧力補正)
    質量流量(過熱蒸気、気体):±1.5%(温度/圧力補正)、±1.7%(温度補正 + 外部の圧力補正)
    質量流量(液体):±0.85%

  • 測定範囲

    液体: 0.076~2100 m³/h (0.045~1300 ft³/min)
    測定物による: 0.1MPa、20 °Cの水 (14.5 psi a、68° F)
    蒸気、気体: 0.39~28000 m³/h (0.23~17000 ft³/min)
    測定物による: 1MPa、180 °Cの蒸気 (356 °F、145 psi a); 0.44MPa、25 °Cの空気 (77 °F、63.8 psi a)

  • 測定物のプロセス温度

    標準: –40~+260 °C (–40~+500 °F)
    高温/低温 (オプション): –200~+400 °C (–328~+752 °F)

  • 最大プロセス圧力

    PN 100、Class 600、20K

  • 接液部材質

    計測チューブ: 1.4408 (CF3M); CX2MW アロイ C22、2.4602と同等
    DSCセンサ: 1.4404 (SUS316または316L相当); UNS N06022 アロイ C22、2.4602と同等
    プロセス接続: 1.4404/SUSF316またはF316L相当); 2.4602

アプリケーション

Prowirl Fは湿り蒸気のインライン測定機能付きの多変数流量計です。校正オプションのPremiumCalは、低流量のガス、蒸気、液体の測定において非常に高い精度と最高のプラント稼働率を可能にします。Prowirl F 200はループ電源テクノロジーを搭載しており、既存の設備に低コストかつシームレスに統合することができます。危険場所での最高レベルの操作安全性を提供し、Heartbeat Technologyは、常にプロセスの安全運用を可能にします。

  • 湿り/飽和/過熱蒸気、気体および液体(極低温も含む)に最適な測定原理

  • 多様なアプリケーションに対応し、特に蒸気アプリケーションに最適。

機器の特長

  • 湿り蒸気機能:呼び口径25~300 mm(1~12")

  • 圧力センサの位置はフレキシブル

  • 圧力測定に対応する工業用サイフォン構造

  • データ転送機能を備えるディスプレイモジュール

  • 堅牢性の高いデュアルコンパートメントハウジング

  • プラントの安全性:世界的な認証(SIL、危険場所)

利点

  • エネルギー管理が容易 – 蒸気および気体用に温度/圧力計内蔵

  • 信頼性と安全性の高い測定技術 – 渦流量計の国際規格ISO 12764に準拠

  • Re 10 000 に至るまで同じ精度 – 最もリニアな渦流量計本体

  • 長期安定性 – 堅牢性が高く、ドリフトのない静電容量式センサ

  • 容易な機器配線 - 独立した端子箱、各種Eオプション

  • 操作の安全性 – 機器を開ける必要なし

  • 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology

ビデオ

  • Heartbeat Technology
    Heartbeat Technologyによるインテリジェントな計装システムの実現

    プラントの性能を高め、コストを削減したいとお考えではありませんか?弊社のHeartbeat Technology搭載のインテリジェントな計装製品ラインナップにより、精密な機器データを取得してコスト効率と操作上の安全性を高めることができます。

  • Ethernet-APLのロゴ
    Ethernet-APL製品ラインナップ

    プロセス産業に対応したイーサネット:Ethernet-APLにより、長距離伝送、容易な設置、および防爆対応が可能になります。Ethernet-APLは、現場での高速通信を実現します。

Extended セレクション

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products