仕様一覧
-
精度
標準:
最高0.05 %
高精度校正:
最高0.025 % -
プロセス温度
標準:
-40~+125 °C
(-40~+257 °F)
ダイアフラムシール:
-40~+400 °C
(-40~+752 °F) -
圧力測定範囲
40 kPa~70 MPa
(1.5~10,500 psi) -
主要接液部
SUS 316L相当、アロイC、
タンタル、モネル、
PTFE、金メッキ -
プロセスメンブレンの材質
SUS 316L相当、アロイC、
タンタル、モネル、
PTFE、
金メッキ -
計測セル
40 kPa~70 MPa
(6~10,500 psi)
アプリケーション
この伝送器は、新世代のCerabarです。この伝送器は堅牢性が高く、モバイル機器のアプリ、および安全なBluetooth接続を介してリモートで制御できます。ソフトウェアは、シンプルな取扱いが実現するように設計されています。直観的なウィザードにより、機器の設定、プルーフテスト、検証のガイドが行われます。
Heartbeat Technologyは、望まれない異常(例:ループ特性の変化)を検出するための検証機能と監視機能を提供します。
圧力測定範囲:最大70 MPa(10500 psi)
プロセス温度:最大400°C(752 °F)、ダイアフラムシール取付時
精度:最高+/- 0.025%
利点
Heartbeat Technologyを使用すると、プロセスの実行中に機器状態の検証が可能
機器ステータスのシンプルな表示 - 診断メッセージが発生すると、表示が緑から赤に切り替わる
体系的なエラーの減少 - エラーのないSIL設定および機器のガイド付きプルーフテスト
SmartBlueアプリを使用して、プロセスエリア内にある機器のワイヤレス制御が可能
ビデオ
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
旧機種
-
-
取扱説明書(BA)
BA Cerabar PMP71B
プロセス圧力測定
PROFINET(Ethernet-APL 対応)EN JA 12/02/202510/01/202516/03/2023言語:
日本語
バージョン:
12/02/2025
ファイルサイズ:
3.8 MB
ファイル名:
BA02229PJA_0425-00.pdf
-
-
-
機能説明書(GP)
Cerabar PMP71B
プロセス圧力測定
HARTEN JA 26/03/202430/03/2021言語:
日本語
バージョン:
30/03/2021
ファイルサイズ:
1.6 MB
ファイル名:
GP01163PJA_0121-00.pdf
-
-
-
機能説明書(GP)
Cerabar PMP71B
Process pressure measurement
PROFINET with Ethernet-APLEN JA 16/03/2023言語:
英語
バージョン:
16/03/2023
ファイルサイズ:
1.3 MB
ファイル名:
GP01194PEN_0122-00.pdf
-
-
-
機能説明書(GP)
Cerabar PMC51B
プロセス圧力測定
HARTEN JA 26/03/202430/03/202130/10/2020言語:
日本語
バージョン:
30/03/2021
ファイルサイズ:
1.5 MB
ファイル名:
GP01149PJA_0221-00.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
KA Cerabar PMP71B
プロセス圧力測定
PROFINET(Ethernet-APL 対応)EN JA 16/03/2023言語:
日本語
バージョン:
16/03/2023
ファイルサイズ:
1.7 MB
ファイル名:
KA01567PJA_0122-00.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Conversion instructions Cerabar S PMC/PMP7x and Deltabar S PMD/FMD7x from software version 1.x to software Version 2.x or higher
Conversion instructions Cerabar S PMC/PMP7x and Deltabar S
PMD/FMD7x from software version 1.x to software Version 2.x or higherEN JA 19/05/2021言語:
英語
バージョン:
19/05/2021
ファイルサイズ:
2.3 MB
ファイル名:
KA00615PA2_0108.pdf
-