仕様一覧
-
最大測定誤差
体積流量:
±3% o.r. (15A)
±2% o.r. (25~200 mm)
±2% o.r. (>200mm) -
測定範囲
0~15 m/s(0~50 ft/s)
-
測定物のプロセス温度
呼び口径 15~65mm (½~2½"): –40~+150°C (–40~+302°F)
呼び口径50~4000mm (2~160"): –40~+170°C (–40~+338°F)
呼び口径 50~600mm (2"~24"): 150~550°C (+302~+1022°F) -
最大プロセス圧力
該当なし
アプリケーション
Prosonic Flow P 500は、導電性および非導電性の液体の安全かつメンテナンス不要な測定に最適な超音波クランプオン式流量計です。これは、厳しい条件下でも、圧力、密度、導電性に影響されず、プロセスを中断せずに、非接触かつ双方向に流量を測定します。
FlowDCにより、装置の取り付けがこれまで以上に柔軟になりました。流速分布が乱れている場合でも、直管長が 2 x 呼び口径だけであれば、指定された精度が維持されます。
特別なカップリングパッドにより、このクランプオン型超音波流量計は製品のライフサイクル全体でメンテナンス不要となります。
さらに、Prosonic Flow P 500には以下の機能が利用可能です。
最高550℃(1022°F)までの測定が可能な高温センサー
石油アプリケーションパッケージ(PAP):液体炭化水素の標準体積を計算します。
Heartbeat Technology:連続的なプロセスの透明性を提供します。この機能により、堆積物が運転に影響を及ぼす前に検出することが可能です。
利点
柔軟な取付け - FlowDCにより、直管長を最小限に抑えます。
高い安全基準 - Prosonic Flow P 500は、IEC 61508の機能安全要件に基づいて開発され、危険区域、Zone 1およびClass I, Division 1の国際認証を取得しています。
信頼性の高い測定性能 - 実績のあるセンサーとメンテナンスフリーの取付けシステムが組み合わさり、高温環境(最高550℃/1022°F)でも長期間にわたり安定した信号を提供します。
ユーザーフレンドリーな操作 - ウェブサーバーは完全なリモートアクセスを提供し、デバイスのタッチディスプレイは現場での便利な操作を提供します。
透明なプロセスの洞察 - 組み込みの診断、検証、監視機能を備えたHeartbeat Technologyにより、常時コンプライアンスとプロセスの安全性が確保されます。
低い初期投資 - パイプ径が大きくなるにつれてコスト効率が向上します(最大DN 4000/160")。
ビデオ
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
旧機種
-
-
技術仕様書(TI)
TI Proline Prosonic Flow P 500
日本語版 - 01/2024
超音波流量計
EN JA 31/01/202410/05/2021言語:
日本語
バージョン:
31/01/2024
ファイルサイズ:
8.3 MB
ファイル名:
TI01504DJA_0224-00.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
BA Proline Prosonic Flow P 500
日本語版 - 01/2024
超音波流量計 HART
EN JA 31/01/202410/05/2021言語:
日本語
バージョン:
31/01/2024
ファイルサイズ:
10.8 MB
ファイル名:
BA02025DJA_0224-00.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
TI Proline Prosonic Flow P 500
超音波流量計
EN JA 31/01/202410/05/2021言語:
日本語
バージョン:
31/01/2024
ファイルサイズ:
8.3 MB
ファイル名:
TI01504DJA_0224-00.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
BA Proline Prosonic Flow P 500
超音波流量計
HARTEN JA 31/01/202410/05/2021言語:
日本語
バージョン:
31/01/2024
ファイルサイズ:
10.8 MB
ファイル名:
BA02025DJA_0224-00.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
BA Proline Prosonic Flow P 500
超音波流量計
Modbus RS485EN JA 31/01/202410/05/2021言語:
日本語
バージョン:
31/01/2024
ファイルサイズ:
10 MB
ファイル名:
BA02026DJA_0224-00.pdf
-
-
-
機能説明書(GP)
Proline Prosonic Flow P 500
超音波流量計
HARTEN JA 31/01/202410/05/2021言語:
日本語
バージョン:
10/05/2021
ファイルサイズ:
2.8 MB
ファイル名:
GP01147DJA_0121.pdf
-
-
-
機能説明書(GP)
GP Proline Prosonic Flow P 500
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
Modbus RS485EN JA 31/01/202410/05/2021言語:
英語
バージョン:
31/01/2024
ファイルサイズ:
2.9 MB
ファイル名:
GP01148DEN_0224-00.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
KA 流量計 Proline Prosonic Flow P
超音波流量計
EN JA 31/01/202410/05/2021言語:
日本語
バージョン:
31/01/2024
ファイルサイズ:
2.6 MB
ファイル名:
KA01474DJA_0224-00.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
KA Proline 500
Modbus RS485
超音波流量計用変換器EN JA 31/01/202410/05/2021言語:
日本語
バージョン:
31/01/2024
ファイルサイズ:
3.2 MB
ファイル名:
KA01476DJA_0224-00.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
KA Proline 500
HART
超音波流量計用変換器EN JA 31/01/202410/05/2021言語:
日本語
バージョン:
31/01/2024
ファイルサイズ:
3.1 MB
ファイル名:
KA01475DJA_0224-00.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
EA Replacing the sensor, sensor holder, Installation set
Prosonic Flow P 500, I, W 400
EN JA 01/03/202415/12/202101/08/2021言語:
英語
バージョン:
01/03/2024
ファイルサイズ:
1.4 MB
ファイル名:
EA01368DA2_0323-00.pdf
-