©Endress+Hauser
仕様一覧
最大測定誤差
体積流量(液体):±0.75 % 体積流量(蒸気、気体):±1.00 % 質量流量(液体):±0.85% 質量流量(蒸気、気体):±1.7 %
測定範囲
液体:0.16~625 m³/h(0.09~368 ft³/min) 測定物による:0.1MPa、20 °Cの水(14.5 psi a、68° F) 蒸気、気体:2~8342 m³/h(1.18~4910 ft³/min) 測定物による:1MPa、180 °Cの蒸気(356 °F、145 psi a);0.44MPa、25 °Cの空気(77 °F、63.8 psi a)
測定物のプロセス温度
標準:–40~+260 °C(–40~+500 °F) 高温/低温(オプション):–200~+400 °C(–328~+752 °F) 高温/低温(要問合せ):–200~+450 °C(–328~+842 °F)
接液部材質
計測チューブ: 1.4408(CF3M) DSCセンサ: 1.4435(SUS316または316L相当)
アプリケーション
Prowirl Dセンサはフランジ間に直接設置でき、 少ない設置コストで補助プロセスアプリケーション用の機能機器としての役割を果たします。Prowirl D 200はループ電源テクノロジーを搭載しており、既存の設備に低コストかつシームレスに統合することができます。危険場所での最高レベルの操作安全性を提供し、Heartbeat Technologyは、常にプロセスの安全運用を可能にします。
利点
飽和蒸気の質量流量/エネルギー流量用に温度測定機能内蔵
センサの位置合わせが容易 – センタリングリングが付属
高い可用性 – 実証済みの堅牢性、外部振動/急激な温度変化/ウォーターハンマーに対する優れた耐性
長期安定性 – 堅牢性が高く、ドリフトのない静電容量式センサ
容易な機器配線 - 独立した端子箱
操作の安全性 – タッチコントロール操作のバックライト付きディスプレイのため機器を開ける必要なし
検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology
Heartbeat Technologyによるインテリジェントな計装システムの実現
プラントの性能を高め、コストを削減したいとお考えではありませんか?弊社のHeartbeat Technology搭載のインテリジェントな計装製品ラインナップにより、精密な機器データを取得してコスト効率と操作上の安全性を高めることができます。
Lean セレクション
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
©Endress+Hauser
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
Loading alternative products
成功事例
厳しい測定条件下でも信頼性の高い流量測定
Schluchseewerk AGは、ヴェーアにある揚水発電所のタービン効率を記録して最適化したいと考えていました。Endress+Hauserは、クランプオン式超音波流量計を使用した最適なソリューションを提供しました。
全文を読む
飲料水処理のスマートモニタリングシステム
Netilion Network Insightsにより、Oberzent市の水管理者は、プラントに車で行かなくても、クラウドベースのダッシュボードに給水システムに関連するすべてのデータポイントを表示できるようになりました。
全文を読む
古い油井のリアルタイム解析
GPsol社はEndress+Hauserと共同で、抽出している油井の各コンポーネントを個別に測定し、リアルタイムで流量に関する情報を可能な限り提供するシステムを開発しました。
ポンプジャックに搭載されたGPsol社製 Wellchecker
効果的な排水測定
Hofbrauhaus Freising(ホフブロイハウス・フライジング)は、ほとんど立ち入ることのできない立坑内において、電磁流量計Promag L 400を使用して排水サンプリングを行っています。
全文を読む
製品
コストパフォーマンスに優れたウエハタイプの流量計、一体型または分離型が選択可能. 飽和蒸気の質量流量/ エネルギー流量用に温度測定機能内蔵. あらゆる基本アプリケーションに対応し、オリフィスプレートの1対1の置換えが可能.
センサの特長
センサの位置合わせが容易 – センタリングリングが付属. 高い可用性 – 実証済みの堅牢性、外部振動/急激な温度変化/ウォーターハンマーに対する優れた耐性. 長期安定性 – 堅牢性が高く、ドリフトのない静電容量式センサ. 面間距離 65 mm (2.56 in). フランジなし. 軽量.
変換器の特長
簡易な機器配線 – 独立した端子箱. 操作の安全性を保証 – タッチコントロール操作のバックライト付きディスプレイにより機器の開閉が不要. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology. データ転送機能付きディスプレイモジュール. 堅牢性の高いデュアルコンパートメントハウジング. プラントの安全性: 世界中で認定(SIL、危険場所).
接液部材質
計測チューブ: 1.4408 (CF3M) DSCセンサ: 1.4435 (SUS316または316L相当)
計測値
体積流量、質量流量、基準体積流量、エネルギー流量、熱流量差、温度
最大測定誤差
体積流量 (液体): ±0.75 % 体積流量 (蒸気、気体): ±1.00 % 質量流量 (液体): ±0.85% 質量流量 (蒸気、気体): ±1.7 %
測定範囲
液体: 0.16~625 m³/h (0.09~368 ft³/min) 測定物による: 0.1MPa、20 °Cの水 (14.5 psi a、68° F) 蒸気、気体: 2~8342 m³/h (1.18~4910 ft³/min) 測定物による: 1MPa、180 °Cの蒸気 (356 °F、145 psi a); 0.44MPa、25 °Cの空気 (77 °F、63.8 psi a)
測定物のプロセス温度
標準: –40~+260 °C (–40~+500 °F) 高温/低温 (オプション): –200~+400 °C (–328~+752 °F) 高温/低温 (要問合せ): –200~+450 °C (–328~+842 °F)
周囲温度レンジ
一体型 (標準): –40~+80 °C (–40~+176 °F) 一体型 (オプション): –50~+80 °C (–58~+176 °F) 分離型 (標準): –40~+85 °C (–40~+185 °F) 分離型 (オプション): –50~+85 °C (–58~+185 °F)
センサハウジングの材質
センサ接続ハウジング: AlSi10Mg、コーティング; 1.4408 (CF3M)
変換器ハウジングの材質
AlSi10Mg、コーティング; 1.4404 (SUS316L相当)
保護等級
一体型: IP66/67、Type 4X 容器 分離型センサ: IP66/67、Type 4X 容器 分離型変換器: IP66/67、Type 4X 容器
表示 / 操作
4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール (外部から操作可能) 現場表示器および操作ツールから設定可能 分離ディスプレイを使用可能
出力
4‐20 mA HART (パッシブ) 4‐20 mA (パッシブ) パルス/周波数/スイッチ出力 (パッシブ)
デジタル通信
HART、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス
電源
DC 12~35 V (4‐20 mA HART 有/無 パルス/周波数/スイッチ出力) DC 12~30 V (4‐20 mA HART、4‐20 mA) DC 12~35 V (4‐20 mA HART、パルス/周波数/スイッチ出力、4‐20 mA 入力) DC 9~32 V (PROFIBUS PA、パルス/周波数/スイッチ出力)
防爆認証
ATEX、IECEx、cCSAus、JPN、EAC、UK Ex
機能安全性
IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠) Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応
材料証明
3.1 材料証明 NACE MR0175/MR0103、PMI (要問合せ)
製品
コストパフォーマンスに優れたウエハタイプの流量計、一体型または分離型が選択可能. 飽和蒸気の質量流量/ エネルギー流量用に温度測定機能内蔵. あらゆる基本アプリケーションに対応し、オリフィスプレートの1対1の置換えが可能.
センサの特長
センサの位置合わせが容易 – センタリングリングが付属. 高い可用性 – 実証済みの堅牢性、外部振動/急激な温度変化/ウォーターハンマーに対する優れた耐性. 長期安定性 – 堅牢性が高く、ドリフトのない静電容量式センサ. 面間距離 65 mm (2.56 in). フランジなし. 軽量.
変換器の特長
簡易な機器配線 – 独立した端子箱. 操作の安全性を保証 – タッチコントロール操作のバックライト付きディスプレイにより機器の開閉が不要. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology. データ転送機能付きディスプレイモジュール. 堅牢性の高いデュアルコンパートメントハウジング. プラントの安全性: 世界中で認定(SIL、危険場所).
接液部材質
計測チューブ: 1.4408(CF3M) DSCセンサ: 1.4435(SUS316または316L相当)
計測値
体積流量、質量流量、基準体積流量、エネルギー流量、熱流量差、温度
最大測定誤差
体積流量(液体):±0.75 % 体積流量(蒸気、気体):±1.00 % 質量流量(液体):±0.85% 質量流量(蒸気、気体):±1.7 %
測定範囲
液体:0.16~625 m³/h(0.09~368 ft³/min) 測定物による:0.1MPa、20 °Cの水(14.5 psi a、68° F) 蒸気、気体:2~8342 m³/h(1.18~4910 ft³/min) 測定物による:1MPa、180 °Cの蒸気(356 °F、145 psi a);0.44MPa、25 °Cの空気(77 °F、63.8 psi a)
測定物のプロセス温度
標準:–40~+260 °C(–40~+500 °F) 高温/低温(オプション):–200~+400 °C(–328~+752 °F) 高温/低温(要問合せ):–200~+450 °C(–328~+842 °F)
周囲温度レンジ
一体型(標準):–40~+80 °C(–40~+176 °F) 一体型(オプション):–50~+80 °C(–58~+176 °F) 分離型(標準):–40~+85 °C(–40~+185 °F) 分離型(オプション):–50~+85 °C(–58~+185 °F)
センサハウジングの材質
センサ接続ハウジング:AlSi10Mg、コーティング;1.4408(CF3M)
変換器ハウジングの材質
AlSi10Mg、コーティング;1.4404(SUS 316L相当)
保護等級
一体型:IP66/67、Type 4X 容器 分離型センサ:IP66/67、Type 4X 容器 分離型変換器:IP66/67、Type 4X 容器
表示 / 操作
4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール(外部から操作可能) 現場表示器および操作ツールから設定可能 分離ディスプレイを使用可能
出力
4~20 mA HART(パッシブ) 4~20 mA(パッシブ) パルス/周波数/スイッチ出力(パッシブ)
デジタル通信
HART、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス
電源
DC 12~35 V(4‐20 mA HART 有/無 パルス/周波数/スイッチ出力) DC 12~30 V(4‐20 mA HART、4‐20 mA) DC 12~35 V(4‐20 mA HART、パルス/周波数/スイッチ出力、4‐20 mA 入力) DC 9~32 V(PROFIBUS PA、パルス/周波数/スイッチ出力)
防爆認証
ATEX、IECEx、cCSAus、JPN、EAC、UK Ex
機能安全性
IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠) Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応
材料証明
3.1 材料証明 NACE MR0175/MR0103、PMI(要問合せ)
製品
コストパフォーマンスに優れたウエハタイプの流量計、一体型または分離型が選択可能. 飽和蒸気の質量流量/ エネルギー流量用に温度測定機能内蔵. あらゆる基本アプリケーションに対応し、オリフィスプレートの1対1の置換えが可能.
センサの特長
センサの位置合わせが容易 – センタリングリングが付属. 高い可用性 – 実証済みの堅牢性、外部振動/急激な温度変化/ウォーターハンマーに対する優れた耐性. 長期安定性 – 堅牢性が高く、ドリフトのない静電容量式センサ. 面間距離 65 mm (2.56 in). フランジなし. 軽量.
変換器の特長
簡易な機器配線 – 独立した端子箱. 操作の安全性を保証 – タッチコントロール操作のバックライト付きディスプレイにより機器の開閉が不要. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology. データ転送機能付きディスプレイモジュール. 堅牢性の高いデュアルコンパートメントハウジング. プラントの安全性: 世界中で認定(SIL、危険場所).
接液部材質
計測チューブ: 1.4408(CF3M) DSCセンサ: 1.4435(SUS316または316L相当)
計測値
体積流量、質量流量、基準体積流量、エネルギー流量、熱流量差、温度
最大測定誤差
体積流量(液体):±0.75 % 体積流量(蒸気、気体):±1.00 % 質量流量(液体):±0.85% 質量流量(蒸気、気体):±1.7 %
測定範囲
液体:0.16~625 m³/h(0.09~368 ft³/min) 測定物による:0.1MPa、20 °Cの水(14.5 psi a、68° F) 蒸気、気体:2~8342 m³/h(1.18~4910 ft³/min) 測定物による:1MPa、180 °Cの蒸気(356 °F、145 psi a);0.44MPa、25 °Cの空気(77 °F、63.8 psi a)
測定物のプロセス温度
標準:–40~+260 °C(–40~+500 °F) 高温/低温(オプション):–200~+400 °C(–328~+752 °F) 高温/低温(要問合せ):–200~+450 °C(–328~+842 °F)
周囲温度レンジ
一体型(標準):–40~+80 °C(–40~+176 °F) 一体型(オプション):–50~+80 °C(–58~+176 °F) 分離型(標準):–40~+85 °C(–40~+185 °F) 分離型(オプション):–50~+85 °C(–58~+185 °F)
センサハウジングの材質
センサ接続ハウジング:AlSi10Mg、コーティング;1.4408(CF3M)
変換器ハウジングの材質
AlSi10Mg、コーティング;1.4404(SUS 316L相当)
保護等級
一体型:IP66/67、Type 4X 容器 分離型センサ:IP66/67、Type 4X 容器 分離型変換器:IP66/67、Type 4X 容器
表示 / 操作
4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール(外部から操作可能) 現場表示器および操作ツールから設定可能 分離ディスプレイを使用可能
出力
4‐20 mA HART(パッシブ) 4-20 mA(パッシブ) パルス/周波数/スイッチ出力(パッシブ)
デジタル通信
HART、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス
電源
DC 12~35 V(4‐20 mA HART 有/無 パルス/周波数/スイッチ出力) DC 12~30 V(4‐20 mA HART、4‐20 mA) DC 12~35 V(4‐20 mA HART、パルス/周波数/スイッチ出力、4‐20 mA 入力) DC 9~32 V(PROFIBUS PA、パルス/周波数/スイッチ出力)
防爆認証
ATEX、IECEx、cCSAus、JPN、EAC、UK Ex
機能安全性
IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠) Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応
材料証明
3.1材料証明 NACE MR0175/MR0103、PMI(要問合せ)
最もダウンロードされているファイル
Proline Prowirl D 200
渦流量計
EN
JA
DE FR PL RU ZH
21/06/2020
01/01/2018
言語:
日本語
バージョン:
21/06/2020
ファイルサイズ:
5.4 MB
ファイル名:
TI01332DJA_0220.pdf
Proline Prowirl D 200
HART
取扱説明書
渦流量計
EN
JA
DE FR PL RU ZH
21/06/2020
01/01/2018
言語:
日本語
バージョン:
01/01/2018
ファイルサイズ:
5.4 MB
ファイル名:
BA01685DJA_0118.pdf
126 ドキュメント
EN
JA
ドイツ語 French ポーランド語 ロシア語 中国語
21/06/2020
01/01/2018
言語:
日本語
バージョン:
21/06/2020
ファイルサイズ:
5.4 MB
ファイル名:
TI01332DJA_0220.pdf
Proline Prowirl D 200
HART
取扱説明書
渦流量計
EN
JA
ドイツ語 French ポーランド語 ロシア語 中国語
21/06/2020
01/01/2018
言語:
日本語
バージョン:
01/01/2018
ファイルサイズ:
5.4 MB
ファイル名:
BA01685DJA_0118.pdf
Proline Prowirl D 200
FOUNDATION Fieldbus
Vortex flowmeter
EN
JA
ドイツ語 中国語
21/06/2020
01/01/2018
言語:
英語
バージョン:
21/06/2020
ファイルサイズ:
5 MB
ファイル名:
BA01693DEN_0220.pdf
Proline Prowirl D 200
PROFIBUS PA
Vortex flowmeter
EN
JA
ドイツ語 中国語
21/06/2020
01/01/2018
言語:
英語
バージョン:
21/06/2020
ファイルサイズ:
4.5 MB
ファイル名:
BA01689DEN_0220.pdf
Proline Prowirl 200
HART
機能説明書
渦流量計
EN
JA
ドイツ語 French
01/07/2019
01/01/2018
言語:
日本語
バージョン:
01/01/2018
ファイルサイズ:
2.5 MB
ファイル名:
GP01109DJA_0118.pdf
Proline Prowirl 200
FOUNDATION Fieldbus
Description of Device Parameters
Vortex flowmeter
EN
JA
ドイツ語
01/07/2019
01/01/2018
言語:
英語
バージョン:
01/07/2019
ファイルサイズ:
2.4 MB
ファイル名:
GP01111DEN_0219.pdf
Proline Prowirl 200
PROFIBUS PA
Description of Device Parameters
Vortex flowmeter
言語:
英語
バージョン:
01/01/2018
ファイルサイズ:
1.8 MB
ファイル名:
GP01110DEN_0118.pdf
Flowmeter
Proline 200
Brief Operating Instructions
FOUNDATION Fieldbus transmitter with vortex flow sensor
EN
JA
ブルガリア語 チェコ語 デンマーク語 ドイツ語 ギリシャ語 スペイン語 エストニア語 フィンランド語 French クロアチア語 ハンガリー語 イタリア語 韓国語 Lithuanian Latvian オランダ語 ノルウェー語 ポーランド語 ポルトガル語 ルーマニア語 ロシア語 スロバキア語 スロベニア語 スウェーデン語 トルコ語 中国語
03/12/2018
01/01/2018
言語:
英語
バージョン:
03/12/2018
ファイルサイズ:
1.7 MB
ファイル名:
KA01327DEN_0218.pdf
Flowmeter
Proline 200
Brief Operating Instructions
Profibus PA transmitter with vortex flow sensor
EN
JA
ブルガリア語 チェコ語 デンマーク語 ドイツ語 ギリシャ語 スペイン語 エストニア語 フィンランド語 French クロアチア語 ハンガリー語 イタリア語 韓国語 Lithuanian Latvian オランダ語 ノルウェー語 ポーランド語 ポルトガル語 ルーマニア語 ロシア語 スロバキア語 スロベニア語 スウェーデン語 トルコ語 中国語
03/12/2018
01/01/2018
言語:
英語
バージョン:
03/12/2018
ファイルサイズ:
1.7 MB
ファイル名:
KA01328DEN_0218.pdf
Flowmeter
Proline 200
Brief Operating Instructions
HART transmitter with vortex flow sensor
EN
JA
ブルガリア語 チェコ語 デンマーク語 ドイツ語 ギリシャ語 スペイン語 エストニア語 フィンランド語 French クロアチア語 ハンガリー語 イタリア語 韓国語 Lithuanian Latvian オランダ語 ノルウェー語 ポーランド語 ポルトガル語 ルーマニア語 ロシア語 スロバキア語 スロベニア語 スウェーデン語 トルコ語 中国語
03/12/2018
01/01/2018
言語:
英語
バージョン:
03/12/2018
ファイルサイズ:
1.4 MB
ファイル名:
KA01326DEN_0218.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
I/Oモジュール フロー, 2線式 2x4-20mA, HART, Ex
I/O モジュール, 2線式, PA/FF, PFS, Ex, V2
電子部, Prowirl 200 インデックス C
I/Oモジュール, 2線, 4-20mA, HART, Ex
I/Oモジュール, 2線, 4-20mA,HART, PFS, Ex
I/O,2線,4-20mA,HART,PFS,4-20mA入力
キット ケーブルハーネス, Prowirl 200, 一体型,分離型
キット ケーブルハーネス, Prowirl 200, 一体型,分離型
ディスプレイモジュール, SD02, プッシュボタン
ディスプレイモジュール, SD03, タッチコントロール
カバー GT18 SUS316L相当, HNBR
ガラス窓付カバー GT18 SUS316L相当, HNBR
カバー GT18 SUS316L相当, 端子Ex, HNBR
カバー GT18 SUS316L相当, 端子Ex d, HNBR
カバー GT18 316L, 端子, OVP, HNBR
ガラス窓付カバー GT20 アルミニウム, HNBR
カバー GT20 アルミニウム, 端子Ex, HNBR
カバー GT20 アルミニウム, 端子 Ex d, HNBR
カバー GT20 アルミニウム, 端子, OVP, HNBR
キット カバー, アルミニウム, 分離型, センサ
キット カバー, アルミニウム, 分離型, センサ, -50°C
キット カバー, SUS316L相当, 分離型, センサ
キット カバー, 316L, 分離型, センサ, -50°C
シーリングセット ハウジング GT18,GT19,GT20
キット ガスケット ハウジング, 分離型, センサ, -50°C
ハウジングフィルタ SUS316L相当, GT18, 1セット
ハウジングフィルター 真鍮/ニッケル GT19/20, 1セット
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 5m, bl,M12
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 5m,bk,M12
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 10m,bl,M12
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 10m,bk,M12
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 20m,bl,M12
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 20m,bk,M12
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 30m,bl,M12
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 30m,bk,M12
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 5m, bl
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 5m, bk
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 10m, bl
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 10m, bk
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 20m, bl
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 20m, bk
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 30m, bl
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 30m, bk
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 5m, bl
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 5m, bk
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 10m, bl
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 10m, bk
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 20m, bl
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 20m, bk
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 30m, bl
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 30m, bk
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 5m, bl
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 5m, bk
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 10m, bl
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 10m, bk
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 20m, bl
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 20m, bk
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 30m, bl
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 30m, bk
キット ケーブル, Prowirl 200,分離型,保護,10m,bk
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型,保護,20m,bk
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型,保護,30m,bk
キット センタリング リング 2個 15A DIN PN 40
キット センタリング リング 2個 15A ANSI150LBS
キット センタリング リング 2個 15A ANSI300LBS
キット センタリング リング 2個 15A JIS 10/20K
キット センタリング リング 2個 25A DIN PN 40
キット センタリング リング 2個 DN 25 ANSI150LBS
キット センタリング リング 2個 25A ANSI300LBS
キット センタリング リング 2個 25A JIS 10/20K
キット センタリング リング 2個 40A DIN PN 40
キット センタリング リング 2個 40A ANSI150LBS
キット センタリング リング 2個 40A ANSI300LBS
キット センタリング リング 2個 40A JIS 10/20K
キット センタリング リング 2個 50A DIN PN 40
キット センタリング リング 2個 50A ANSI150LBS
キット センタリング リング 2個 50A ANSI300LBS
キット センタリング リング 2個 A50 JIS 10/20K
キット センタリング リング 2個 80A DIN PN 40
キット センタリング リング 2個 80A ANSI150LBS
キット センタリング リング 2個 80A ANSI300LBS
キット センタリング リング 2個 80A JIS 10K
キット センタリング リング 2個 80A JIS 20K
キット センタリング リング 2個 100A DIN PN 16
キット センタリング リング 2個 100A DIN PN 40
キット センタリング リング 2個 100A ANSI150LBS
キット センタリング リング 2個 100A ANSI300LBS
キット センタリング リング 2個 100A JIS 10K
キット センタリング リング 2個 100A JIS 20K
キット センタリング リング 2個 150A DIN PN 16
キット センタリング リング 2個 150A DIN PN 40
キット センタリング リング 2個 150A ANSI150LBS
キット センタリング リング 2個 150A ANSI300LBS
キット センタリング リング 2個 150A JIS 10K
キット センタリング リング 2個 150A JIS 20K
日除けカバー GT18/GT19/GT20, SUS316L相当
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる