©Endress+Hauser
後継機種
コスト効率の良いウエハ型流量計、一体型または分離型が選択可能
詳細情報
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
製品
std_productprofile_product_usp_8119_1511861002. std_productprofile_product_usp2_38907_1511797452. あらゆる基本アプリケーションに対応し、オリフィスプレートの1対1の置換えが可能.
センサの特長
センサの位置合わせが容易 – センタリングリングが付属. 高い可用性 – 実証済みの堅牢性、外部振動/急激な温度変化/ウォーターハンマーに対する優れた耐性. std_productprofile_product_benefits_8115. 面間距離 65 mm (2.56 in). フランジなし. 軽量.
変換器の特長
簡易な機器配線 – 独立した端子箱. 操作の安全性を保証 – タッチコントロール操作のバックライト付きディスプレイにより機器の開閉が不要. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology. データ転送機能付きディスプレイモジュール. 堅牢性の高いデュアルコンパートメントハウジング. プラントの安全性: 世界中で認定(SIL、危険場所).
接液部材質
計測チューブ: 1.4408 (C3FM) DSCセンサ: 1.4435 (SUS316または316L相当)
計測値
体積流量、質量流量、基準体積流量、エネルギー流量、熱流量差、温度
最大測定誤差
体積流量 (液体): ±0.75 % 体積流量 (蒸気、気体): ±1.00 % 質量流量 (液体): ±0.85% 質量流量 (蒸気、気体): ±1.7 %
測定範囲
液体: 0.16~625 m³/h (0.09~368 ft³/min) 測定物による: 0.1MPa、20 °Cの水 (14.5 psi a、68° F) 蒸気、気体: 2~8342 m³/h (1.18~4910 ft³/min) 測定物による: 1MPa、180 °Cの蒸気 (356 °F、145 psi a); 0.44MPa、25 °Cの空気 (77 °F、63.8 psi a)
測定物のプロセス温度
標準: –40~+260 °C (–40~+500 °F) 高温/低温 (オプション): –200~+400 °C (–328~+752 °F) 高温/低温 (要問合せ): –200~+450 °C (–328~+842 °F)
周囲温度レンジ
一体型 (標準): –40~+80 °C (–40~+176 °F) 一体型 (オプション): –50~+80 °C (–58~+176 °F) 分離型 (標準): –40~+85 °C (–40~+185 °F) 分離型 (オプション): –50~+85 °C (–58~+185 °F)
センサハウジングの材質
センサ接続ハウジング: AlSi10Mg、コーティング; 1.4408 (CF3M)
変換器ハウジングの材質
AlSi10Mg、コーティング; 1.4404 (SUS316L相当)
保護等級
一体型: IP66/67、type 4X 容器 分離型センサ: IP66/67、type 4X 容器 分離型変換器: IP66/67、type 4X 容器
表示 / 操作
4行表示、バックライト、タッチコントロール (外部から操作可能) ローカルディスプレイおよび操作ツールから設定可能 リモートディスプレイ可
出力
4‐20 mA HART (パッシブ) 4‐20 mA (パッシブ) パルス/周波数/スイッチ出力 (パッシブ)
デジタル通信
HART、PROFIBUS PA、FOUNDATION フィールドバス
電源
DC 12~35 V (4‐20 mA HART 有/無 パルス/周波数/スイッチ出力) DC 12~30 V (4‐20 mA HART、4‐20 mA) DC 12~35 V (4‐20 mA HART、パルス/周波数/スイッチ出力、4‐20 mA 入力) DC 9~32 V (PROFIBUS PA、パルス/周波数/スイッチ出力)
機能安全性
IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠) Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応
材料証明
3.1 材料証明 NACE MR0175/MR0103、PMI (要問合せ)
製品
std_productprofile_product_usp_8119_1511861002. std_productprofile_product_usp2_38907_1511797452. あらゆる基本アプリケーションに対応し、オリフィスプレートの1対1の置換えが可能.
センサの特長
センサの位置合わせが容易 – センタリングリングが付属. 高い可用性 – 実証済みの堅牢性、外部振動/急激な温度変化/ウォーターハンマーに対する優れた耐性. std_productprofile_product_benefits_8115. 面間距離 65 mm (2.56 in). フランジなし. 軽量.
変換器の特長
簡易な機器配線 – 独立した端子箱. 操作の安全性を保証 – タッチコントロール操作のバックライト付きディスプレイにより機器の開閉が不要. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology. データ転送機能付きディスプレイモジュール. 堅牢性の高いデュアルコンパートメントハウジング. プラントの安全性: 世界中で認定(SIL、危険場所).
接液部材質
計測チューブ: 1.4408 (C3FM) DSCセンサ: 1.4435 (SUS316または316L相当)
計測値
体積流量、質量流量、基準体積流量、エネルギー流量、熱流量差、温度
最大測定誤差
体積流量 (液体): ±0.75 % 体積流量 (蒸気、気体): ±1.00 % 質量流量 (液体): ±0.85% 質量流量 (蒸気、気体): ±1.7 %
測定範囲
液体: 0.16~625 m³/h (0.09~368 ft³/min) 測定物による: 0.1MPa、20 °Cの水 (14.5 psi a、68° F) 蒸気、気体: 2~8342 m³/h (1.18~4910 ft³/min) 測定物による: 1MPa、180 °Cの蒸気 (356 °F、145 psi a); 0.44MPa、25 °Cの空気 (77 °F、63.8 psi a)
測定物のプロセス温度
標準: –40~+260 °C (–40~+500 °F) 高温/低温 (オプション): –200~+400 °C (–328~+752 °F) 高温/低温 (要問合せ): –200~+450 °C (–328~+842 °F)
周囲温度レンジ
一体型 (標準): –40~+80 °C (–40~+176 °F) 一体型 (オプション): –50~+80 °C (–58~+176 °F) 分離型 (標準): –40~+85 °C (–40~+185 °F) 分離型 (オプション): –50~+85 °C (–58~+185 °F)
センサハウジングの材質
センサ接続ハウジング: AlSi10Mg、コーティング; 1.4408 (CF3M)
変換器ハウジングの材質
AlSi10Mg、コーティング; 1.4404 (SUS316L相当)
保護等級
一体型: IP66/67、type 4X 容器 分離型センサ: IP66/67、type 4X 容器 分離型変換器: IP66/67、type 4X 容器
表示 / 操作
4行表示、バックライト、タッチコントロール (外部から操作可能) ローカルディスプレイおよび操作ツールから設定可能 リモートディスプレイ可
出力
4‐20 mA HART (パッシブ) 4‐20 mA (パッシブ) パルス/周波数/スイッチ出力 (パッシブ)
デジタル通信
HART、PROFIBUS PA、FOUNDATION フィールドバス
電源
DC 12~35 V (4‐20 mA HART 有/無 パルス/周波数/スイッチ出力) DC 12~30 V (4‐20 mA HART、4‐20 mA) DC 12~35 V (4‐20 mA HART、パルス/周波数/スイッチ出力、4‐20 mA入力) DC 9 ... 32 V (PROFIBUS PA、パルス/周波数/スイッチ出力)
機能安全性
IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正 (ISO/IEC 17025準拠)
材料証明
3.1 材料証明 NACE MR0175/MR0103、PMI (要問合せ)
製品
std_productprofile_product_usp_8119_1511861002. std_productprofile_product_usp2_38907_1511797452. あらゆる基本アプリケーションに対応し、オリフィスプレートの1対1の置換えが可能.
センサの特長
センサの位置合わせが容易 – センタリングリングが付属. 高い可用性 – 実証済みの堅牢性、外部振動/急激な温度変化/ウォーターハンマーに対する優れた耐性. std_productprofile_product_benefits_8115. 面間距離 65 mm (2.56 in). フランジなし. 軽量.
変換器の特長
簡易な機器配線 – 独立した端子箱. 操作の安全性を保証 – タッチコントロール操作のバックライト付きディスプレイにより機器の開閉が不要. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology. データ転送機能付きディスプレイモジュール. 堅牢性の高いデュアルコンパートメントハウジング. プラントの安全性: 世界中で認定(SIL、危険場所).
接液部材質
計測チューブ: 1.4408 (C3FM) DSCセンサ: 1.4435 (SUS316または316L相当)
計測値
体積流量、質量流量、基準体積流量、エネルギー流量、熱流量差、温度
最大測定誤差
体積流量 (液体): ±0.75 % 体積流量 (蒸気、気体): ±1.00 % 質量流量 (液体): ±0.85% 質量流量 (蒸気、気体): ±1.7 %
測定範囲
液体: 0.16~625 m³/h (0.09~368 ft³/min) 測定物による: 0.1MPa、20 °Cの水 (14.5 psi a、68° F) 蒸気、気体: 2~8342 m³/h (1.18~4910 ft³/min) 測定物による: 1MPa、180 °Cの蒸気 (356 °F、145 psi a); 0.44MPa、25 °Cの空気 (77 °F、63.8 psi a)
測定物のプロセス温度
標準: –40~+260 °C (–40~+500 °F) 高温/低温 (オプション): –200~+400 °C (–328~+752 °F) 高温/低温 (要問合せ): –200~+450 °C (–328~+842 °F)
周囲温度レンジ
一体型 (標準): –40~+80 °C (–40~+176 °F) 一体型 (オプション): –50~+80 °C (–58~+176 °F) 分離型 (標準): –40~+85 °C (–40~+185 °F) 分離型 (オプション): –50~+85 °C (–58~+185 °F)
センサハウジングの材質
センサ接続ハウジング: AlSi10Mg、コーティング; 1.4408 (CF3M)
変換器ハウジングの材質
AlSi10Mg、コーティング; 1.4404 (SUS316L相当)
保護等級
一体型: IP66/67、type 4X 容器 分離型センサ: IP66/67、type 4X 容器 分離型変換器: IP66/67、type 4X 容器
表示 / 操作
4行表示、バックライト、タッチコントロール (外部から操作可能) ローカルディスプレイおよび操作ツールから設定可能 リモートディスプレイ可
出力
4‐20 mA HART (パッシブ) 4‐20 mA (パッシブ) パルス/周波数/スイッチ出力 (パッシブ)
デジタル通信
HART、PROFIBUS PA、FOUNDATION フィールドバス
電源
DC 12~35 V (4‐20 mA HART 有/無 パルス/周波数/スイッチ出力) DC 12~30 V (4‐20 mA HART、4‐20 mA) DC 12~35 V (4‐20 mA HART、パルス/周波数/スイッチ出力、4‐20 mA 入力) DC 9~32 V (PROFIBUS PA、パルス/周波数/スイッチ出力)
機能安全性
IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正 (ISO/IEC 17025準拠)
材料証明
NACE MR0175/MR0103、PMI (要問合せ) 3.1 材料証明
153 ドキュメント
コスト効率の良いウエハ型、一体型または分離型として使用可能
EN
JA
ドイツ語 French ポーランド語 ロシア語 中国語
01/11/2015
17/12/2014
03/10/2014
21/07/2014
04/04/2014
言語:
日本語
バージョン:
17/12/2014
ファイルサイズ:
3.4 MB
ファイル名:
TI01083DJA_0314.pdf
Proline Prowirl D 200
FOUNDATION Fieldbus
Operating Instructions
Vortex flowmeter
EN
JA
ドイツ語 中国語
01/12/2015
21/07/2014
言語:
英語
バージョン:
01/12/2015
ファイルサイズ:
3.7 MB
ファイル名:
BA01216DEN_0215.pdf
Proline Prowirl D 200
PROFIBUS PA
Operating Instructions
Vortex flowmeter
EN
JA
ドイツ語 中国語
01/11/2015
02/10/2014
21/11/2013
言語:
英語
バージョン:
01/11/2015
ファイルサイズ:
3.8 MB
ファイル名:
BA01221DEN_0315.pdf
プロラインプロワール D 200
HART
取扱説明書
渦流量計
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポーランド語 ロシア語 中国語
01/12/2015
18/12/2014
02/10/2014
08/04/2014
15/10/2013
言語:
日本語
バージョン:
18/12/2014
ファイルサイズ:
6.4 MB
ファイル名:
BA01153DJA_0314.pdf
Proline Prowirl 200
HART
Description of Device Parameters
Vortex flowmeter
EN
JA
ドイツ語
02/12/2015
30/06/2015
言語:
英語
バージョン:
02/12/2015
ファイルサイズ:
1.8 MB
ファイル名:
GP01019DEN_0215.pdf
Proline Prowirl 200
PROFIBUS PA
Description of Device Parameters
Vortex flowmeter
言語:
英語
バージョン:
02/12/2015
ファイルサイズ:
1.8 MB
ファイル名:
GP01023DEN_0115.pdf
Proline Prowirl 200
FOUNDATION Fieldbus
Description of Device Parameters
Vortex flowmeter
言語:
英語
バージョン:
02/12/2015
ファイルサイズ:
2.1 MB
ファイル名:
GP01024DEN_0115.pdf
Proline Prowirl D 200
Brief Operating Instructions
Vortex flowmeter
EN
JA
チェコ語 ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
01/03/2017
01/11/2015
03/10/2014
21/07/2014
04/04/2014
言語:
英語
バージョン:
01/03/2017
ファイルサイズ:
1.7 MB
ファイル名:
KA01135DEN_0617.pdf
EA Conversion Kit for Prowirl 200 Compact Version to Prowirl 200 Remote
Version
Prowirl 200 non explosion-protected
EN
JA
ドイツ語
16/10/2023
01/02/2022
03/03/2020
01/05/2017
23/04/2015
言語:
英語
バージョン:
16/10/2023
ファイルサイズ:
1.4 MB
ファイル名:
EA01055DA2_0623-00.pdf
Set housing security clamp
Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x Promag 200, Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200,
EN
JA
ドイツ語
31/08/2017
07/10/2013
05/01/2012
言語:
英語
バージョン:
31/08/2017
ファイルサイズ:
279.5 KB
ファイル名:
EA00038FA2_1717.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
I/Oモジュール フロー, 2線式 2x4-20mA, HART, Ex
I/O モジュール, 2線式, PA/FF, PFS, Ex, V2
I/Oモジュール, 2線, 4-20mA, HART, Ex
キット ケーブルハーネス, Prowirl 200, 一体型,分離型
I/Oモジュール, 2線, 4-20mA,HART, PFS, Ex
キット ケーブルハーネス, Prowirl 200, 一体型,分離型
I/O,2線,4-20mA,HART,PFS,4-20mA入力
ディスプレイモジュール, SD02, プッシュボタン
ディスプレイモジュール, SD03, タッチコントロール
カバー GT18 SUS316L相当, HNBR
ガラス窓付カバー GT18 SUS316L相当, HNBR
カバー GT18 SUS316L相当, 端子Ex, HNBR
カバー GT18 SUS316L相当, 端子Ex d, HNBR
カバー GT18 316L, 端子, OVP, HNBR
ガラス窓付カバー GT20 アルミニウム, HNBR
カバー GT20 アルミニウム, 端子Ex, HNBR
カバー GT20 アルミニウム, 端子 Ex d, HNBR
カバー GT20 アルミニウム, 端子, OVP, HNBR
キット カバー, アルミニウム, 分離型, センサ
キット カバー, アルミニウム, 分離型, センサ, -50°C
キット カバー, SUS316L相当, 分離型, センサ
キット カバー, 316L, 分離型, センサ, -50°C
シーリングセット ハウジング GT18,GT19,GT20
キット ガスケット ハウジング, 分離型, センサ, -50°C
キット ケーブルグランド M20x1,5 グレー (10個)
キット ケーブルグランド M20x1,5 グレー (10個)
キット ケーブルグランド M20x1,5 グレー (10個)
キット ケーブルグランド M20x1,5 グレー (10個)
キット ケーブルグランド M20x1,5 グレー (10個)
キット ケーブルグランド M20x1.5 (10個) Ex
キット ケーブルグランド M20x1.5 (10個) Ex
キット ケーブルグランド M20x1.5 (10個) Ex
キット ケーブルグランド M20x1.5 (10個) Ex
キット ケーブルグランド M20x1.5 (10個) Ex
キット 2 ケーブルグランド M20x1.5 INOX Ex
キット 2 ケーブルグランド M20x1.5 INOX Ex
キット 2 ケーブルグランド M20x1.5 INOX Ex
キット 2 ケーブルグランド M20x1.5 INOX Ex
キット 2 ケーブルグランド M20x1.5 INOX Ex
キット 2 ケーブルグランド M20x1.5 INOX Ex
キット 1 電線管口 M20x1.5 被覆, センサ
キット 1 電線管口 M20x1.5 被覆, センサ
キット 1 電線管口 M20x1.5 被覆, センサ
キット 1 電線管口 M20x1.5 被覆, センサ
キット 1 電線管口 M20x1.5 被覆, センサ
キット 1 電線管口 M20x1.5 被覆, センサ
キット M20x1.5/G 1/2" (プラグ PVC) 10個
キット M20x1.5/G 1/2" (プラグ PVC) 10個
キット 10 ext. M20x1,5/G 1/2" (真鍮プラグ)
キット 2 ext. M20x1.5/G 1/2" INOX Ex
キット M20x1.5/NPT 1/2" (プラグ PVC) 10個
キット M20x1.5/NPT 1/2" (プラグ PVC) 10個
キット 10 ext. M20x1,5/NPT1/2"(真鍮プラグ)
キット 2 ext. M20x1,5/NPT1/2" INOX Ex
キット ケーブルグランド Profibus PA
キット ケーブルグランド M20x1,5 グレー (10個)
キット ケーブルグランド Profibus PA
キット 2 ケーブルグランド M20x1.5 INOX Ex
キット ケーブルグランド Found. Fieldbus
キット ケーブルグランド Found. Fieldbus
ハウジングフィルタ SUS316L相当, GT18, 1セット
ハウジングフィルター 真鍮/ニッケル GT19/20, 1セット
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 5m,bk,M12
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 10m,bk,M12
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 20m,bk,M12
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 30m,bk,M12
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 5m, bk
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 10m, bk
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 20m, bk
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 30m, bk
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 5m, bl,M12
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 5m,bk,M12
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 10m,bl,M12
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 10m,bk,M12
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 20m,bl,M12
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 20m,bk,M12
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 30m,bl,M12
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 30m,bk,M12
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 5m, bl,M12
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 5m,bk,M12
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 10m,bl,M12
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 10m,bk,M12
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 20m,bl,M12
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 20m,bk,M12
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 30m,bl,M12
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 30m,bk,M12
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 5m, bl
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 5m, bk
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 10m, bl
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 10m, bk
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 20m, bl
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 20m, bk
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 30m, bl
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 30m, bk
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 5m, bl
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 5m, bk
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 10m, bl
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 10m, bk
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 20m, bl
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 20m, bk
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 30m, bl
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 30m, bk
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 5m, bl
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 5m, bk
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 10m, bl
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 10m, bk
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 20m, bl
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 20m, bk
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 30m, bl
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 30m, bk
キット ケーブル, Prowirl 200,分離型,保護,10m,bk
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型,保護,20m,bk
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型,保護,30m,bk
キット センタリング リング 2個 15A DIN PN 40
キット センタリング リング 2個 15A ANSI150LBS
キット センタリング リング 2個 15A ANSI300LBS
キット センタリング リング 2個 15A JIS 10/20K
キット センタリング リング 2個 25A DIN PN 40
キット センタリング リング 2個 DN 25 ANSI150LBS
キット センタリング リング 2個 25A ANSI300LBS
キット センタリング リング 2個 25A JIS 10/20K
キット センタリング リング 2個 40A DIN PN 40
キット センタリング リング 2個 40A ANSI150LBS
キット センタリング リング 2個 40A ANSI300LBS
キット センタリング リング 2個 40A JIS 10/20K
キット センタリング リング 2個 50A DIN PN 40
キット センタリング リング 2個 50A ANSI150LBS
キット センタリング リング 2個 50A ANSI300LBS
キット センタリング リング 2個 A50 JIS 10/20K
キット センタリング リング 2個 80A DIN PN 40
キット センタリング リング 2個 80A ANSI150LBS
キット センタリング リング 2個 80A ANSI300LBS
キット センタリング リング 2個 80A JIS 10K
キット センタリング リング 2個 80A JIS 20K
キット センタリング リング 2個 100A DIN PN 16
キット センタリング リング 2個 100A DIN PN 40
キット センタリング リング 2個 100A ANSI150LBS
キット センタリング リング 2個 100A ANSI300LBS
キット センタリング リング 2個 100A JIS 10K
キット センタリング リング 2個 100A JIS 20K
キット センタリング リング 2個 150A DIN PN 16
キット センタリング リング 2個 150A DIN PN 40
キット センタリング リング 2個 150A ANSI150LBS
キット センタリング リング 2個 150A ANSI300LBS
キット センタリング リング 2個 150A JIS 10K
キット センタリング リング 2個 150A JIS 20K
日除けカバー GT18/GT19/GT20, SUS316L相当
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる