©Endress+Hauser
-
後継機種
-
コスト効率の良いウエハ型、一体型または分離型が選択可能。基本的なアプリケーションすべてに対応し、オリフィスプレートの1対1の置換えが可能です。
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
-
製品
省スペース, 一般的な液体 / 気体 / 蒸気アプリケーションの体積流量計測.
流量, 温度プローブ, フローコンピュータ搭載.
-
-
最大測定誤差
+/-0.75% 体積流量 +/- 1% 質量流量
-
-
最大プロセス圧力
PN10...40
CL 150...300
JIS 10...20K
-
測定物のプロセス温度
-200...+400°C
最大 +450°C (要問い合わせ)
-
-
-
-
入力
PROFIBUS-PA, HART
または FOUNDATION Fieldbus を使用した圧力入力
-
デジタル通信
HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus
-
防爆認証
ATEX
FM
CSA
TIIS
NEPSI/IEC (要問合せ)
-
製品
省スペース, 一般的な液体 / 気体 / 蒸気アプリケーションの体積流量計測.
流量, 温度プローブ, フローコンピュータ搭載.
-
-
-
-
最大プロセス圧力
PN10...40
CL 150...300
JIS 10...20K
-
測定物のプロセス温度
-200...+400°C
最大 +450°C (要問い合わせ)
-
-
表示 / 操作
2行表示
LCD
プッシュボタン
クイック セットアップ
-
-
入力
PROFIBUS-PA
または FOUNDATION Fieldbus を使用した圧力入力
-
デジタル通信
HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus
-
防爆認証
ATEX
FM
CSA
TIIS
NEPSI/IEC (要問い合せ)
-
製品
省スペース, 一般的な液体 / 気体 / 蒸気アプリケーションの体積流量計測.
流量, 温度プローブ, フローコンピュータ搭載.
-
-
最大測定誤差
体積流量: +/-1.0%
質量流量: +/-1.7%-2.3%(飽和蒸気)
-
-
最大プロセス圧力
PN10...40
CL 150...300
JIS 10...20K
-
測定物のプロセス温度
-200...+400°C
最大 +450°C (要問い合わせ)
-
-
-
-
入力
過熱蒸気に対し PROFIBUS-PA
または FOUNDATION Fieldbus を使用した圧力入力
デルタ熱に対し HART を使用した温度入力
-
デジタル通信
HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus
-
防爆認証
ATEX
FM
CSA
TIIS
NEPSI/IEC (問合せ)
105 ドキュメント
-
Vortex Flow Measuring System for reliable Flow Measurement of Gas, Steam
and Liquids.
Prowirl 73
Technical Information
|
EN
|
JA
|
|
01/03/2005
|
|
|
|
01/12/2003
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
01/03/2005
|
ファイルサイズ:
|
2.5 MB
|
ファイル名:
|
TI064DEN.pdf
|
-
Proline Prowirl 72F, 72W, 73F, 73W
技術仕様書
渦流量計
気体、蒸気、液体用流量計
|
EN
|
JA
|
|
01/11/2011
|
|
|
|
01/01/2011
|
|
|
|
01/02/2009
|
|
|
|
01/01/2007
|
|
|
|
01/12/2005
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/11/2011
|
ファイルサイズ:
|
3.3 MB
|
ファイル名:
|
TI00070dja_1411_0312.pdf
|
-
Proline Prowirl 73
FOUNDATION Fieldbus
Operating Instructions
Vortex Flow Measuring System with FOUNDATION Fieldbus interface
for measuring gas, steam and liquids.
|
EN
|
JA
|
|
09/11/2011
|
|
|
|
01/04/2007
|
|
|
|
01/06/2004
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
09/11/2011
|
ファイルサイズ:
|
2.5 MB
|
ファイル名:
|
BA00096DEN_1311.pdf
|
-
Proline Prowirl 73
Operating Instructions
Vortex Flow Measuring System for reliable Flow Measurement of Gas,
Steam
and Liquids.
|
EN
|
JA
|
|
09/11/2011
|
|
|
|
01/01/2011
|
|
|
|
01/08/2009
|
|
|
|
01/01/2007
|
|
|
|
01/03/2005
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/08/2009
|
ファイルサイズ:
|
6.1 MB
|
ファイル名:
|
Ba094dja_1108_0410.pdf
|
-
Proline Prowirl 72
HART
Operating Instructions,
Description of Device Functions
Vortex Flow Measuring System for measuring gas, steam and liquids.
|
EN
|
JA
|
|
01/11/2011
|
|
|
|
01/01/2011
|
|
|
|
01/02/2009
|
|
|
|
01/01/2007
|
|
|
|
01/12/2005
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/02/2009
|
ファイルサイズ:
|
4.2 MB
|
ファイル名:
|
Ba084dja_1108_0709.pdf
|
-
Proline Prowirl 73
PROFIBUS-PA
Operating Instructions
Vortex Flow Measuring System with PROFIBUS-PA interface for
measuring gas, steam and liquids.
|
EN
|
JA
|
|
09/11/2011
|
|
|
|
02/04/2007
|
|
|
|
01/03/2004
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
09/11/2011
|
ファイルサイズ:
|
2.6 MB
|
ファイル名:
|
BA00093DEN_1311.pdf
|
-
Proline Prowirl 73
Brief Operating Instructions
Vortex Flow Measuring System
|
EN
|
JA
|
|
10/11/2011
|
|
|
|
01/01/2011
|
|
|
|
01/08/2009
|
|
|
|
01/12/2007
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
10/11/2011
|
ファイルサイズ:
|
955.2 KB
|
ファイル名:
|
KA00031DEN_1411.pdf
|
-
EA Conversion Kit for Prowirl 200 Compact Version to Prowirl 200 Remote
Version
Prowirl 200 non explosion-protected
|
EN
|
JA
|
|
16/10/2023
|
|
|
|
01/02/2022
|
|
|
|
03/03/2020
|
|
|
|
01/05/2017
|
|
|
|
23/04/2015
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
16/10/2023
|
ファイルサイズ:
|
1.4 MB
|
ファイル名:
|
EA01055DA2_0623-00.pdf
|
-
EA Installing sensor parts
Prosonic Flow 92F, Prowirl 72, 73, 200
|
EN
|
JA
|
|
16/10/2023
|
|
|
|
01/09/2017
|
|
|
|
14/01/2016
|
|
|
|
28/11/2013
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
16/10/2023
|
ファイルサイズ:
|
2 MB
|
ファイル名:
|
EA01085DA2_0423-00.pdf
|
-
EA Replacing cover and O-ring
Proline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE
,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73
|
EN
|
JA
|
|
15/10/2024
|
|
|
|
01/10/2018
|
|
|
|
28/06/2012
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
15/10/2024
|
ファイルサイズ:
|
797.3 KB
|
ファイル名:
|
EA00098DA2_1624-00.pdf
|
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
-
キット アンプ基板 Prowirl 73 HART Ex
-
キット アンプ基板 Prowirl 73 ProfibPA/FF Ex
-
I/Oボード Prowirl 72/73 HART Exi
-
I/Oボード Prowirl 72/73 HART/周波数 Exi
-
I/Oボード Prowirl 72/73 PROFIBUS PA Exi
-
I/Oボード Prowirl 72/73 FF Exi
-
I/Oボード Prowirl 72/73 HART Exd
-
I/Oボード Prowirl 72/73 HART/パルス Exd
-
I/Oボード Prowirl 72/73 PROFIBUS PA Exd
-
I/Oボード Prowirl 72/73 FF Exd
-
接続基板 Prowirl 72/73PROFIB.PA/FF Exd
-
キット ディスプレイ72/73/92F(HART) 12言語
-
キット ディスプレイ 72/73 (HART) 15言語
-
キット ディスプレイ72/73/92F(FF/PA) 12言語
-
キット ディスプレイ 72/73 (FF/PA) 15言語
-
キット プリアンプ基板 Prowirl 72/73
-
キット 接続基板 Prowirl 72/73 FS elect Ex
-
キット 接続基板 Prowirl 72/73 FS sens Ex
-
-
キット 窓付きカバー Prowirl 72/73/92F
-
キット カバー Prowirl 72/73/92F ブラインド型
-
キット カバー Prowirl 72/73/92F ブラインド型
-
-
キット カバー Prowirl 72/73 FS sens
-
キット ケーブルグランド M20x1,5 グレー (10個)
-
キット ケーブルグランド M20x1,5 グレー (10個)
-
キット ケーブルグランド M20x1,5 グレー (10個)
-
キット ケーブルグランド M20x1.5 (10個) Ex
-
キット ケーブルグランド M20x1.5 (10個) Ex
-
キット ケーブルグランド M20x1.5 (10個) Ex
-
キット 1 電線管口 M20x1.5 被覆,変換器
-
キット 1 電線管口 M20x1.5 被覆, センサ
-
キット M20x1.5/NPT 1/2" (プラグ PVC) 10個
-
キット M20x1.5/NPT 1/2" (プラグ PVC) 10個
-
キット M20x1.5/NPT 1/2" (プラグ PVC) 10個
-
キット M20x1.5/G 1/2" (プラグ PVC) 10個
-
キット M20x1.5/G 1/2" (プラグ PVC) 10個
-
キット ケーブルグランド Profibus PA
-
キット ケーブルグランド Profibus PA
-
キット ケーブルグランド Found. Fieldbus
-
キット ケーブルグランド Found. Fieldbus
-
-
キット Prowirl 72/73用 基板 フィールドハウジング
-
キット ディスプレー台Prowirl 72/73フィールドハウジング
-
キット ガスケット Prowirl72/73 ハウジング 一体型
-
キット ガスケット Prowirl 72/73 ハウジング FS
-
キット Prowirl 72/73 分離用ケーブル 10m
-
キット Prowirl 72/73 分離用ケーブル 10m Ex
-
キット Prowirl 72/73 分離用ケーブル 30m
-
キット Prowirl 72/73 分離用ケーブル 30m Ex
-
キット ケーブル PW72/73 FS 被覆, 10m Ex
-
キット ケーブル PW72/73 FS 被覆, 15m Ex
-
キット ケーブル PW72/73 FS 被覆, 20m Ex
-
キット ケーブル PW72/73 FS 被覆, 30m Ex
-
キット センタリング リング 2個 15A DIN PN 40
-
キット センタリング リング 2個 15A ANSI150LBS
-
キット センタリング リング 2個 15A ANSI300LBS
-
キット センタリング リング 2個 15A JIS 10/20K
-
キット センタリング リング 2個 25A DIN PN 40
-
キット センタリング リング 2個 DN 25 ANSI150LBS
-
キット センタリング リング 2個 25A ANSI300LBS
-
キット センタリング リング 2個 25A JIS 10/20K
-
キット センタリング リング 2個 40A DIN PN 40
-
キット センタリング リング 2個 40A ANSI150LBS
-
キット センタリング リング 2個 40A ANSI300LBS
-
キット センタリング リング 2個 40A JIS 10/20K
-
キット センタリング リング 2個 50A DIN PN 40
-
キット センタリング リング 2個 50A ANSI150LBS
-
キット センタリング リング 2個 50A ANSI300LBS
-
キット センタリング リング 2個 A50 JIS 10/20K
-
キット センタリング リング 2個 80A DIN PN 40
-
キット センタリング リング 2個 80A ANSI150LBS
-
キット センタリング リング 2個 80A ANSI300LBS
-
キット センタリング リング 2個 80A JIS 10K
-
キット センタリング リング 2個 80A JIS 20K
-
キット センタリング リング 2個 100A DIN PN 16
-
キット センタリング リング 2個 100A DIN PN 40
-
キット センタリング リング 2個 100A ANSI150LBS
-
キット センタリング リング 2個 100A ANSI300LBS
-
キット センタリング リング 2個 100A JIS 10K
-
キット センタリング リング 2個 100A JIS 20K
-
キット センタリング リング 2個 150A DIN PN 16
-
キット センタリング リング 2個 150A DIN PN 40
-
キット センタリング リング 2個 150A ANSI150LBS
-
キット センタリング リング 2個 150A ANSI300LBS
-
キット センタリング リング 2個 150A JIS 10K
-
キット センタリング リング 2個 150A JIS 20K
-
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。