キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
  • 履歴
Micropilot FMR60B – 製品写真

Micropilot FMR60B – 80 GHzレーダーセンサ

アプリケーションをよりシンプルに

FMR60B
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • 精度

    +/-1 mm (0.04 in)

  • プロセス温度

    -40~+200 °C (-40~+392 °F)

  • プロセス圧力 / 最大過圧リミット

    真空...2 MPa (290 psi)

  • 最大測定距離

    50 m (164 ft)

  • 主要接液部

    PVDF、PTFE、PEEK

アプリケーション

Micropilot FMR60Bは、新世代の80 GHzレーダーセンサの1つです。本機器は、小さなプロセス接続を備えたシンプルな液体アプリケーションにおける非接触連続レベル測定に使用されます。ウィザードにより、機器の設定、プルーフテスト、検証がガイドされ、シンプルな操作が保証されます。Heartbeat Technologyが提供する検証機能と監視機能により、異常が特定され、安全性と生産性の向上が実現します。

Micropilot FMR60Bは最大50mの非接触アプリケーションに適しており、容器内部に金具が多いアプリケーション用に狭い放射角を実現します。

  • プロセス接続:ネジ込みおよびフランジ

  • プロセス温度:–40~+200 °C(-40~392 °F)

  • プロセス圧力:–0.1~+2 MPa(-14.5~+290 psi)

  • 最大測定範囲:50 m(164 ft)

  • 精度:±1 mm(0.04")

  • Wバンド:80 GHz

  • 国際防爆認証、オーバーフロー防止WHG(ドイツ連邦水管理法)、SIL、船級認定、5点または10点工場出荷時校正証明書

利点

  • 直観的な操作やウィザードにより、設定および検証を行うことが可能

  • ディスプレイに表示される推奨の対策措置による容易なトラブルシューティング

  • ガイド付きSILロック、検証、プルーフテストにより体系的なエラーが減少

  • 安全設計:IEC 61508に準拠した機器開発

  • 実行中のプロセスにおける、Heartbeat Technologyを使用したプロセス監視、検証、診断により、生産性が向上

ビデオ

  • play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
    pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
    00:00
  • play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
    pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
    00:00

Extended セレクション

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products