新しいMicropilot 80 GHz レーダーシリーズ
お客様の要件を満たすための設計
当社の新世代のMicropilot 80 GHz非接触マイクロウェーブ式レベルセンサは、よりシンプルでインテリジェントな安全性、効率向上を求めるお客様の個別の要件を満たします。Ethernet-APLなどの新しい通信技術を活用して、デジタルの未来に向けてプラントを備えることが可能です。Heartbeat Technologyにより、プロセスの生産性が向上します。幅広い製品ラインナップは、鉱工業、化学工業、石油・ガス産業、ならびに発電所やエネルギーセクターなど、あらゆるアプリケーション向けのソリューションを提供します。
利点
シンプル:Micropilotシリーズの機器を使用するには、短時間のトレーニングしか必要ありません。操作はシンプルかつ直感的であり、リアルタイムで行われます。設定および機能チェックはウィザードによってガイドされます。
インテリジェントな安全性:レーダーレベルセンサシリーズは、ガイド付きウィザードによる設定またはプルーフテスト、およびHistoROMを介したシンプルなパラメータ伝送により、機能と作業員の安全を保証します。また、当社の20年以上にわたるSILの専門知識もお客様の役に立ちます。
生産性の向上:Heartbeat Technologyにより、プロセスの監視、診断、検証機能が提供されます。永続的なプロセス診断と自己診断、予知保全によりプラントのダウンタイムが減少します。
高性能:当社の新世代の80 GHzレーダーレベルセンサは、新しいレーダーチップによって発揮される最高の精度と80 GHzレーダー技術との組み合わせにより、幅広いアプリケーションに使用できる優れたレーダー計測技術を提供します。
将来性:本機器は、デジタルトランスフォーメーションおよびインダストリー4.0に対応するよう準備されています。たとえば、Ethernet-APLなどの最先端の通信オプションは、高速データ伝送を可能にするとともに、プラントの可用性を向上させます。
幅広いアプリケーション

将来および実質的にすべてのアプリケーションに対応:当社の80 GHzレーダーレベルセンサは、幅広いセクターや業界のユーザーのニーズと要件を満たします。鉱業および鉱工業のお客様にとって、当社の80 GHzレーダーレベルセンサにより、あらゆる面でプラントの操業が容易になります。お客様は機器の多様性と簡単操作によるメリットを享受できます。

化学工業および石油・ガス産業においては、機能安全、人員の安全、エラー防止が重要です。極端な温度または腐食性の測定物で危険物質のレベル測定を行う場合、当社の20年にわたるSILの専門知識がお客様の役に立ちます。当社の80 GHzレーダーレベルセンサは、IEC 61508に準拠して開発されたものであり、最高450 °Cおよび最大16 MPaまで使用できます。

非接触型レーダーセンサーMicropilot FMR63Bは、サニタリ性が求められるアプリケーションにおいても、シンプルさ、安全性、効率性を提供します。ステンレス製の測定器は、強力な洗浄剤による洗浄も可能で、最高のコンプライアンス基準を満たしています。泡や付着物を検出する Heartbeat Technology とレーダー精度指数により、効率が向上し、校正サイクルを延長することができます。
簡単操作

可能な限りシンプルなプロセスが必要ですか?レーダーレベル計Micropilotシリーズの機器を使用するには、短時間のトレーニングしか必要ありません。Endress+Hauser SmartBlueアプリとスマートフォンまたはタブレット端末を使用した操作は簡単かつ直感的であり、リアルタイムで実行されます。新しいユーザーインターフェイスは、設定プロセスまたは機能チェックをステップバイステップでガイドします。80 GHzレーダーレベル測定機器の製品ラインナップが拡張されたことで、実質的にすべてのアプリケーションの要件が満たされます。
安全性の向上

妥協を許さない安全性は重要ですか?新しい80 GHzレーダーレベルセンサの開発において活用された、当社の20年にわたるSILの専門知識により、安全上のリスクが大幅かつ体系的に減少しました。テストの費用を最小限に抑え、作業員と環境を持続可能な方法で保護できます。設定、SILロック、プルーフテストにウィザードを利用することで、体系的なエラーが減少します。計測機器へのリモートアクセスが容易であり、作業員は危険場所に立ち入る必要がありません。
生産性の向上

効率に関する厳しい要求はありますか?Ethernet-APLなどの通信技術を利用することで、さらなる効率改善が可能です。また、Heartbeat Technologyの診断機能により、信頼性と生産性が向上します。プロセスの中断や機器の取外しを行うことなく、測定点で直接検証することが可能です。監視機能により、予知保全のためのデータが提供されるとともに、メンテナンス間隔が延長されます。
お客様の特別な要求に応える設計
新世代の80 GHzレーダーレベルセンサMicropilot
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
ダウンロード
-
-
会社概況
Innovation Brochure - Designed for special demands: Yours.
Innovation brochure - The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot
ファイルサイズ:
ファイル名:
-
-
-
会社概況
eBook - Designed for special demands: Yours.
eBook - The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot
ファイルサイズ:
ファイル名:
-
-
-
会社概況
Information flyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index
Information flyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index - Keeping an eye on your accuracy
ファイルサイズ:
ファイル名:
-