要件の厳しいアプリケーションに対応:
80 GHzレーダーレベル計 Micropilot
お客様の特別な要求に応える設計
当社の新世代Micropilot 80 GHz非接触マイクロウェーブ式レベルセンサは、より安全で効率的なプラントプロセスを求めるお客様の個別の要件を満たします。容易なリモートアクセスにより、人員の安全が最大限に確保されます。セットアップおよびテスト用のガイド付きウィザードは、人為的なエラーを防止します。泡検知機能を備えた当社のHeartbeat Technologyは、プラントの効率向上に役立ちます。80 GHzレーダーレベルセンサの帯域幅は、化学工業のほぼすべてのレーダーアプリケーションに適しており、これには困難なアプリケーションも含まれます。
利点
幅広い製品ラインナップ:80 GHz レーダーレベル計 Micropilotには、特に高温または低温のアプリケーションで使用するために設計された機能など、いくつかの新機能が搭載されいます。
安全性:当社の20年以上にわたるSILの専門知識とは別に、数多くのウィザード、およびアプリを介した機器へのリモートアクセスにより、作業員が保護され、最適なプロセスの安全性が確保されます。
Heartbeat Technology:Heartbeat Technologyとレーダー精度インデックス(RAI)により、トレーサビリティを確保した検証が可能です。これにより、校正と文書化の作業負担が大幅に減少します。
シンプル:リアルタイムデータによる直感的な操作性とNAMUR規格に準拠したデータ表示により、問題を迅速かつ容易に解決できます。不注意で変更されないよう、すべてのパラメータは保護されています。
将来性:新しいレーダーレベル計のラインナップは、デジタルの未来に向けた投資となります。これには、高速データ伝送用のEthernet-APLや標準化されたネットワークなど、新しい最先端技術の通信オプションが含まれます。
さまざまなアプリケーション分野
![アプリケーション画像 Micropilot 照明付きディスプレイ 石油・ガス Micropilot 化学アプリケーションおよび石油・ガス産業用](/__image/a/9605094/k/6ca216a23c99cbff7df8000ea3bb4f4e631f349a/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/Application%20Picture_Micropilot_Oil%20and%20Gas_lighted%20displays-202203080961.jpg)
どのような要件においても、当社の新世代80 GHzレーダーレベル計は、最高450 °C、最大16 MPaまでの最も困難なアプリケーションに対応します。これらの機器は、IEC 61508に準拠し、長年にわたる当社のSILの経験に基づいて一から開発されました。使用可能な機器の幅広さや、Ethernet-APLなどの将来性のあるソリューションにより、この新しい製品ラインナップはお客様の要件を満たすことができます。
最大限の安全性
![アプリケーション画像 保存 レベル測定 リモート機器アクセス レーダーレベル計 Micropilot - インテリジェントな安全性](/__image/a/9605096/k/4ded11715eb2a6079a881149b88744786dc1ee92/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/Application%20picture_Micropilot_Remote%20acess%20with%20device%20in%20front-202203091281.jpg)
お客様の個々の安全要件がどのようなものであっても、当社の次世代のレーダーレベル計は、これをカバーすることができます。スマートフォンやタブレット端末を介したリモート分析や操作といった機能により、機器の設置や使用の際に、従業員は最大限に保護されます。これは、特に危険場所やアクセスしにくい場所で役立ちます。
SILロックまたはプルーフテストの最中にガイド付きウィザードを使用することで、体系的なエラーが明確に減少します。機器を交換する必要がある場合、お客様の技術者はHistoROMを使用して、データを失うことなく、パラメータを迅速に転送できます。
Heartbeat Technology
![Micropilot Heartbeat Technology機器監視機能を装備 Micropilot Heartbeat Technologyを搭載](/__image/a/6262823/k/00d6a23fd4057dc114bc5a4aecdecc76d41f19a7/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/Heartbeat_Icon_WhiteBorder2.jpg)
診断、監視、検証機能を備えたHeartbeat Technologyにより、新世代の80 GHzレーダーセンサはデジタルの未来に対応できます。すべての機器は、今日すでに、明日のテクノロジーへの期待に応えるものになっています。発泡などの異常は、迅速かつ確実に検出されます。予知保全により、プロセスの安全性が向上し、メンテナンス間隔が延長されます。永続的なプロセス診断と自己診断により、プラントプロセスの効率と生産性が向上します。
Heartbeat Technologyとレーダー精度インデックス(RAI)により、DIN ISO 9001に準拠したトレーサブルな検証が可能です。これは、校正サイクルを延長し、文書化の作業負担とコストを削減するための根拠を提供します。検証は、機器の取外しやプロセスの中断をすることなく、3分以内に測定点で直接行われます。資料は自動的に作成されます。
高温範囲
![高温アプリケーションでのレベル測定 レーダーレベル計 Micropilot - 高温対応](/__image/a/9605099/k/79569d2fe75aa9d2eb233065aad4684cec637b6c/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/Application%20picture_Mounted%20device_Micropilot_202201115302_mm_gruen.jpg)
お客様のプロセスでは、たとえば、反応容器のプロセス圧力や高温など、計測技術に関して特に厳しい要求がありますか?Micropilot FMR62Bは、測定物の変化、液面が動く、または撹拌器がある場合などに、–196 °C~450 °Cおよび–0.1~16 MPaで問題なく使用できます。高精度かつ高性能の80 GHzレーダーレベルセンサにより、他の多くのアプリケーションにおいても正確な測定結果がもたらされます。
ビーム放射角が狭いことが重要な要因となっています。さらなるメリット:SILプルーフテスト用のガイド付きテスト運転、すべての安全関連のパラメータ設定のチェックサム(CRC)、Heartbeat Technologyによる泡検知。
危険性の高い製品
![保存 レベル測定 リモートアクセス 化学工業 レーダーレベル計 Micropilot - インテリジェントな安全性](/__image/a/9602420/k/fbb44867b791bea32758b386e60f20d767bbcff6/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/Application%20Picture-acess%20via%20tablet-202203091142.jpg)
非常に危険性の高い中間製品が生成される場合、保管には最も厳しい安全対策が必要です。そこで真価を発揮するのが、新しいレーダーレベルセンサ構造とEndress+Hauserの高度なSILの専門知識です。すべての機器は、SIL2アプリケーションに適しており、さらに最高SIL3(同一機器の冗長設置)に対応します。また、これらの機器はIEC 61508に完全に準拠して開発されており、極めて高い診断レベルを実現しています。
セラミックのプロセス分離、追加のガラスシール、高耐性の材料により、プラントの安全性が向上します。メンテナンスフリーで直感的な操作により、従業員は起こり得る危険から確実に保護されます。
お客様の特別な要求に応える設計
条件の厳しいアプリケーション用のMicropilot
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
ダウンロード
-
-
会社概況
Innovation Brochure - Designed for special demands: Yours.
Innovation brochure - The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot
ファイルサイズ:
ファイル名:
-
-
-
会社概況
eBook - Designed for special demands: Yours.
eBook - The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot
ファイルサイズ:
ファイル名:
-
-
-
会社概況
Information flyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index
Information flyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index - Keeping an eye on your accuracy
ファイルサイズ:
ファイル名:
-