サニタリアプリケーション用:Micropilot 80 GHzレーダーセンサ
お客様独自の要件を満たす
当社の新しいサニタリ仕様の80 GHz Micropilot FMR63Bは、効率性、シンプルさ、製品の安全性を提供し、サニタリアプリケーションの要件を満たします。本機器の構造は、EHEDGや3-Aなどの基準に準拠します。センサとアンテナは、幅の狭いタンクや急速に変化するレベルに合わせて最適化されています。Heartbeat Technologyと泡検知、レーダー精度インデックス、Ethernet-APL、ウィザードを組み合わせることにより、エラーやプロセスの中断が減少します。
利点
サニタリ設計:材質とその表面、シール、プロセス接続は、ライフサイエンスおよび食品業界の厳格な基準に適合します(例:EHEDG、3-A認証、ASME BPE)。
Heartbeat Technologyとレーダー精度インデックス(RAI)によりトレーサビリティが確保された検証が可能です。レーダーセンサの精度は、設置された状態でプロセスを中断することなく検証できるため、校正の時間と労力が削減されます。
最高の測定性能:高速センサチップとアンテナの狭いビーム放射角により、レベルの急速な変化や液面に乱流がある場合でも正確な測定が実現します。
容易な操作:直感的な操作、リアルタイムのデータ、NAMUR規格に準拠したデータ表示により、エラーの回避と迅速な問題解決が可能です。ウィザードにより、計測機器の迅速かつ安全な設定が保証されます。
将来性:80 GHzレーダーセンサの新しい製品ラインナップに含まれる他のすべての機器と同様、Micropilot FMR63Bには、高速で安全なデータ伝送を可能にするため、Ethernet-APLなどの革新的な通信オプションが装備されます。
サニタリ設計

当社のMicropilot FMR63Bは、コンプライアンスや純度の要件が何であれ、厳密に規制されたライフサイエンスアプリケーションや食品および飲料業界(例:乳製品製造、醸造所)での使用に適しています。センサは1つの部品で構成されており、交換が必要なシールがないため、プロセスを中断するリスクが減少します。
シールからプロセス接続まで、測定物と接触するセンサ部品は、EHEDG、3-A認証、ASME BPEの要件を満たしています。また、過酸化水素(H2O2)などの腐食性の高い洗浄剤による外部洗浄にも適しています。
高速かつ高精度

レベルの急速な変化や液面に乱流がある場合(例:抗生物質または注射液の製造に使用される混合タンク)、速度が特に重要になります。当社のMicropilot FMR63Bは、旧世代よりも高速で測定できます。測定物の密度が変動した場合でも、ミリメートル単位の精度でレベルを測定でき、濃度の高精度調整が可能になります。
Micropilot FMR63Bのアルゴリズムは、細胞培養やワクチンの製造、充填プロセスなどに特有の小型タンクや高速プロセス向けに最適化されています。アンテナのビーム放射角が狭いため、撹拌器やバッフルなどの設置物の影響を受けずに、正確な測定結果が得られます。当社の最新の80 GHzレーダーシリーズの機器は、そのために問題なく使用できます。
Heartbeat Technologyとレーダー精度インデックス

Heartbeat Technologyにより、生産効率が向上し、ダウンタイムが短縮されます。Heartbeatモニタリングは、ビールの醸造プロセスや発酵タンクなど、付着物が形成されたり、発泡する可能性があるあらゆる場面で使用できます。Heartbeat Technologyは、液面の発泡状態を継続的に監視し、必要に応じて信号を送信します。これにより、消泡剤を使用するなどの措置を、必要に応じて効率的に制御できます。
Heartbeat Technologyに備えられたレーダー精度インデックス(RAI)により、校正サイクルの大幅な延長が可能であり、プロセスを中断することなく、機器のレーダー精度を検証できます。そのために、RAIはトレーサビリティが確保された検証において、ISO 9001に準拠してリファレンス測定精度を評価し、機器の製造時と比べた測定ドリフトの可能性を分析します。
これにより、機器の精度を常に把握することが可能になります。検証は、測定点で直接3分以内に実行され、追加の機器は必要ありません。ドキュメントは自動生成されます。
接続性およびシンプルさ

将来的に効率を向上させたいとお考えですか?4~20 mA HARTおよびProfibusに加えて、当社の計測機器には工業用Ethernet-APLが装備されています。プロセスプラントのフィールドレベルを接続する機能により、プラント全体でデータの透明性が得られ、将来のデジタル化のためにプロセスを準備できます。
当社の80 GHzレーダーセンサの新しい製品ラインナップは、使いやすさと製品の安全性に関する厳しい要件を満たしています。Bluetooth® とSmartBlueアプリ、スマートフォンまたはタブレット端末を使用した操作は直感的であり、リアルタイムで実行されます。設定ウィザード、Bluetooth® を介したリモート分析、またはHistoROMによる新しい機器への容易なデータの転送など、実証済みの新しい機器機能により、エラーが減少します。
ライフサイエンス

たとえば、溶液の濃度調整など、ミリメートル単位の高い精度が必要ですか?密度が変化または変動する液体を取り扱っていますか?または、医薬品有効成分や添加剤などの固形分が含まれますか?最も厳しいサニタリ要件を満たす非接触式レベル測定用のMicropilot FMR63B 80 GHzレーダーセンサは、多くのアプリケーションに適しています。
ワクチン製造から、細胞培養バイオリアクタ、抗生物質、血漿製品、注射液、輸液を製造するための原料貯蔵から混合タンクまで、すべてに対応します。
食品および飲料産業

粉ミルク、乳製品、フルーツジュース、シロップ、レモネードなどの食品や飲料をサニタリ仕様の貯蔵タンクやプロセスタンクに保存する場合、完璧なタイミングと中断のない生産プロセスが不可欠となります。Micropilot FMR63Bは、高精度の非接触式連続レベル測定、適合性、容易な洗浄、操作中の予防保全、最適な接続性を保証します。
お客様の特別な要求に応える設計
サニタリアプリケーション向けMicropilot
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
ダウンロード
-
-
会社概況
Innovation Brochure - Designed for special demands: Yours.
Innovation brochure - The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot
ファイルサイズ:
ファイル名:
-
-
-
会社概況
eBook - Designed for special demands: Yours.
eBook - The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot
ファイルサイズ:
ファイル名:
-
-
-
会社概況
Information flyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index
Information flyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index - Keeping an eye on your accuracy
ファイルサイズ:
ファイル名:
-