本製品の販売・取扱いについてはお問合せください。
ご不明な点がございましたら、Endress+Hauserの販売パートナーにお問い合わせください。
仕様一覧
-
精度
Class 1、IEC 60584に準拠
Special ASTM E230およびANSI MC 96.1に準拠するクラス
IEC60751 Class A
IEC60751 Class AA -
応答時間
設定に応じて異なります:
TC:
t50 = 21秒
t90 = 52秒
RTD:
t50 = 42秒
t90 = 108秒 -
最大プロセス圧力 (静的)
20 °C時:24 MPa(3481 psi)
-
測定温度レンジ
タイプK:
-270~+1,100 °C
(-454~+2,012 °F)
タイプJ:
-210~+760 °C
(-346~+1,382 °F)
タイプN:
-270~+1100 °C
(-454~+2,012 °F)
Pt100 WW;3 mm;SUS 316L相当;-200~+600 °C
Pt100 TF;3 mm;SUS 316L相当;-50~+400 °C -
最大浸漬長 要問合わせ
最大15,000.00 mm(590'')
アプリケーション
The iTHERM TMS11 MultiSens Linear Multipoint thermometer for oil & gas and chemical applications can be customized for various scenarios in compliance with the highest safety standards. It increases process safety by monitoring the temperature on a high number of measuring points along a line using only a single process connection. Easy process integration reduces installation time and thus maximizes plant availability.
Oil & Gas industry
Heavy chemical processes
Petrochemical industry
利点
-
Features a primary thermowell for superior mechanical strength and an easy replacement of individual inserts, which are available either with TC or RTD technology
-
Easy integration with inserts according to standards as per IEC 60584, ASTM E230 and IEC 60751
-
Electrical and Pressure Directive compliance for an easy and fast process integration
-
High degree of customization thanks to a modular product design for maximum flexibility, easy installation and maintenance
-
Compliance to various protection classes for use in hazardous areas
-
Possibility to replace individual inserts, even during operation
Continuous thermowell integrity monitoring thanks to a pressure port for maximum process safety
ビデオ
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
技術仕様書(TI)
TI iTHERM TMS11 MultiSens Linear
日本語版 - 09/2023
プライマリサーモウェル付きモジュール式熱電対および測温抵抗体リニアマルチ ポイント温度計
EN JA 28/09/202321/10/201928/03/2018言語:
日本語
バージョン:
28/09/2023
ファイルサイズ:
2.7 MB
ファイル名:
TI01394TJA_0323-00.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
BA iTHERM TMS12 MultiSens Linear
日本語版 - 10/2023
プライマリサーモウェル付きモジュール式熱電対および測温抵抗体リニアマルチ ポイント温度計
EN JA 27/10/202321/10/201927/04/2018言語:
日本語
バージョン:
27/10/2023
ファイルサイズ:
2.8 MB
ファイル名:
BA01881TJA_0323-00.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
TI iTHERM TMS11 MultiSens Linear
プライマリサーモウェル付きモジュール式熱電対および測温抵抗体リニアマルチ
ポイント温度計EN JA 28/09/202321/10/201928/03/2018言語:
日本語
バージョン:
28/09/2023
ファイルサイズ:
2.7 MB
ファイル名:
TI01394TJA_0323-00.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
iTHERM TMS11 MultiSens Linear 取扱説明書
モジュール式 MultiSens Flex - マルチポイント温度計
EN JA 28/09/202321/10/201928/03/2018言語:
日本語
バージョン:
21/10/2019
ファイルサイズ:
2.2 MB
ファイル名:
BA01839TJA_0219.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
BA iTHERM TMS12 MultiSens Linear
プライマリサーモウェル付きモジュール式熱電対および測温抵抗体リニアマルチ
ポイント温度計EN JA 27/10/202321/10/201927/04/2018言語:
日本語
バージョン:
27/10/2023
ファイルサイズ:
2.8 MB
ファイル名:
BA01881TJA_0323-00.pdf
-
-
-
個別説明書(SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
言語:
英語
バージョン:
14/07/2021
ファイルサイズ:
478.5 KB
ファイル名:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
コンピテンスカタログ(CP)
Kompetenzbroschüre Erstellung von Temperaturprofilen Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die petroch emische Industrie
Kompetenzbroschüre
Erstellung von Temperaturprofilen
Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die
petroch
emische Industrie言語:
ドイツ語
バージョン:
06/07/2023
ファイルサイズ:
38.5 MB
ファイル名:
CP00003TDE_0523.pdf
-
-
-
コンピテンスカタログ(CP)
Competence brochure Temperature Profiling Pre-engineered solutions for the oil & gas, petrochemical industries
Competence brochure
Temperature profiling
Pre-engineered solutions for the oil & gas,
petrochemical and chemical industr
ies言語:
英語
バージョン:
06/07/2023
ファイルサイズ:
39 MB
ファイル名:
CP00003TEN_0523.pdf
-
-
-
AI(アプリケーションノート)
Increased safety through 3D temperature profiling
in hydrotreater and isomerization units
言語:
英語
バージョン:
27/07/2023
ファイルサイズ:
201.9 KB
ファイル名:
AI01385T09EN.pdf
-
-
-
AI(アプリケーションノート)
Erhöhte Sicherheit durch 3D Temperaturprofile
in Hydrodesulfurierungs- und Isomerisierungsanlagen
言語:
ドイツ語
バージョン:
27/07/2023
ファイルサイズ:
203.3 KB
ファイル名:
AI01385T09DE.pdf
-
-
-
製造者宣言
Product family: Multipoint thermometers
Product root: TMS01-, TMS02-, TMS11-, TMS12-, TMS21-, TMS31-, TS901-
Declaration number: ЕАЭС KZ 7500533.13.12.04155
Manufacturer specification: EMC言語:
ロシア語
バージョン:
27/08/2024
ファイルサイズ:
834.5 KB
ファイル名:
EACKZ7500533131204155.pdf
-
-
-
製造者宣言
Product family: Multipoint thermometers
Product root: TMS11-
Declaration number: HE_01254_01.20
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China RoHS言語:
中国語
バージョン:
21/03/2020
ファイルサイズ:
325.2 KB
ファイル名:
HE_01254_01.20 China RoHS TMS11.pdf
-