本製品の販売・取扱いについてはお問合せください。
ご不明な点がございましたら、Endress+Hauserの販売パートナーにお問い合わせください。
仕様一覧
-
精度
Class 2、IEC 60584に準拠
ASTM E230およびANSI MC 96.1 -
応答時間
設定に応じて異なります:
TC:
t50 = 2秒
t90 = 5秒
RTD:
t50 = 0.8秒
t90 = 2秒 -
最大プロセス圧力 (静的)
20 °C時:10 MPa(1450 psi)
-
測定温度レンジ
タイプK:
-270~+1,100 °C
(-454~+2,012 °F)
タイプJ:
-210~+760 °C
(-346~+1,382 °F)
タイプN:
-270~+1,100 °C
(-454~+2,012 °F)
タイプT:
-270~+370 °C
(-454~+698 °F) -
最大浸漬長 要問合わせ
最大 30,000.00 mm (1,181'')
アプリケーション
By complying with the highest safety standards, iTHERM TMS01 can be customized for various applications. Bendable into a 3D layout, it provides a complete temperature profile just by using one nozzle. The device is configurable with or without thermowells for optimal response times, mechanical strength or sensors replaceability. It is available either with TC or RTD technology or with our iTHERM StrongSens.
Petrochemical industry
Oil & Gas industry
Heavy Chemical processes
利点
-
Easy-to-use device with modular and flexible design, ready to be installed either for direct contact measurements or by means of sensor-dedicated protecting tubes. The device can also be installed in thermowells already in place
-
Infinite layouts of 3D sensors distribution for any desired process monitoring configuration
-
High degree of customization thanks to a modular product design for easy installation, process integration and maintenance
-
High degree of insert process compatibility as per standard IEC 60584, ASTM E230 and IEC 60751
-
On-board electronic heat protection for highest product durability
-
Compliance to different types of protection for use in hazardous locations for easy process integration
ビデオ
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
技術仕様書(TI)
TI iTHERM ProfileSens TS901
日本語版 - 09/2023
石油・ガス/石油化学アプリケーション向けの特許取得済みマルチポイント温度ケ ーブルプローブです。MultiSens Flex TMS0x などのマルチポイント温度計の測定インサートとして使用できます。
EN JA 29/09/202303/05/2019言語:
日本語
バージョン:
29/09/2023
ファイルサイズ:
10.6 MB
ファイル名:
TI01346TJA_0223-00.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
TI iTHERM ProfileSens TS901
石油・ガス/石油化学アプリケーション向けの特許取得済みマルチポイント温度ケ
ーブルプローブです。MultiSens Flex TMS0x などのマルチポイント温度計の測定インサートとして使用できます。EN JA 29/09/202303/05/2019言語:
日本語
バージョン:
29/09/2023
ファイルサイズ:
10.6 MB
ファイル名:
TI01346TJA_0223-00.pdf
-
-
-
個別説明書(SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
言語:
英語
バージョン:
14/07/2021
ファイルサイズ:
478.5 KB
ファイル名:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU(広報)
iTHERM MultiSens Flex TMS01, TMS02
Multipoint-Thermometerfamilie
言語:
ドイツ語
バージョン:
17/09/2018
ファイルサイズ:
2.9 MB
ファイル名:
PU01236T09DE_0322_TMS0x.pdf
-
-
-
コンピテンスカタログ(CP)
Kompetenzbroschüre Erstellung von Temperaturprofilen Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die petroch emische Industrie
Kompetenzbroschüre
Erstellung von Temperaturprofilen
Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die
petroch
emische Industrie言語:
ドイツ語
バージョン:
06/07/2023
ファイルサイズ:
38.5 MB
ファイル名:
CP00003TDE_0523.pdf
-
-
-
コンピテンスカタログ(CP)
The ideal device for each industry
Temperature and system products from Endress+Hauser
言語:
英語
バージョン:
30/11/2023
ファイルサイズ:
1.9 MB
ファイル名:
CP01556T Industry Fan.pdf
-
-
-
コンピテンスカタログ(CP)
Competence brochure Temperature Profiling Pre-engineered solutions for the oil & gas, petrochemical industries
Competence brochure
Temperature profiling
Pre-engineered solutions for the oil & gas,
petrochemical and chemical industr
ies言語:
英語
バージョン:
06/07/2023
ファイルサイズ:
39 MB
ファイル名:
CP00003TEN_0523.pdf
-
-
-
コンピテンスカタログ(CP)
Das ideale Gerät für jede Branche
Temperatur- und Systemprodukte von Endress+Hauser
言語:
ドイツ語
バージョン:
09/01/2024
ファイルサイズ:
1.9 MB
ファイル名:
CP01556T Industry Fan.pdf
-
-
-
AI(アプリケーションノート)
Ermittlung des Temperaturprofiles in LNG Lagertanks mittels Mehrpunkt-Temperatursensoren
Leckageerkennung und Überwachung der Vorabkühlung
言語:
ドイツ語
バージョン:
03/03/2025
ファイルサイズ:
728.9 KB
ファイル名:
AI01181TDE-Temperaturprofile-in-LNG-Lagertanks.pdf
-